엔진 사양
최소 등급 | 4640 kV·A 3460 ekW |
최대 등급 | 5444 kV·A 4060 ekW |
배기가스 배출 | IMO Tier II/EPA Marine Tier 2 IMO Tier II/EPA Marine Tier 2 |
무게 | 124561 lb 56500 kg |
보어 | 11 인치 300 mm |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링 터보차징 애프터쿨링 |
발전기 세트 제어장치 | Cat® 알람 및 보호 계통 Cat® 알람 및 보호 계통 |
연료 계통 | EUI EUI |
오일 교환 주기 | 1000 h 1000 h |
엔진 제어장치 | 이중 ADEM™ A4 이중 ADEM™ A4 |
배기량 | 13546 in³ 222 리터 |
행정 | 11.8 인치 300 mm |