엔진 사양
최소 등급 | 3084 kV·A 2300 ekW |
최대 등급 | 3634 kV·A 2710 ekW |
배기가스 배출 | IMO Tier II/EPA Marine Tier 2 IMO Tier II/EPA Marine Tier 2 |
배기량 | 9031 in³ 148 리터 |
오일 교환 주기 | 1000 h 1000 h |
무게 | 108027 lb 49000 kg |
발전기 세트 제어장치 | 발전기 모니터링 계통(GMS, Generator Monitoring System) 발전기 모니터링 계통(GMS, Generator Monitoring System) |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 터보 차징 애프터쿨링 |
행정 | 11.8 인치 300 mm |
엔진 제어장치 | 전자 ADEM™ A3 전자 ADEM™ A3 |
연료 계통 | EUI EUI |
보어 | 11 인치 280 mm |