C280-6 해상 발전기 세트

C280-6

기능 살펴보기

맞춤형 패키지
맞춤형 패키지
폭넓은 어탯치먼트
시험
전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 제공되는 제품 지원
전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 제공되는 제품 지원
80여 년의 엔진 제작 경험
웹 사이트
연료 효율 개선

다음에 대한 제품 사양 C280-6

엔진 사양

치수

유체 용량

C280-6 표준 장비

제품 구성

  • 엔진은 터보 차징, 애프터쿨링, 4행정 사이클 디젤, 전자 유닛 분사 엔진으로280mm(11인치) 보어, 300mm(11.8인치) 행정입니다. SAE표준 회전은 엔진 플라이휠의 후방에서 볼 때 시계 반대 방향입니다.

배기가스 배출 인증

  • GL 및 CCS 승인 IMO 인증서 -규정 준수 증서 또는 제공되는 경우 인정된 조직(RO, Recognized Organization)이 제공하는 엔진 국제 공기 오염 방지(EIAPP, Engine International Air Pollution Prevention) 인증서 및 IMO 규정에 따라 선상에 비치해야 하는 기술 파일 포함.

해양 선급 협회 형식 승인

  • ABS, BV, CCS, DnV, GL, LRS
  • 인화성 유체에 관한 SOLAS 규정을 충족하기 위한 분무차폐

유럽 인증

  • EU 기계류 안전에 대한 동조 선언
  • 지침 및 EU 저전압 안전 지침

흡기 계통

  • 담수 애프터쿨러, 내부식성 코팅(공기 접촉면)
  • 흡기 차단
  • 터보 차저, 후방 장착, 오일 윤활

제어 계통

  • 단일 Cat ADEM A3 전자식 엔진 제어 모듈, 전자 유닛 인젝터 연료 계통 포함, 견고한 배선 하니스(전자식 엔진 제어 모듈을 구동하려면 10A 24V전원이 필요함)

냉각 계통

  • 기어 구동 재킷 워터(JW, jacket water) 펌프
  • 기어 구동 독립 순환 애프터쿨러/오일 쿨러(AC/OC, aftercooler/oil cooler) 펌프
  • 엔진 냉각수 드레인

배기 계통

  • 건식, 기밀 배기 매니폴드

연료 계통

  • 정제 연료(38°C에서 1.4-20cSt 범위의 점도 필요)
  • 연료 펌프, 기어 구동
  • 연료 이송 펌프(좌측에 장착)
  • 이중 연료 필터, 후방 엔진 장착
  • 전자 제어식 유닛 인젝터

윤활 계통

  • 단일 차단장치 포함 원심 오일 필터, 실린더 블록 검사 커버에 장착되는 서비스 측 엔진(장착형 오일 라인 및 단일 차단 밸브 포함), 메인 윤활유 펌프에서 원심분리기 우회 오일을 여과(엔진 작동 중 서비스 가능)
  • 오일 보충기 및 계량봉
  • 오일 압력 조정 밸브
  • 건식 엔진 장착 물받이 계통이 베이스 어셈블리 통합형 물받이에 중력 급유
  • 엔진 장착 이중 오일 필터
  • 간헐적인 공기 사전 윤활
  • 연속 전기식 사전 윤활
  • 연속 전기식 사전 윤활 포함 중복 사전 윤활 및 간헐적인 공기 사전 윤활 백업
  • 오일 팬 배출 밸브
  • 전기식 연속 사전 윤활 펌프
  • 윤활유 히터
  • 오일 펌프 - 기어 구동

보호 계통

  • 크랭크케이스 폭발 릴리프 밸브
  • 비정상 작동 중 알람 및 차단

계측

  • NEMA 4(IP66) 엔클로저 안의 PLC 기반 계통은 보호, 모니터링 및 제어 기능을 제공합니다.

일반

  • 서비스 책자

C280-6 선택사양 장비

흡기 계통

  • 90° 어댑터 및 터보 차저에 공기 흡입구를 연결하는 직선 어댑터 에어클리너
  • Cat 건식 종이 필터 엘리먼트 포함 에어클리너(SAE 미세 먼지를 여과할 때 약 99.9% 효율)
  • 그을음 필터

제어 계통

  • 4 - 20mA 부하 피드백 신호
  • 부하 분산 모듈
  • 직접 랙 모듈

냉각 계통

  • 독립 순환 애프터쿨러(SCAC, Separate Circuit Aftercooler)
  • 고객 용수 연결부
  • 재킷 워터 서모스탯
  • AC/OC 서모스탯
  • 액세서리 모듈 장착 대용량 팽창 탱크
  • 재킷 워터 히터
  • 워터 메이커 계통과 함께 사용하는 열 회수 연결부 및 서모스탯
  • ANSI 연결 어댑터

배기 계통

  • 배기 매니폴드 실드
  • 수직 또는 30° 외측 배기 방향 선택사양
  • 배기가스 배출구 확장기 및 용접 플랜지

연료 계통

  • 수동 연료 공급 펌프
  • 이중 1차 연료 스트레이너
  • 유연한 연료 호스 연결부

윤활 계통

  • 건식 엔진 장착 물받이 계통이 베이스 어셈블리 통합형 물받이에 중력 급유
  • 엔진 장착 이중 오일 필터
  • 간헐적인 공기 사전 윤활
  • 연속 전기식 사전 윤활
  • 연속 전기식 사전 윤활 포함 중복 사전 윤활 및 간헐적인 공기 사전 윤활 백업
  • 오일 팬 배출 밸브
  • 전기식 연속 사전 윤활 펌프
  • 윤활유 히터

보호 계통

  • MCS 요구 사항을 충족하는 배선
  • PLC 모니터를 산업용 PC로 업그레이드
  • AC/OC, JW 및 시동 공기 압력을 접촉기에서 변환기로 업그레이드
  • 원수/해수 압력 변환기
  • Modbus 통신
  • 경광등 및 경적
  • 단일 엔진 원격 표시 모니터
  • 긴급 펌프 시동 신호
  • 캐비닛 쿨러
  • 발전기 전력 모니터링
  • 원격 계전기 패널
  • 터보 차저 속도 센서
  • 실린더 압력 릴리프 밸브
  • 오일 미스트 감지기
  • 플라이휠 및 댐퍼 보호대

장착 계통

  • 베이스 어셈블리
  • 수직 고정식 진동 아이솔레이터 및 용접 플레이트

시동 계통

  • 단일 터빈 공기 시동장치
  • 혹한 대기 조건용 부스트 제어 밸브
  • 공기 시동 압력 감소 밸브

일반

  • 비틀림 커플링
  • 엔진, 발전기 및 베이스 장착 그룹
  • 팽창 탱크,열 교환기, 계기 패널 및 엔진 제어장치, 호출 표시장치 패널, 알람 및 차단 접촉기, 연료 스트레이너 등 어탯치먼트 장착을 위한 액세서리 모듈
  • 플라이휠
  • 엔진 바링 장치 선택사양:
  • 1년 보관 보존
  • 해상 운송 선적 보호(수축 포장 및 타폴린)
  • 엔진 시험 - 인증 동력계 시험, 연료 소비 시험, 정격 속도 성능 시험, 과부하 시험, 최소 출력 설정, 최고 점화 압력 시험, 터보 작업 인증서 및 크랭크축 작업 인증서
  • 표준 및 프로젝트별 입회 시험
  • 예비 부품 키트

책자

  • 프로젝트별 장착 도면
  • 전기 도면 및 P&ID 도면

C280-6이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  C280-6

더 많은 혜택 보기