3516C (중부하) 해상 발전기 세트

3516C(HD) CI/D2 위험 장소용

3516C(HD) CI/D2 위험 장소용

기능 살펴보기

맞춤형 패키지
전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 제공되는 제품 지원
80여 년의 엔진 제작 경험
80여 년의 엔진 제작 경험
웹 사이트
웹 사이트

다음에 대한 제품 사양 3516C(HD) CI/D2 위험 장소용

엔진 사양

치수

유체 용량

3516C(HD) CI/D2 위험 장소용 표준 장비

흡기 계통

  • 애프터쿨러 코어, 내부식성 코팅(공기접촉 면)
  • 에어클리너, 일반 부하, 서비스 지시계 포함
  • 트윈 터보 차저, 후방 장착

제어 계통

  • 전자 유닛 인젝터 연료 계통 및 견고한 배선 하니스로 이중 Caterpillar A4 전자식 엔진을 제어합니다.
  • 고객이 배전 패널에서 24VDC(10A 미만)를 제공하여 엔진 전기 계통에 동력을 공급합니다.

냉각 계통

  • 재킷 워터(JW) 엔진 냉각 및 2단계 재킷 워터/독립 순환(SCAC) 충전 공기 냉각
  • 사용 중 규정을 준수하려면 최악의 현장 조건에서 엔진이 제대로 작동할 수 있도록 라디에이터 또는 열 교환기에서 충분한 열을 거부할 수 있어야 합니다.
  • 라디에이터 또는 열 교환기에서 반드시 48°C(118°F) 공급
  • 대기 온도 30°C 및 현장 조건(고도 고려 사항 포함)에서 최소 200gal/min의 SCAC 냉각수를 애프터쿨러 흡입구에 공급

배기 계통

  • 열 실드를 포함하는 건식 기밀 배기 매니폴드, 수랭식 베어링 및 열 실드 포함 이중 터보 차저
  • 배기가스 배출구: 305mm(12인치) 원형 플랜지 배출구, 수직 방향

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • 플라이휠, SAE No. 00, 183개 이빨 플라이휠 하우징, SAE No.00
  • 플라이휠 하우징, SAE No. 00
  • SAE 표준 회전

연료 계통

  • 이중 연료 필터, LH 서비스 단일 오일 필터, RH 서비스
  • 연료 이송 펌프
  • 연료 공급 펌프, RH
  • 전자 제어식 유닛 인젝터
  • 엔진 전방 오른쪽 하부에 있는 고객 연결부
  • SOLAS 차폐

계측

  • 4위치 스위치 포함 엔진 장착 계기 패널, 과속 차단 알림등, 긴급 중지 알림등, 다음 정보의 아날로그 또는 디지털 표시를 위한 그래픽 표시장치 유닛: 오일 및 연료 압력, 오일 및 연료 필터 차동장치, 계통 직류 전압, 배기 온도 및 수온, 흡기 제한, 서비스 미터, 엔진 속도, 연료 소비(합계 및 순간)

윤활 계통

  • 상단 장착 크랭크케이스 브리더, RH 오일 필터, RH 오일 보충기,기어형 오일 펌프, 깊은 물받이 오일 팬,Caterpillar 디젤 엔진 오일 10W30 또는 15W40 사용 권장

장착 계통

  • 고객 요구에 맞추는 장착용 레일 및 격리 계통

전기 계통

  • MCS 인증 클래스 I / 디비전 2
  • 연기가 적게 나는 제로 할로겐 배선 하니스

보호 계통

  • A-III 전자 모니터링 계통은 유해한 작동 상태로부터 보호하기 위해 프로그램식 엔진 출력 저하 전략을 고객에게 제공합니다.
  • 긴급 중지 누름 버튼(전자 계기 패널에 위치)오일 압력, 수온, 과속에 대한 안전한 차단을 통한 보호

위험한 장소용

  • 전기 계통만 위험 환경 인증 완료
  • 가스 그룹 C 및 D에 대한 NEC 500 클래스 I 디비전 2
  • -10°C부터 50°C까지의 대기 온도에 대한 Temperature Class T3
  • 클래스 I / 디비전 2 CMPD

발전기 및 발전기 어탯치먼트

  • 클래스 I / 디비전 2를 고객의 사양에 따라 설계
  • 험난한 환경에서 보호를 위한 절연재

3516C(HD) CI/D2 위험 장소용이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  3516C(HD) CI/D2 위험 장소용

더 많은 혜택 보기