6CM20C

기능 살펴보기

엔진 설계
장착 용이성
패키징 개념
향상된 서비스성
웹 사이트

다음에 대한 제품 사양 6CM20C

엔진 사양

치수

6CM20C 표준 장비

엔진

  • 모터 구동 바링 기어, 엔진에 장착
  • 케이블을 포함한 역회전 컨트랙터 및 누름 버튼 스위치
  • 액추에이터 및 속도 픽업을 포함한 전자식 속도 설정 장비
  • 누름 버튼을 포함한 긴급 차단 장비, 독립형, 수동 긴급 중지용

엔진 지시계

  • 다음에 대한 액체 감쇠 압력 게이지가 설정된 게이지 보드: 연료, 윤활유, 담수, 시동 공기 및 충전 공기.
  • 연료, 윤활유, 담수 및 충전 공기용 엔진 작동 중 온도계
  • 전기식 원격 속도 지시계
  • 터보 차저 및 원격 속도 지시계
  • 배기가스 온도 지시계

제어

  • 다음을 포함한 엔진 장착 수동 제어장치: 시동/중지 키 포함 제어 패널, 속도 설정장치, 기계식 차단장치, 엔진에서 원격 제어로 제어 기능 전환
  • 엔진 장착 시동 솔레노이드 밸브, 24V 직류
  • 독립형 전자식 속도 조절기

무인 작동 모니터링

  • - 최대 부하 윤활유 압력 위험 수준 아래 - 윤활유 압력 낮음 - 윤활유 압력 위험 수준 아래 - 윤활유 압력 사전 윤활 실패 - 엔진 흡입구 담수 압력 낮음 - 엔진 흡입구 담수 압력 위험 수준 아래 - LT 회로 담수 압력 낮음 - 시동 공기 압력 낮음 - 제어 공기 압력 엔진/차단 공기 압력 낮음 - 엔진 흡입구 연료 압력 낮음 스위치: - 엔진 흡입구 윤활유 온도 높음 - 엔진 흡입구 윤활유 온도 위험 수준 위 - 엔진 흡입구 수온 높음 - 엔진 배출구 수온 위험 수준 위 - 엔진 흡입구 충전 공기 온도 높음 - 충전 공기 덕트 수분 감지 - 누출 연료 수준 - 연료 필터 차동 압력 높음 알람 접점 - 윤활유 백 플러싱 필터 차동 압력 높음 알람 접점 - 각 실린더 후방, 터보 차저 전방 및 후방 열전대 세트 - 크랭크케이스 오일 미스트 감지기 다음을 포함한 벽면 장착용 하우징 포함 제어 캐비닛: - 자동 및 수동 중지 입력신호, 시동 연동장치 입력 신호, 입력 신호 유닛 및 긴급 차단 솔레노이드의 단선 모니터링용으로 설계된 보호 장비 - 과속, 점화 속도 및 최소 속도 등 속도 기록 계통 - 시동/중지 로직, 엔진 자동 시동으로 제어(선택사양) - 사용 시간 카운터 - 선택사양 Noris 알람 계통, 카세트형, 배기 평균값 모니터링 장비를 포함한 엔진 알람 입력 및 추진 플랜트 알람 입력용으로 설계 - 브리지용 선택사양 그룹 알람 패널과 선택사양 및 음향 알람 장비

시동 공기 계통

  • 엔진에 연결되는 시동 공기관용 독립형 비회송 밸브

흡기 계통

  • 흡기 필터, 터보 차저에 장착
  • 에어 보틀, 독립형

디젤 오일 계통

  • 엔진 장착 순환 펌프
  • 차동 압력 표시 이중 필터

배기 계통

  • 전환 노즐(수직 상태 0도 및 엔진에서 멀어짐)을 포함한 자유 단부의 터보 차저(압축기 청소장치 포함)
  • 팽창 조인트 독립형
  • 독립형 소음기 및 스파크 방지장치, 비지연 35dB(A)

담수 냉각 계통

  • HT 펌프, 엔진에 장착
  • LT 펌프, 엔진에 장착
  • HT 서모스탯, 전원 미공급 및 독립형
  • 엔진 예열 장비, 베이스 프레임에 장착

윤활유 계통

  • 플레이트 쿨러, 엔진에 장착
  • 압상 펌프, 엔진에 장착
  • 사전 윤활 펌프, 베이스 프레임에 장착, 전기 모터 구동
  • Boll and Kirch 자동 백 플러싱 필터, 엔진에 장착
  • 압력 제어 밸브, 엔진에 장착

연결 부품 - 엔진

  • 플랜지 커플링과 플라이휠 사이 연결 부품 세트
  • 엔진과 발전기 사이 유연한 플랜지 커플링
  • 플라이휠 보호대 및 통합 윤활유 물받이 탱크를 포함한 베이스 프레임, 엔진 및 발전기용
  • 베이스 프레임의 탄력적 장착을 위한 접합식 고무 레일 세트
  • 가요성 파이프 연결부 세트

  • 유압식 조임 툴 및 노즐 시험기를 포함한 엔진 툴 세트
  • 터보 차저 툴 세트
  • 실린더 라이너 내측 마이크로미터
  • 실린더 라이너 자

예비 부품

  • 제한 없는 작동을 위한 엔진 예비 부품 세트
  • 예비 가요성 파이프 연결부 세트

6CM20C이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  6CM20C

더 많은 혜택 보기