엔진 사양
최소 등급 | 3600 kV·A 2880 ekW |
최대 등급 | 3600 kV·A 2880 ekW |
배기가스 배출 | IMO Tier II IMO Tier II |
무게 | 128000 lb 64 t |
배기량 | 15317 in³ 251 리터 |
속도 - 60Hz | 720rpm 720rpm |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨러 터보 차징 애프터쿨러 |
행정 | 18.1 인치 460 mm |
속도 - 50Hz | 750rpm 750rpm |
엔진 제어장치 | 전자식 전자식 |
보어 | 13.39 인치 340 mm |