엔진 사양
최소 등급 | 7020 kV·A 5616 ekW |
최대 등급 | 7020 kV·A 5616 ekW |
배기가스 배출 | IMO Tier II IMO Tier II |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 터보 차징 애프터쿨링 |
엔진 제어장치 | 전자식 전자식 |
배기량 | 608 리터 608 리터 |
보어 | 18.1 인치 460 mm |
행정 | 24 인치 610 mm |
무게 | 340200 lb 170001 kg |
6CM46DF 발전기 세트는 해양 산업에서 검증된 안정성 및 내구성의 전통을 해상 업계에 제공합니다. CM 해상 발전기 세트의 특징은 표준 모듈식 설계, 엔진 장착형 펌프 및 필터, 간단하고 효율적인 장착이 가능하도록 완벽하게 구비된 기본 어탯치먼트입니다. 6CM46DF 해상 발전기 세트의 이상적인 작업은 생산 선박과 플랫폼의 주 전원입니다. 패키지 제공물 일체는 MCS 형식 승인을 받고 IMO Tier II 배기가스 배출 표준을 준수하기 때문에 간단한 작업으로 선박 및 플랫폼에 통합할 수 있습니다. Cat 발전기 세트는 전 세계의 Cat 특약점 네트워크를 통해 기술 지원, 서비스, 부품 및 보증이 제공됩니다.
최소 등급 | 7020 kV·A 5616 ekW |
최대 등급 | 7020 kV·A 5616 ekW |
배기가스 배출 | IMO Tier II IMO Tier II |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 터보 차징 애프터쿨링 |
엔진 제어장치 | 전자식 전자식 |
배기량 | 608 리터 608 리터 |
보어 | 18.1 인치 460 mm |
행정 | 24 인치 610 mm |
무게 | 340200 lb 170001 kg |
폭 | 133.1 인치 3382 mm |
높이 | 287 인치 7281 mm |
길이 | 503.9 인치 12800 mm |