12CM46DF 발전기 세트

12CM46DF

기능 살펴보기

손쉬운 장착
향상된 서비스성

다음에 대한 제품 사양 12CM46DF

엔진 사양

치수

12CM46DF 표준 장비

엔진

  • 모터 구동 바링 기어, 엔진에 장착
  • 수동 긴급 중지용 누름 버튼을 포함한 긴급 차단 장비

실린더 헤드

  • 서비스와 정비를 위해 쉽게 접근할 수 있는 연료 인젝터 및 통합형 가스 흡입 밸브
  • 기존의 노킹 센서 기술을 대체하는 최고의 운용 안정성과 효율성을 위한 실린더 압력 센서
  • 가스 및 액체 연료로 작동하도록 설계된 피스톤, 링 및 라이너

터보 차저

  • 가스 및 디젤 작동을 위한 최적의 엔진 효율성
  • 최적의 공연비 제어장치를 위한 분출 밸브 및 웨이스트게이트 기술

가스 계통

  • 기본적으로 안전한 엔진실 개념을 지원하는 이중벽 가스 배관
  • 누출 감지
  • 가스 밸브 유닛
  • 세그먼트형 가스 감지 계통(요청 시)

마이크로 파일럿 연료 분사 계통

  • 서비스를 위해 쉽게 액세스할 수 있는 기어 구동 고압 연료 펌프 및 필터 계통
  • 개별 점화 연료 인젝터 및 "실린더 내 헤드" 통합형 점화 연료 회송 파이프를 통한 간단한 서비스 및 정비와 결합된 안정성

배기 계통

  • 전환 노즐(수직 상태 0도 및 엔진에서 멀어짐)을 포함한 자유 단부 터보 차저(압축기 청소장치 포함)
  • 팽창 조인트 독립형
  • 독립형 소음기 및 스파크 방지장치

담수 냉각 계통

  • HT 펌프, 엔진에 장착
  • LT 펌프, 독립형, 수직 설계, 전기 모터 구동
  • HT 서모스탯, 원격 장착, 전자 제어
  • 냉각수 예열 장비, 베이스 프레임에 장착

윤활유 계통

  • 엔진에 장착된 안전 필터
  • 압상 펌프, 엔진에 장착
  • 사전 윤활 펌프, 베이스 프레임에 장착, 전기 모터 구동
  • 자동 백 플러싱 필터
  • 차동 압력 표시 이중 필터, 엔진 장착
  • 압력 제어 밸브, 엔진에 장착
  • 서모스탯, 원격 장착, 전자 제어

연결부

  • 플랜지 커플링과 플라이휠 사이 연결 부품 세트
  • 엔진과 발전기 사이 유연한 플랜지 커플링
  • 플라이휠 보호대 및 통합 윤활유 물받이 탱크를 포함한 베이스 프레임, 엔진 및 발전기용
  • 베이스 프레임에 엔진 및 발전기 장착
  • 베이스 프레임의 탄력적 장착을 위한 접합식 고무 레일 세트
  • 가요성 파이프 연결부 세트

계측

  • 다음에 대한 액체 감쇠 압력 게이지가 포함된 게이지 보드: 연료, 윤활유, 담수, 시동 공기 및 충전 공기.
  • 연료, 윤활유, 담수 및 충전 공기용 엔진 작동 중 온도계
  • 전기식 원격 속도 지시계
  • 터보 차저 및 원격 속도 지시계
  • 배기가스 온도 지시계

모니터링

  • 다음을 포함한 엔진 장착 수동 제어장치: 시동/중지 키 포함 제어 패널, 속도 설정장치, 기계식 차단장치, 엔진에서 원격 제어로 제어 기능 전환
  • 엔진 장착 시동 솔레노이드 밸브, 24V 직류
  • 독립형 전자식 속도 조절기

12CM46DF이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  12CM46DF

더 많은 혜택 보기