엔진 사양
최소 등급 | 5460 kV·A 4370 ekW |
최대 등급 | 5460 kV·A 4370 ekW |
배기가스 배출 | IMO Tier II IMO Tier II |
무게 | 330000 lb 150000 kg |
배기량 | 36126 in³ 592 리터 |
행정 | 18.1 인치 460 mm |
발전기 세트 제어장치 | 전자식 전자식 |
보어 | 12.6 인치 320 mm |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 터보 차징 애프터쿨링 |
엔진 제어장치 | 전자식 전자식 |