16CM43C 발전기 세트는 해상 오일 및 가스 업계에 검증된 안정성 및 내구성의 전통을 제공합니다. CM 해상 발전기 세트의 특징은 표준 모듈식 설계, 엔진 장착형 펌프 및 필터, 간단하고 효율적인 장착이 가능하도록 완벽하게 구비된 기본 어탯치먼트입니다. 16CM43C 해상 발전기 세트의 이상적인 작업은 시추 및 생산 선박과 플랫폼의 주 전원입니다. 패키지 제공물 일체는 MCS 형식 승인을 받고 IMO Tier II 배기가스 배출 표준을 준수하기 때문에 간단한 작업으로 선박 및 플랫폼에 통합할 수 있습니다. Cat 발전기 세트는 전 세계의 Cat 특약점 네트워크를 통해 기술 지원, 서비스, 부품 및 보증이 제공됩니다.
최소 등급 | 19400.0 kV·A 15520.0 ekW | More |
최대 등급 | 19400.0 kV·A 15520.0 ekW | More |
배기가스 배출 | IMO Tier II IMO Tier II | More |
발전기 세트 제어장치 | 전자식 전자식 | More |
배기량 | 88562.0 세제곱인치 1417.0 l | More |
보어 | 16.9 인치 430.0 mm | More |
엔진 제어장치 | 전자식 전자식 | More |
중량 | 756200.0 lb 345.0 ton (US) | More |
행정 | 24.0 인치 610.0 mm | More |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 터보 차징 애프터쿨링 | More |
- 세계적 수준의 안정성 및 내구성 - 해양 산업에서 수년 간 검증된 구성품 안정성 및 내구성을 통합 - 중속 장행정 엔진 설계 - 자동 위치 제어 계통을 갖춘 반잠수식 장비 및 시추선에 이상적인 구성- 소형 실린더 헤드 설계 - 윤활유 및 충전 공기용 통합 덕트를 포함한 노듈러 주철 블록- 분할 캠축 설계 - 전 방향 25° 틸트 기능 - 연료용 중유의 더 높은 요구 사항에 기반을 둔 엔진 설계 - 고효율 터보 차저 - 실린더 라이너, 엔진 블록 외측만 냉각 - 견고한 주철 케이스로 만들어진 아날로그 계기판을 포함한 엔진 제어 터미널 - 연결 로드, 분할 설계 - 캠 공이를 지닌 하단 밸브 드라이브 및 분사 펌프 구동용 소형 모듈 - 선택사양 유연한 캠축 기술(FCT, Flexible Camshaft Technology)
- 표준 모듈식 설계로 장착이 용이하고 복잡성 감소 - 펌프 및 필터가 엔진에 장착되어 있어 장착 친화적 - 단순 플러그인 연결을 통한 냉각수 계통 - 완벽하게 구비된 기본 장착 엔진 어탯치먼트로 맞춤 구성 가능 및 장착 시간 단축
- 패키지로 조립, 시험 및 검증하여 패키지 진동을 최소화하고 구성품 수명을 최대화
- 큰 검사 개구부를 통해 핵심 엔진 내부에 편리하게 접근할 수 있어 서비스성 향상 - 정밀 검사 시 재조정 및 재사용이 가능하도록 설계된 핵심 엔진 구성품 - 공장에서 교육을 받은 기술자들로 구성된 전 세계 특약점 네트워크가 세계 어느 곳이든 부품 및 지원을 제공 - 단일 파이프 배기가스 덕트를 사용하여 간소화된 부품 스펙트럼
석유 동력 요구 사항이 무엇이든 www.catoilandgasinfo.com을 방문하여 제품 정보를 살펴보십시오.