엔진 사양
총 입력 동력 | 800 BHP 597 bkW |
총 피크 입력 토크 | 2700 ft-lb 2700 N·m |
정격 입력 속도 | 2100 r/min 2100 r/min |
최대 터빈 토크 | 2700 ft-lb 2700 N·m |
최저 입력 속도 | 600 r/min 600 r/min |
전기 계통 | 24 V 12 V |
기어 형식 | 유성기어 스퍼 유성기어 스퍼 |
기어 | 8F/1R 8F/1R |
1F 기어 비율 | 5.73 5.73 |
2F 기어 비율 | 3.57 3.57 |
3F 기어 비율 | 2.72 2.72 |
4F 기어 비율 | 1.95 1.95 |
5F 기어 비율 | 1.43 1.43 |
6F 기어 비율 | 1.00 1.00 |
7F 기어 비율 | 0.74 0.74 |
8F 기어 비율 | 0.63 0.63 |
1R 기어 비율 | -4.46 -4.46 |
전체 기어 비율 | 9.10 9.10 |