TH48-E70

다음에 대한 제품 사양 TH48-E70

엔진 사양

치수

TH48-E70 표준 장비

최적화된 동력전달장치를 위한 Cat 엔진

  • Cat C27 ACERT
  • Cat C32 ACERT
  • Cummins QST30(950 - 1,500bhp 등급)

변속기 회전

  • 입력 회전 - 반시계 방향
  • 출력 회전 - 반시계 방향(후방에서 볼 때)

토크 컨버터

  • 통합형 토크 컨버터
  • 시리즈
  • 실속 토크 비율

클러치

  • 클러치 - 전기 유압식 완전 모듈형, 오일 냉각식, 멀티 디스크
  • 클러치 조절 제어장치 - Cat 전자식 클러치 압력 제어(ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)

장착 연결부

  • 2개의 오일 쿨러 라인
  • 1개의 전기 커넥터
  • 1개의 펌프

오일 계통

  • Cat 변속기/동력전달장치 오일-4(TDTO)
  • 물받이 오일 온도
  • 유압 충전 용량 - 약 114L(30gal), 쿨러 크기, 라인 및 장착에 따라 용량에 차이가 있습니다.
  • 필터 유형 - 6미크론 합성, 카트리지 원격 장착

장착

  • 입력 연결부(플라이휠) - SAE #0
  • 출력 연결부(요크) - GWB 390.60/GWB 390.65
  • Caterpillar의 승인에 따라 구조 적용이 달라집니다.

제어 계통

  • 전자 제어 유닛(ECU)
  • 전자 데이터 링크, SAE J1939
  • 전기 계통 24V

동력 인출 장치 드라이브

  • 위치
  • 장착 유형: SAE 8볼트(J704)
  • 정격 출력

TH48-E70이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  TH48-E70

더 많은 혜택 보기