WS273 XD

최대 입력
2700.0 BHP
2014.0 bkW
최대 RPM
275.0 RPM
275.0 RPM
행정 길이
10.0 인치
254.0 mm

다음에 대한 제품 사양 WS273 XD

펌프 사양

WS273 XD 표준 장비

유체 엔드

  • 밸브 오버 밸브 설계로 밸브, 시트 및 플런저 장착이 단순화됩니다.
  • 1,502개 토출 플랜지로 구성된 전체 라인 - 암, 수 및 공백
  • 목재 스타일 흡입 매니폴드
  • 홈 없는 밸브 멈춤과 홈 없는 설계가 홈 있는 밸브 멈춤 설계에서 나타나는 응력 라이저를 제거합니다.
  • 첨단 표면 기술이 적용된 플런저
  • 고급 플런저 패킹
  • 흡입 커버 및 토출 플랜지에서의 보다 안정적인 실링을 위한 Polypak 실
  • 유체 엔드 라인에 걸쳐 업계 표준 유체 엔드와의 호환성을 극대화하도록 설계된 유체 엔드 구성품

스테인레스강 선택사양

  • 모든 XD Geometric
  • 특히 재활용된 담수살포 작업에서 부식 저항력 개선
  • 응력 부식 균열 저항력 개선
  • 특히 스테인레스강 재료의 오토프레타즈 매개변수 최적화

출력 엔드

  • 역나선형 피니언 및 불 기어 설계 - 우수한 안정성
  • 추가적인 내부 지지대를 포함하여 완전히 용접된 구조
  • 투피스 스테이 로드 설계 - 초기 인장된 스테이 로드로 주기적인 부하 및 피로 응력을 낮춤
  • 노즈 플레이트-프레임 설계는 도브테일 맞물림설계를 포함하여 구조 강도를 높여 줌
  • 단조 또는 조립된 불 기어 - 주조 재료 사용 안 함
  • 단조 크랭크축 - 원피스

WS273 XD이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  WS273 XD

더 많은 혜택 보기