Cat COMMAND for Dozing(도징 명령)

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Cat COMMAND for Dozing(도징 명령)은 운전자가 위험한 광산과 토공 작업 시 불도저를 원격으로 작동할 수 있도록 함으로써 현장 안전에 기여하는 원격 제어 지원 도징 선택사양입니다. 선택사양인 COMMAND for Dozing(도징 명령)은 Cat 장비 계통과 긴밀하게 통합되어 있어 부드럽고 정확하게 컨트롤할 수 있으므로 효율성과 생산성이 극대화됩니다. 어깨에 매는 운전자 콘솔을 사용하거나 운전실에서 편안하게 원격으로 장비를 작동할 수 있습니다.

사양

신청 과적 시 해체/생산 슬롯 도징, 매립, 폐기장/높은 담 관리, 적재 관리, 부삽 뜨기, 경사 작업, 레벨링 및 청소, 과적 리핑, 리치 패드 리핑, 슬러리 도징, 위험 물질 인근 또는 불안정한 표면에서의 작업 과적 시 해체/생산 슬롯 도징, 매립, 폐기장/높은 담 관리, 적재 관리, 부삽 뜨기, 경사 작업, 레벨링 및 청소, 과적 리핑, 리치 패드 리핑, 슬러리 도징, 위험 물질 인근 또는 불안정한 표면에서의 작업 Less

긴밀한 통합

  • 도저는 원격 제어 지원으로 명령할 수 있습니다. 도저와 긴밀하게 통합된 계통으로 지연 시간을 최소화하여 매끄럽고 정밀하게 제어합니다.
  • 4개의 인터넷 프로토콜 카메라는 빛이 별로 없거나 가시성이 낮은 곳에서도 HD급의 스트리밍을 제공합니다.
  • 도저의 모든 기능에 대한 액세스로 완벽한 제어가 가능합니다.
  • LCD 화면을 통해 엔진 RPM, 연료량, 디젤 환원제량, 유압 온도, 전송 온도, 냉매제 온도 및 토크 컨버터 온도 등의 종합적인 장비 정보가 제공됩니다.

사용이 간편한 콘솔

  • 운전자가 400미터(427야드) 범위까지 최적의 가시성을 갖출 수 있는 곳에 위치합니다.
  • 인체 공학적인 배치, 제어를 위한 직관적 디자인의 ISO 기호, 장비의 상태를 명확히 읽을 수 있는 생생한 컬러 화면을 제공합니다.
  • 각 숄더 스트랩 또는 숄더 후크로 편안하게 작동합니다.
  • 전자 액세스 카드로 콘솔을 해제할 수 있습니다.
  • 모든 적용 분야에서 다양하게 작업할 수 있도록 수동 또는 원격 모드로 간편하게 전환.
  • 다른 Cat 도저에 맞는 RFID 칩으로 변경해 도저의 제어 전환 및 명령합니다.
  • 리튬 이온 배터리 팩은 다양한 작동 온도와 짧은 충전 시간에도 장시간 동작할 수 있습니다.

원격 운전실

  • 원격 운전실은 도저 운전실과 유사한 작업 환경으로, 인체 공학적인 좌석과 친숙한 제어 구조를 제공합니다.
  • 운전자는 좌우의 커팅 엣지, 상단/중앙의 블레이드와 리퍼가 있는 후면을 볼 수 있습니다.
  • 도저의 선택사양 온보드 디지털 카메라와 마이크는 원격 운전실로 영상과 음성을 스트리밍으로 전송하는데 사용됩니다.

자세히 알아보기

  • D8T, D10T, D11T/D11T CD 도저에서 명령어를 선택사양으로 사용할 수 있습니다. 모델 및 국가별 이용 가능한 기능은 지역 Cat 대리점에 문의하십시오.