횡단 구배를 사용하는 모터 그레이더용 Cat® GRADE

횡단 구배를 사용하는 모터 그레이더용 Cat® GRADE Grade

견적 요청 특약점 찾기

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

자재를 최대 40% 절약

자재를 최대 40% 절약

  • 횡단 구배를 사용하는 Cat® GRADE는 베이스 하부 준비에 걸리는 시간 및 연료 소비를 줄이고 최고의 정확도를 보장합니다.
  • 장비 화면에서 횡단 구배 정보를 모니터링하고 실시간 데이터를 확인할 수 있습니다.
  • 원이 회전하면서 원하는 횡단 구배를 유지합니다.
  • 시간, 연료 및 패스 횟수가 줄어들기 때문에 최대 50%까지 효율성과 생산성이 높아집니다.
  • 정확한 경사 작업을 위해 블레이드를 자동으로 제어하며 경사면 확인 시간이 줄어듭니다.
비용 절감 정확도 향상

비용 절감 정확도 향상

  • 경사 목표에 신속하게 도달해 비용을 최소화하며 시간, 노동력, 연료 및 자재 소모 관련 비용을 최소화합니다.
  • 더 적은 지상 인력으로도 경사 측정 확인 작업을 더 안전하게 수행할 수 있습니다.
  • 통합 스위치를 사용하면 작업 중 목표 횡단 구배 데이터를 설정 및 조정할 수 있습니다.
  • 횡단 구배가 있는 도로에서 적절한 배수가 가능합니다. 적절한 배수는 비용을 절감하고 정비 작업을 줄입니다.
  • 패스 횟수가 감소하여 연료를 적게 소모합니다.
  • 횡단 구배를 통해 더 긴 거리의 경사 작업을 더 신속하게 진행할 수 있습니다.
  • 정비 도로에 암석을 다시 깔기 전 적절한 구배와 숄더 높이 및 도로 너비를 맞춥니다.
  • 목표 구배에서 0.5% 편차가 발생할 때마다 자재 사용은 20%씩 증가합니다. 운전자는 횡단 구배를 통해 블레이드의 한쪽 측면을 자동으로 제어함으로써 목표치를 유지할 수 있습니다.
생산성 향상

생산성 향상

  • 자동 및 수동 제어 몰드보드 측면 사이에 차이 없이 블레이드가 하강하거나 상승할 때 부드럽고 일정한 경사면을 유지합니다.
  • 운전자는 장비의 기본 화면에서 목표 횡단 구배를 설정할 수 있습니다. 블레이드의 한쪽 끝을 자동으로 조절해 운전자의 피로를 줄입니다.
  • 운전자는 통합형 디스플레이 계통에서 횡단 구배 정보를 조정하고 확인할 수 있습니다.
  • Cat Grade 횡단 구배만이 크로스 커플링 소프트웨어를 사용하기 때문에 블레이드의 전체 커팅 엣지에서 높이가 균일하게 보정됩니다. 소프트웨어가 없으면 블레이드의 자동 측면은 블레이드의 보정 센서에 의존해 지연이 발생할 수 있습니다.
  • 크로스 커플링 소프트웨어는 표준 전기 유압 회로를 사용하여 블레이드의 자동 측면을 조정하고 운전자가 수동으로 작업한 높이를 그대로 따라합니다.
공장 기본 장착 소프트웨어

공장 기본 장착 소프트웨어

  • 공장에서 기본 장착되는 횡단 구배를 통해 바로 작업할 수 있습니다. 공장에서 제어장치, 디스플레이, 센서 및 소프트웨어가 설치되고 보정됩니다.
  • 공장에서 기본 장착되는 디스플레이 화면으로 운전자가 여러 개가 아닌 하나의 화면에서 정보를 쉽게 볼 수 있어 횡단 구배 제어가 쉬워집니다.
  • 공장 설정으로 2D 또는 3D 계통으로 업그레이드가 쉽고 비용 효율적입니다. 추가 센서가 필요 없습니다.

횡단 구배를 사용하는 모터 그레이더용 Cat® GRADE이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

횡단 구배를 사용하는 Cat Grade

횡단 구배를 사용하는 Cat Grade

횡단 구배를 사용하는 Cat Grade
횡단 구배를 사용하는 Cat Grade

건설 기술 - 횡단 구배를 사용하는 모터 그레이더용 Cat® GRADE

모터 그레이더용 Cat® Stable Blade

건설 기술 - 횡단 구배를 사용하는 모터 그레이더용 Cat® GRADE
모터 그레이더용 Cat® Stable Blade