에너지 소비
배터리 수명 | 최대 2년 최대 2년 |
정상 작동 | < 20µA < 20µA |
Cat PL161 어탯치먼트 로케이터는 어탯치먼트 추적을 위한 최첨단 OEM 통합 솔루션입니다. PL161은 어탯치먼트 또는 필요한 임의의 추적 대상에 쉽게 설치할 수 있습니다.
여러 작업 현장에 걸쳐 어탯치먼트 위치를 확인하여 손실되는 어탯치먼트 수를 줄일 수 있습니다.
어탯치먼트별 작동 시간을 추적하여 툴 정비 또는 마모 부품 교체 필요성을 예측할 수 있습니다.
PL161은 모든 자산 브랜드 또는 유형에 설치할 수 있으며 Cat 모바일 및 온라인 애플리케이션과 통합되어 위치 및 추적 세부 정보를 볼 수 있습니다.
배터리 수명 | 최대 2년 최대 2년 |
정상 작동 | < 20µA < 20µA |
Bluetooth 대역폭 | 2.4GHz(2.40~2.48GHz) 2.4GHz(2.40~2.48GHz) |
Bluetooth 안테나 | 내부 내부 |
브로드캐스트 속도 | 16 s 16 s |
정밀도: A5S4 장비 스캐너 측 | 최대 30m(100ft) 최대 30m(100ft) |
정밀도: 스마트폰 사용 | 최대 61~91m(200~300ft) 최대 61~91m(200~300ft) |
정밀도: PL542 장비/게이트 스캐너 측 | 최대 61~91m(200~300ft) 최대 61~91m(200~300ft) |
출력 전력 | 2.5mW(4dBm 최대) 2.5mW(4dBm 최대) |
추적 채널 | 표준 BLE(37, 38, 39) 표준 BLE(37, 38, 39) |
엔클로저 소재 | 알루미늄 알루미늄 |
폭 | 1.85 인치 47 mm |
무게 | 3 oz 85 g |
길이 | 2.24 인치 57 mm |
높이 | 0.71 인치 18 mm |
보관 온도 최저 | -58 °F -50 °C |
보관 온도 최고 | 203 °F 95 °C |
충격 피크 | 275g, 4msec 충격 피크 임펄스 275g, 4msec 충격 피크 임펄스 |
진동: 최대 수준 | 30Grms 무작위(6시간, 3평면) 30Grms 무작위(6시간, 3평면) |
침투 방지 | IP68(35kPA) IP68(35kPA) |
작동 온도 최고 | 185 °F 85 °C |
작동 온도 최저 | -40 °F -40 °C |
배터리 전압 | 3.6V 3.6V |