개요
간편한 토공 작업
스크레이퍼용 Cat® Payload Estimator는 절단면 말단에서 보울 리프트 실린더 압력을 측정해 중량을 계측합니다. Payload Estimator와 Sequence Assist를 함께 사용하면 최적의 성능으로 생산성을 높이고 운전자의 수고를 줄여줄 수 있습니다.
복리후생
향상 생산성
정확한 탑재하중 데이터가 확보되면 더욱 쉽게 운영 비용을 관리하고 생산성을 높일 수 있습니다.
최대 통합
스크레이퍼용 Payload Estimator는 탑재하중 모니터링, Sequence Assist, Load Assist, 그리고 경사면 제어와 최적화된 호환 장비를 위한 완벽한 토공 솔루션이 되기 위해 개발됐습니다.
최대화 효율성
가독성 높은 운전실 내 디스플레이를 통해 탑재하중이 상세하게 제공되어 작업량을 추적하고 탑재 효율성을 극대화할 수 있습니다.
기능 살펴보기
- 통합형 센서는 중량을 계측하기 위해 절단 끝에서 보울 리프트 실린더 압력을 사용합니다.
- 누적 탑재하중 데이터는 장비가 충전 지역에 들어갈 때 운반 마지막에 제공됩니다.
- Payload Estimator는 간소화한 보기를 위해 장비 디스플레이 내로 통합했습니다.
- VisionLink™는 사무실로 모든 장비 경고를 전달 보고합니다.
- 현재 생산 목표를 달성하기 위해 개별 장비 데이터를 평가하는 지속적인 모니터링이 가능합니다.*
* Cat Advanced Productivity 추가 가입이 필요합니다.
- 최적의 탑재하중으로 과감하게 작업하여 표준 연료 소비량을 유지하고 운전자 비용을 관리하십시오.
- 사무실에서 VisionLink™를 통해 생산 총계 보고 보기
- Cat Production Measurement (CPM)는 과대 또는 과소 적재를 막기 위해 보다 정확한 데이터를 제공합니다.*
- 과적을 최소화해 장비의 과도한 마모와 운재로 손상을 줄여줍니다.
* CPM 데이터에 접속하려면 Cat Advanced Productivity 추가 가입이 필요합니다.
- 다양한 숙련도의 운전자들은 설계 계획에 따라 쉽게 작업하기 위해 Payload Estimator를 사용할 수 있습니다.
- Payload Estimator는 운전자 보정이 필요없습니다.
- 적재하중 정확도를 5% 내로 유지합니다.
- 시스템은 패스 횟수와 완료 시간을 줄여주고, 재작업과 연료 소모를 최소화합니다.
- 총적재량과 사이클 카운트 및 자재 이동에 빠르게 접속해 일일 생산성을 추적할 수 있습니다.
- Cat Production Measurement (CPM)는 개별 적재하중 정보와 각 하중에 대한 총 사이클 시간을 제공합니다.*
* CPM 데이터에 접속하려면 Cat Advanced Productivity 추가 가입이 필요합니다.
스크레이퍼용 Cat Payload Estimator이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
탑재하중
스크레이퍼용 Cat Payload Estimator
선택됨
탑재하중
대형 휠 로더용 Cat Payload
탑재하중
Cat Payload with Truck Production Management 계통