AccuGrade ATS는 높은 정밀도의 동적 추적 계통으로, ATS(고급 추적 센서)를 사용하여 장비를 추적하고 블레이드의 위치 설정을 모니터링합니다. 작업 현장에서 ATS 계기는 장비의 블레이드에 장착된 목표를 추적하여 정밀한 3D 위치를 판단하는 데 사용됩니다.
이 계통에서는 능동 목표 기술을 사용해 의도한 목표에 안정적으로 잠금을 설정하고 이를 추적할 수 있습니다. 이를 통해 올바른 장비를 추적 중인지 확인하고 다른 활성 장비 목표, 조사원 또는 반사면에 잠금이 잘못 설정되지 않게 합니다. 이 계통은 기본 검색 정보를 통해 지나치는 차량이나 다른 중단 요인으로 인해 잠금이 상실되는 경우 목표를 빠르게 검색하여 찾을 수 있습니다.
ATS 계기는 목표의 위치를 연속적으로 측정하여 설계 사양을 기준으로 블레이드의 정확한 위치를 보여주는 운전실 내부 표시장치를 통해 실시간 위치 지정 데이터를 운전자에게 전송합니다. 이 계통은 목표의 위치를 계기의 알려진 위치, 장비 측정 결과 및 센서 출력과 결합하여 블레이드 팁의 정확한 위치를 계산합니다. 이 계통에서는 위치 지정 데이터를 사용하여 원하는 승강 및 횡단 구배를 계산합니다. 블레이드의 위치를 설계 파일과 비교하여 절단 및 보충 값을 계산합니다. 이 계통은 일반적으로 운전자가 수행하는 블레이드 조정을 자동으로 수행하고 한쪽 또는 양쪽의 커팅 엣지 팁에 자동 블레이드 제어 기능을 제공합니다.
AccuGrade ATS는 운전자가 운전실에서 작업을 완료하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 운전자는 고도의 정밀도로 미세 정지 작업을 할 수 있도록 장비를 조향하기만 하면 됩니다.