AccuGrade® 횡단 구배

AccuGrade® 횡단 구배

AccuGrade 횡단 구배는 횡단 구배면 제어를 위해 설계된 경사면 제어 계통입니다. 장비에 장착된 센서는 원하는 표면 횡단 구배를 얻기 위해 필요한 블레이드 구배 위치를 계산하는 데 사용됩니다. 이 계통은 일반적으로 운전자가 수행하는 좌측 또는 우측 리프트 실린더 조정을 자동으로 수행합니다. AccuGrade 횡단 구배는 운전자가 운전실 내부 표시장치에 대해 올바른 횡단 구배에서 빠르고 쉽게 자재를 살포하거나 절단하기 위해 필요한 모든 정보를 제공합니다. 운전자는 어느 쪽 블레이드를 선택하여 자동으로 제어할지 선택하고 설정을 다시 조정하지 않고도 회송 통로에서 방향을 바꿀 수 있습니다. 승강은 경사도를 일치시켜 수동으로 제어하거나 승강 제어 장치를 추가하여 자동으로 제어합니다.

횡단 구배 계통. 기본 횡단 구배 계통은 블레이드의 경사도를 자동으로 제어하여 원하는 표면 횡단 구배를 유지합니다.

승강 제어장치를 포함한 횡단 구배. AccuGrade 횡단 구배는 승강 및 횡단 구배의 자동 제어를 위해 AccuGrade 음향, AccuGrade 레이저, AccuGrade GPS 또는 AccuGrade ATS와 같은 AccuGrade 승강 제어 기술 중 하나 또는 그 이상과 결합 가능합니다.

AccuGrade 횡단 구배는 횡단 구배면 제어를 위해 설계된 경사면 제어 계통입니다. 장비에 장착된 센서는 원하는 표면 횡단 구배를 얻기 위해 필요한 블레이드 구배 위치를 계산하는 데 사용됩니다.