AccuGrade® GPS

현재의 토공 및 미세 정지 작업 프로세스는 노동 집약적이고 노동력과 계기에 의존합니다. 숙련된 운전자에게도 말뚝 간에 일관된 경사를 유지하기는 어렵습니다. AccuGrade GPS는 노동력 수요를 줄여주고 운전자가 절단 및 채우기 작업을 정확히 수행하여 설계도에 충실하게 작업할 수 있도록 지원함으로써 자재 비용 절감 효과도 제공합니다.

AccuGrade GPS 제어 계통은 건설 현장이 단일 또는 이중 슬로프면이 아닌 곡선 지면 형태로 이루어진 경우 가장 적합한 솔루션입니다. AccuGrade 3D 계통은 GPS 기술을 사용하여 블레이드 위치를 3차원으로 계산된 현장 도면과 비교하여, 설계 요구에 따라 블레이드를 올리거나 내릴 수 있도록 운전자나 유압 계통에 신호를 보냅니다.

첨단 GPS 기술 솔루션은 운전자 제어장치 성능 강화, 정밀도 향상, 생산성 증대 및 운용 비용 절감을 위해 운전실에 설계도를 정확히 전달합니다.

AccuGrade GPS 경사면 제어 계통은 조사용 말뚝을 사용할 필요 없이 도저 운전자가 훨씬 정밀하게 정지 작업을 수행할 수 있게 해주는 최첨단 장비 제어 및 가이드 계통입니다. 디지털 설계 데이터, 운전실 내 운전자 가이드 기능 및 자동 블레이드 제어장치는 운전자가 보다 빠르게 정지 작업을 수행하여 생산성 향상, 운용 비용 절감 및 수익성 증대를 달성하도록 지원합니다.

AccuGrade GPS는 높은 생산 속도로 진행하는 대규모 청소 작업에서 허용 오차가 적은 마무리 정지 작업까지 다양한 건설 토공 작업에 적합하게 설계되었습니다.

AccuGrade GPS 계통을 사용하여 온보드 장비에서 건설 패드, 주차장, 도로, 고속도로와 같은 평탄한 단일 및 이중 경사 평면 설계도를 만들 수 있습니다. 편경사가 있는 도로 및 골프 코스와 같은 복잡한 3D 설계도를 설계 엔지니어가 사무실에서 제작해 소형 플래시 카드로 계통에 로드할 수 있습니다.

숙련된 운전자에게도 말뚝 간에 일관된 경사를 유지하기는 어렵습니다. AccuGrade GPS는 노동력 수요를 줄여주고 운전자가 절단 및 채우기 작업을 정확히 수행하여 설계도에 충실하게 작업할 수 있도록 지원함으로써 자재 비용 절감 효과도 제공합니다.

고객 지원

Caterpillar는 25년이 넘는 세월 동안 토공 산업용 전자 및 전기 구성품과 계통을 제공해 왔습니다. 이 제품들은 Cat 제품의 가치를 높여주고 고객의 생산성과 수익성을 더 높여주는 현실적인 기술 솔루션입니다. Cat 특약점에서는 고객님께 필요한 작업에 적합한 장비 계통을 공급하고, 신뢰할 수 있는 유용한 정보를 지원해 드립니다.

생산성 및 효율 증대

  • 생산성 최대 50% 증대
  • 흙을 한 번에 바로 옮겨 추측 작업과 재작업에 드는 비용 감소
  • 조사 비용 최대 90% 절감
  • 자재 활용도 향상
  • 운용 비용 절감
  • 일일 작업 시간 연장

노동력 부족 문제 지원

  • 노동력 수요 및 비용 감소
  • 고객의 작업 완료 시간 단축
  • 말뚝 박기, 유도선 및 경사 표시기에 대한 필요성 감소
  • 운전자가 운전실에서 경사면 점검 가능
  • 작업이 진행될수록 말뚝 박기에 필요한 노동력 감소

직원 만족도 및 직업유지기간 증가

  • 운전실 내부 표시장치로 운전실에 설계도 표시
  • 더 높은 신뢰도와 작업 만족도 제공
  • 운전자에게 실시간 결과 제공
  • 진행률에 대한 실시간 피드백 제공을 통한 작업 만족도 향상, 추측 작업 제거 및 운전자 스트레스 감소
  • 운전자의 기술 향상 및 한 단계 높은 성능 제공
  • 최신 기술 투자를 통한 운전자에 대한 투자로 가치와 신뢰 증대

안전 문제 해결

  • 작업 현장과 중장비에서 정지 작업용 말뚝 및 표시기 제거
  • 안전 연동장치를 사용하여 계통이 작동하지 않을 때 블레이드를 안전하게 잠금

Cat 장비에 통합

  • 검증된 성능을 자랑하는 최적화된 온보드 전자 및 유압 계통
  • 안정성 극대화를 위해 구성품이 장비 내에 장착되도록 설계
  • 운전실과 조이스틱에 통합함으로써 사용 용이성 향상
  • 안전 연동장치(주차 브레이크, 계통 상태, 공회전 시간)로 안전성 증대
  • Cat 특약점 네트워크에서 최고의 서비스와 지원 제공

장비 다기능성 증대

  • 플러그 앤 플레이 연결로 레이저 경사면 제어 계통에서 GPS를 거쳐 수동 제어장치까지 빠르고 손쉽게 변환 가능
  • 일관성 및 정밀도 제공으로 생산 장비를 미세 정지 작업용 장비로 전환