AccuGrade® 레이저

AccuGrade® 레이저

Caterpillar는 고객에게 새로운 토공 장비용 기술 솔루션을 제공함으로써 종래의 진흙 이송 방식을 획기적으로 바꾸어 놓고 있습니다. 이 솔루션은 정밀도와 생산성을 향상시키고 운용 비용을 절감하며 수익성 증대를 보장하는 역할을 합니다.

AccuGrade™ 레이저 경사면 제어 계통은 종래의 말뚝이나 경사 표시기를 사용하지 않고도 도저 운전자가 훨씬 정밀하게 정지 작업이나 성토 작업을 수행할 수 있게 지원하는 최첨단 토공 툴입니다. 고급 레이저 기술, 장비 장착형 구성품 및 오프 보드 레이저 전송기를 사용하는 이 최첨단 장비 제어 계통은 운전실 내부 표시장치에 정밀한 승강 정보를 제공하여 블레이드의 위치를 정확히 설정합니다. 따라서 운전자는 효율성을 개선할 뿐 아니라 그 어느 때보다도 더 빠르게 더 적은 단계로 정지작업을 수행할 수 있습니다.

AccuGrade 계통은 일반적인 방식과 비교할 때 정지 작업 장비의 생산성과 정밀도를 최대 50% 이상 크게 향상시킬 수 있습니다. 주로 마무리 정지 작업에 사용되는 이 계통은 사용 방법도 매우 간편합니다. 따라서 사용 경험이 없는 운전자도 최소한의 교육만으로 금방 배울 수 있습니다.

AccuGrade 레이저 경사면 제어 계통은 적은 허용 오차와 높은 생산 속도가 요구되는 다양한 건설 토공 작업에 적합하도록 설계되었습니다. 레이저 경사면 제어 계통은 정밀도가 매우 높아서, 프로젝트 사양에서 요구되거나 건설 업계의 일반 건설업자들이 요구하는 경우가 많습니다. 현장에서 그 성능이 입증되었으며 다양한 기능을 갖춘 이중 레이저 계통은 산업용, 상업용 및 주거용 건설 현장과 같이 평탄한 단일 또는 이중 슬로프 표면 현장에서 진행되는 미세 정지 작업에 적합합니다.

AccuGrade™ 레이저 경사면 제어 계통은 종래의 말뚝이나 경사 표시기를 사용하지 않고도 도저 운전자가 훨씬 정밀하게 정지 작업이나 성토 작업을 수행할 수 있게 지원하는 최첨단 토공 툴입니다.

평면 작업

  • 평탄하거나 경사도가 일정한 지면

정지 작업

  • 평탄한 지면
  • 건설 패드
  • 운동장
  • 공항 활주로, 유도로 및 계류장
  • 주차장
  • 매립지 건설, 리프트 및 캡핑
  • 철도 노반
  • 경사면이 균일한 도로 및 고속도로
  • 농업용수로
  • 농업 테라스
  • 저수지

현장 준비

  • 상업용지
  • 산업용지
  • 주거용지

사용자

레이저 경사면 제어 계통을 주로 이용하는 사용자는 다음과 같습니다.

  • 굴삭 건설업자
  • 일반 건설업자
  • 콘크리트 건설업자
  • 철도 건설업자
  • 매립지 운영자
  • 농지 개간업자/농업인
  • 광산업자
AccuGrade 레이저는 다양한 경사면에서 작동합니다.
AccuGrade 레이저는 평면 단일 슬로프 또는 이중 슬로프에서 작동합니다.