AccuGrade® 음향

AccuGrade™ 음향은 표면 고도 제어를 위해 설계된 경사면 제어 계통입니다. 음향 계통은 초음파 센서를 사용하여 유도선 또는 연석 및 배수구와 같은 외부 기준에 대해 동일한 상대 수직 거리에 블레이드를 유지합니다.

이 계통은 횡단 구배 전용 제어 시에 일반적으로 운전자가 수행하는 승강 조정을 자동으로 수행합니다. 운전자는 외부 기준 상에 센서가 유지되도록 장비를 조향할 뿐입니다.

단일 음향 계통. AccuGrade 횡단 구배와 결합 시, 단일 계통은 승강 및 횡단 구배의 자동 제어를 위해 블레이드 한쪽에 자동 블레이드 조정 기능을 제공합니다.

이중 음향 계통. 두 개의 음향 센서를 사용할 때, 이 계통은 블레이드의 어느 한쪽에 자동 승강 제어 기능을 제공합니다. 이 계통은 일반적으로 한 번에 하나의 센서만 사용합니다. 따라서 운전자는 센서를 재배치하지 않고 어느 쪽 블레이드를 제어할 것인지 결정한 후 방향을 변경할 수 있습니다.

AccuGrade® 음향은 표면 고도 제어를 위해 설계된 경사면 제어 계통입니다.
AccuGrade 음향은 표면 고도 제어를 위해 설계되었습니다.