도로 분석 제어장치

도로 분석 제어장치

도로 분석 제어장치(RAC, Road Analysis Control)는 고객이 운재로 상태를 모니터링하고 대형 광산용 트럭 성능, 생산성 및 안전을 개선하는 한편 수리 횟수, 정비 비용 및 가동 중지 시간을 줄일 수 있도록 지원하는 정보 제품입니다. 필수 정보 관리 계통(VIMS®, Vital Information Management System)과 통합된 RAC는 사이클 시간 및 동력전달장치, 프레임, 서스펜션 구성품 및 타이어에 해를 끼칠 수 있는 운재로 상태에 대한 실시간 피드백을 운전자에게 제공합니다.

VIMS 메시지 센터를 통해 제공되는 두 가지 수준의 RAC 이벤트는 운전자에게 트럭 작동과 지원 장비의 모든 측면에서 주의해야 할 운재로 지점에 대해 알려 줍니다. 운전자는 속력을 낮추거나 이벤트가 트리거된 지역을 피해야 합니다. 또한 문제 영역을 개선할 수 있도록 지원 장비가 할당되어야 합니다. Caterpillar의 VIMSwireless와 같은 원격 계측 계통과 함께 사용할 경우 이 정보를 거의 실시간으로 광산 사무소의 감독이나 관리자에게 전달하여 즉각적인 조치를 취할 수 있습니다. VIMS는 또한 각 사이클의 랙 및 피치 데이터에서 RAC 정보를 로깅하여 관리자가 심각도를 추적하고 도로 상태를 벤치마크하는 데 사용할 수 있는 피로 등가 부하 분석(FELA, Fatigue Equivalent Load Analysis)이라는 측정 요약 보고서를 생성합니다. 탑재하중 및 사이클 시간을 결정하는 센서와 동일한 센서를 사용하여 RAC에서는 초당 10회씩 프레임의 랙과 피치를 측정합니다. 랙은 다이애거널 타이어에 불균등하게 가해지는 부하로 인해 발생하는 프레임 측면의 비틀림입니다. 예를 들어, 만재된 트럭의 왼쪽 앞 타이어는 제 자리에 있고 오른쪽 뒤 타이어는 경사면에 있는 경우 프레임에 과도한 힘이 가해질 수 있습니다. 피치는 프레임에 앞에서 뒤로 가해지는 힘으로, 트럭이 요철이나 도로 면과 수직으로 움푹 패인 부분을 지나거나 급 브레이크를 밟거나 급선회할 때 발생합니다. RAC에서는 이러한 값을 측정해 거의 즉각적으로 이벤트 및 추세를 계산하는 온보드 VIMS 모듈로 이를 전송합니다. 정상치를 벗어난 측정 값은 운전자에게 표시되고, 모든 정보는 VIMSpc 소프트웨어로 다운로드할 수 있도록 기록됩니다.

광산 작업자는 이 데이터를 모니터링하여 이 사이클 시간 및 구성품 수명에 영향을 미치는 운재로 구역을 파악해 주의할 수 있습니다. 그 결과 운재로가 적절히 관리되므로 보다 안전한 작동이 가능하고, 기계적인 마모, 물리적 응력 및 연료 소비가 줄고, 운전자 편의가 개선되고, 타이어의 도로 위험 비용, 서스펜션 및 구성품 운용 비용이 낮아지는 것은 물론 가동 시간도 늘어납니다. RAC는 VIMS의 단순한 추가 기능이 아닙니다. RAC는 모든 Cat 대형 광산용 트럭 사용자들이 트럭의 소유 및 운용을 통해 보다 큰 가치를 이끌어 낼 수 있도록 설계되었습니다.

RAC의 이점:

  • 운재로의 적절한 정비
  • 사이클 시간 단축
  • 연장된 구성품, 프레임, 서스펜션 계통 및 타이어 수명
  • 운전자의 물리적 응력 감소 및 편의 향상
  • 보다 안전한 작동
  • 연료 소비 절감
  • 운용 비용 절감