연료 계통

차세대 연료 계통 옵션
Cat® Tier 4 기술의 핵심 요소인 분사 타이밍을 통해 일련의 정밀 제어 마이크로버스트로 연료 분사 프로세스를 정밀하게 제어할 수 있습니다. 이 분사 타이밍은 연소를 보다 잘 제어할 수 있기 때문에 가장 깨끗하고 효율적인 연료 연소가 보장됩니다. 고객이 누리는 가치를 극대화하기 위해 Caterpillar 엔지니어는 각 엔진의 출력 및 성능 필요에 따라 연료 계통을 조정하였습니다.
완전 전자식 분사가 지원되는 고압 커먼 레일 연료 계통으로 정밀도 및 제어력을 개선하여 성능을 높일 수 있으며 C4.4 ACERT, C6.6 ACERT, C7.1 ACERT 및 C9.3 ACERT의 그을음을 줄일 수 있습니다.
첨단 MEUI-C 인젝터 플랫폼은 증가된 분사 압력을 처리해 보다 정밀한 연료 비율을 제공합니다. 이러한 내구성이 우수한 인젝터는 C13 ACERT, C15 ACERT, C18 ACERT, C27 ACERT 및 C32 ACERT의 그을음을 제어하면서 반응성을 개선합니다.
 

연료 계통
연료 계통