Vermogensprofielen


Een decennium van technische vooruitgang

De havensleepboot Michel, eigendom van Petersen &Alpers, is in gebruik genomen in 1998. Het schip kan bogen op een goed gecoördineerde bemanning en een tweemotorige voortstuwing die bestaat uit twee middeltoerige MaK 8 M 20-motoren die zijn afgesteld om een vermogen te leveren van 1520 kW bij 1000 tpm, en zijn uitgerust met een variabele radiale turbine (VRT: Variable Radial Turbine).

Vermogensprofiel bekijken
Een decennium van technische vooruitgang

Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)

De Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), de Duitse maritieme opsporings- en reddingsdienst, is opgericht in 1865 en werkt met 20 reddingscruisers en 41 reddingsboten op de Noordzee en Oostzee, die meer dan 70.000 zeemijlen per jaar afleggen.

Vermogensprofiel bekijken
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)

U.S. Army Corps of Engineers, "Essayons"

Het U.S. Army Corps of Engineers beschikt over twee sleephopperzuigers aan de westkust van de Verenigde Staten voor het behoud van scheepvaartroutes. De grootste en modernste daarvan is de "Essayons", die in 1982 is gebouwd door Bath Iron Works in Bath, Maine. De thuishaven van de 106,7 meter lange Essayons is in Portland, Oregon, en het schip werkt in havens tussen Alaska en Californië, evenals in Hawaii.

Vermogensprofiel bekijken
U.S. Army Corps of Engineers,

Producten voor de scheepvaart

Producten voor de scheepvaart

De inzetbaarheid van de motor is essentieel voor u, uw personeel, uw klanten en uw bedrijfsresultaat. De scheepsmotoren van Cat en MaK brengen uw vaartuig naar elke haven.

Producten bekijken

Portal voor technische informatie

Portal voor technische informatie

Zoek productvergelijkingen, technische gegevens, productafmetingen en meer met ons portal voor technische informatie dat speciaal is ontwikkeld voor adviseurs, ontwerpers, technici en eigenaren.

Meer informatie