Voor wereldwijde publicatie: april 2018
Publicatienummer: 284PR18
Caterpillar ontwikkelt momenteel productieve, brandstofzuinige, krachtige motoren die voldoen aan EU Stage V voor de volledige serie industriële producten, van de tweecilinder C0.5 tot de 12-cilinder C32 van 32 liter. De doelen voor Cat ® Stage V-motoren zijn onder meer de ontwikkeling van efficiëntere nabehandelingssystemen, vereenvoudiging van installatie in machines van OEM-klanten en het bieden van toegevoegde waarde voor eindgebruikers van OEM-machines, via verhoogde productiviteit, een verbeterde brandstofzuinigheid en uitzonderlijke betrouwbaarheid.
De Cat C9.3B-motor heeft bijvoorbeeld de emissiecertificering EU Stage V toegekend gekregen en is momenteel in productie, en loopt daarbij meer dan 10 maanden voor op de nieuwste en strengste wettelijke vereisten voor de industrie.
"De certificering van de C9.3B is een fantastische mijlpaal voor Caterpillar, " aldus Jeff Moore, Product Director onderzoek en ontwikkeling voor de motoren van 7,2 tot 18 liter, "en we hebben er alle vertrouwen in dat deze motor aan de verwachtingen van klanten wat betreft betrouwbaarheid en duurzaamheid voldoet in een eenvoudiger, lichter pakket met meer vermogen en koppel. Caterpillar heeft de voordelen van de C9.3B aangetoond door de motor op maximaal vermogen te testen, zowel in de laboratoriumomgeving als in daadwerkelijke klanttoepassingen. "
De zescilindermotor C9.3B van 9,3 liter is een uitbreiding op de basismotor die al sinds 2011 in productie is en meer dan 200 miljoen uur in echte offroad-toepassingen op de teller heeft staan. Met een bewezen, betrouwbare basismotor, gecombineerd met uitgebreide ervaring met dieselroetfilters (DPF: Diesel Particulate Filter) heeft Caterpillar bij het ontwikkelen van de EU Stage V-motor de nadruk gelegd op vereenvoudiging van het ontwerp, verbetering van de prestaties en beperking van de complexiteit van installatie.
De C9.3B combineert een nieuw hogedruk-commonrail-brandstofsysteem met vereenvoudigde systemen voor lucht, elektriciteit en nabehandeling om tot 340 kW (456 hp) vermogen en 2088 Nm (1540 lb.-ft.) koppel te creëren, wat leidt tot 18% meer vermogen, 21% meer koppel en 12% minder gewicht dan zijn voorganger.
"Eindgebruikers zullen het resultaat van deze verfijning merken aan hogere prestaties, een tot 3% lager brandstofverbruik en een uitzonderlijk startvermogen in koude klimaten, " aldus Moore.
"Gepatenteerde nabehandelingstechnologie biedt een compact, lichtgewicht ontwerp dat 39% kleiner en 55% lichter is dan de configuratie van de EU Stage IV/Tier 4 Final-motor en het nieuwe ontwerp biedt transparante regeneratie om optimale machineprestaties en inzetbaarheid te garanderen. "
Net als bij alle Cat motoren van 9 tot 18 liter is de C9.3B in diverse configuraties leverbaar, inclusief met in de fabriek geïnstalleerde, op de motor gemonteerde nabehandelingssystemen en radiateurs. De C9.3B is in totaal in meer dan 2000 unieke configuraties leverbaar.
"We begrijpen dat niet alle klanten over de middelen beschikken om op dezelfde schaal te ontwerpen, produceren en valideren, " aldus Moore. "Daarom ontwerpt Caterpillar haar producten met de flexibiliteit om aan diverse OEM-vereisten te voldoen, wat leidt tot lagere installatiekosten. "
Naast de C9.3B bevat de serie Cat grote motoren die voldoen aan EU Stage V ook de C13B van 12,5 liter, waarin technologie is opgenomen die identiek is aan die van de C9.3B en die een nominaal vermogen tot 430 kW (577 hp) heeft.
Caterpillar certificeert ook de bestaande C13, C15 en C18 EU Stage IV/U.S. EPA Tier 4-Final-motoren om aan de emissienormen van EU Stage V te voldoen. Stage V-certificering voor deze motoren wordt bereikt zonder veranderingen in de klantinterfacepunten en met slechts beperkte aanpassingen aan het roetfilter, zodat klanten zich kunnen concentreren op algemene verbetering van hun producten. Cat motoren en roetfilteroplossingen in deze serie hebben hun prestaties met bijna 170 miljoen uur bewezen in het veld.
Caterpillar begint in mei met het opnemen van bestellingen voor EU Stage V voor C13- tot en met C18-motoren en is van plan in oktober productiemotoren te gaan leveren. De C13B is in 2019 leverbaar.
Certificering met dubbel label - EU Stage V/U.S. EPA Tier 4-Final (en Japan 2014/Korea Tier 4-Final) - wordt aangeboden voor de C9.3B en alle andere Cat producten in het vermogensbereik van 250 tot 597 kW (335 tot 800 hp). Dankzij deze flexibiliteit kunnen klanten gemeenschappelijke producten, onderdelen en service ontwikkelen voor verschillende regio's. Met producten voor landen met minder strenge regelgeving die soortgelijke prestaties bieden en gemeenschappelijke basismotoronderdelen, machine-interfaces en een besturingsarchitectuur delen, is het Cat productassortiment geschikt voor wereldwijde klanten, ondersteund door het Cat dealernetwerk.
Meer informatie over Stage V-motoren is te vinden op www.cat.com/stagev; meer informatie over het volledige assortiment Cat motoren is te vinden op www.cat.com/industrial-oem; vind Cat dealers in uw regio op www.cat.com/dealer-locator.
# # #
Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.
CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.
©2018 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden
Nadere persinformatie | Caterpillar Trade Press Media Representatives Amerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Midden-Oosten Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Verzoeken van lezers | www.cat.com/requestCatinfo |