Honingraat

Nieuwe Cat® C13B-motor levert meer vermogen in een compact, lichtgewicht ontwerp waarmee OEM's motorplatforms kunnen verkleinen

Voor publicatie in Noord-Amerika, Europa, Eurazië, Azië: december 2018
Publicatienummer: 581PR18

De nieuwe Cat® C13B combineert een bewezen, betrouwbare basismotor met meer dan 109 miljoen praktijkuren buiten de gebaande wegen met ontwerpverbeteringen voor optimale waarde voor de klant. Met deze motor kunnen OEM's hun motorplatforms verkleinen, besparen op installatiekosten en de inzetbaarheid maximaliseren. De 12,5-litermotor is voorzien van een gepatenteerd-EGR-nabehandelingssysteem om te voldoen aan de EU Stage V- en Amerikaanse EPA Tier 4 Final-emissienormen en is leverbaar in meerdere vermogensklassen van 340 kW (456 hp) tot 430 kW (577 hp), met een piekkoppel tot maar liefst 2634 Nm (1943 lb.-ft.).

De nieuwe C13B-motor is een uitbreiding op het grootste aanbod aan industriemotoren in de branche en biedt met tot 34-kW/L (46-hp/L) een hoge vermogensdichtheid. Hierdoor is downsizing mogelijk zonder in te boeten op vermogen of betrouwbaarheid. Hij levert het vermogen van een 15-litermotor bij een 32% lager systeemgewicht.

De nieuwe motor levert zijn maximumvermogen over een breed toerentalbereik, zodat OEM's de machineprestaties op de vereisten van hun toepassing kunnen optimaliseren. Bovendien heeft deze motor een hoge koppeltoename voor een uitstekende belastbaarheid.

"Dankzij een bewezen, betrouwbare basismotor en onze uitgebreide ervaring in alle industrietakken vormt de C13B een voortzetting op onze overtuiging om motoren te ontwikkelen die zorgen voor meer vermogen, eenvoudigere installatie en lagere bedrijfskosten", aldus Jeff Moore, directeur producten, research en development voor 7,2- tot 18-litermotoren. 

Het nieuwe nabehandelingssysteem is voorzien van een dieseloxidatiekatalysator (DOC), dieselroetfilter en hoogefficiënte selectieve katalytische reductietechnologieën (SCR), waardoor de noodzaak van uitlaatgasrecirculatie vervalt. De gepatenteerde ontwerptechnologie van Caterpillar zorgt voor een compact, lichtgewicht systeem dat 63% lichter en 65% kleiner is dan de huidige equivalent. Kenmerken zoals geïntegreerde NOx-sensoren zorgen voor 50% minder interface-aansluitingen voor de klant en optimaliseren de vereisten voor het verpakken en integreren van componenten.  De regeneratie van het nabehandelingssysteem is transparant voor de machinist en niet nadelig voor de prestaties van de machine, zodat de maximale inzetbaarheid wordt geboden.

De C13B is volledig configureerbaar met een breed aanbod aan af fabriek geïnstalleerde opties. Hiermee hebben OEM's een ruime keuze uit transmissie-interfaces, bewegende elektrische onderdelen en veel andere machine-interfaces. De C13B komt beschikbaar met af fabriek aan de motor gemonteerd nabehandelingssysteem en radiateurs. Dit biedt 'plug and play'-oplossingen voor minimale kosten voor ontwerp, validatie en installatie. Een gerenommeerd systeem voor aangepaste producten in de fabriek in Seguin, Texas, neemt de productie van deze opties voor haar rekening en waarborgt een hoge productiekwaliteit.

"We begrijpen dat niet alle klanten over de middelen beschikken om op dezelfde schaal te ontwerpen, produceren en valideren, " aldus Moore. "Daarom ontwerpt Caterpillar haar producten met de flexibiliteit om aan diverse OEM-vereisten te voldoen, wat leidt tot lagere installatiekosten. "

De Cat C13B-motor is ideaal voor toepassingen in de landbouw en industrie die veel draaiuren en een lange levensduur vereisen van meer dan 10.000 uur. Daarbij levert deze motor hogere prestaties met tegelijkertijd toch lagere bedrijfs- en onderhoudskosten. Met name dankzij de hoogefficiënte SCR en het vervallen van EGR is het brandstofverbruik met tot maar liefst 6% verlaagd terwijl het totale vloeistofverbruik neutraal is gebleven. Fabrieksopties zoals extern gemonteerde brandstof-/oliefilters en vloeistofmeters aan de rechter- of linkerzijde verbeteren het onderhoudsgemak. Standaard onderhoudsintervallen van 500 uur, onder normale bedrijfsomstandigheden, en een DPF-as-onderhoudsinterval van maximaal 5000 uur zorgen voor lage onderhoudskosten.

Het Cat dealernetwerk van wereldklasse biedt productondersteuning om de C13B-motor met maximale efficiëntie te laten werken. Cat dealers leveren originele Cat onderdelen en bieden een scala aan diensten, waaronder onderhoud met S∙O∙SSM-monstername, onderhoudscontracten (CSA's) en uitgebreide servicedekking (ESC) voor lagere bedrijfskosten en een optimale levensduur van de motor. Bovendien zijn de servicemonteurs van de dealer getraind om de complete serie Cat industriemotoren te kunnen onderhouden.

De nieuwe C13B-motor heeft uitgebreide laboratorium- en praktijktests ondergaan om de duurzaamheid en betrouwbaarheid te garanderen. Na een succesvol testprogramma gaat de C13B in 2019 volledig in productie.

 

C13B Engine Specifications

Aantal cilinders

6

 

Boring

130 mm (5,1")

 

Slag

157 mm (6,2")

 

Cilinderinhoud

12,5 l (762,8 in3)

 

Max. vermogen

430 kW (577 hp)

 

Max. koppel

2634 Nm (1943 ft-lb)

 

Emissienormen

EU Stage V; Amerikaanse EPA Tier 4 Final; Japan 2014; Korea Tier 4 Final

 

# # #

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

©2018 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo

Nieuws over producten en diensten

Bekijk de nieuwste aankondigingen van Caterpillar over producten en motoren.

Bekijk het laatste nieuws