Hydraulische minigraafmachine Cat 300.9D VPS biedt flexibele vermogensopties voor emissiegevoelige projecten

Voor uitgave in Noord-Amerika, Europa, Afrika, het Midden-Oosten: juni 2016  
Publicatienummer: 318PR16

Caterpillar heeft het model 300.9D VPS (Versatile Power System: veelzijdig vermogenssysteem) aan de serie Cat® hydraulische minigraafmachines toegevoegd. Het veelzijdige ontwerp van de 300.9D VPS is zowel nuttig voor de eigenaar/machinist als voor verhuurbedrijven, omdat de machine, in combinatie met het afzonderlijke hydraulische aandrijfsysteem, door de eigen dieselmotor of door een externe elektrische voedingsbron kan worden aangedreven, zonder prestatieverlies. Een elektrisch aandrijfsysteem op afstand van de machine vergroot de gebruiks- en verhuurmogelijkheden. De 300.9D VPS kan afzonderlijk worden gehuurd voor normale toepassingen, en met de hydraulische aandrijfeenheid voor taken die een laag geluidsniveau zonder uitstoot vereisen.  

 

Machinespecificaties

   

Nettovermogen

9,6 kW (13 hp)

Stickkracht

4,5 kN (1012 lbf)

Bakkracht

8,9 kN (2000 lbf)

Graafdiepte

1731 mm (68")

Storthoogte (max.)

2035 mm (80")

Reikwijdte op maaiveldhoogte

3027 mm (119")

Bedrijfsgewicht (min.)

1088 kg (2399 lbs)

Transportgewicht (min.)

988 kg (2178 lbs)

L x B x H

2746 x 700 x 1507 mm

108 x 28 x 59"

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

©2016 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden  

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Algemeen e-mailadres: Cat_Trade_Press@cat.com

 

Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo