HYDRAULISCHE MINIGRAAFMACHINE CAT® 303E CR, ONTWORPEN VOOR OPTIMALE PRESTATIES EN WINSTGEVENDHEID, EN COMFORT EN VEILIGHEID VOOR DE MACHINIST

HYDRAULISCHE MINIGRAAFMACHINE CAT® 303E CR, ONTWORPEN VOOR OPTIMALE PRESTATIES EN WINSTGEVENDHEID, EN COMFORT EN VEILIGHEID VOOR DE MACHINIST

Voor uitgave in Europa, Afrika, Midden-Oosten, CIS: oktober 2015
Publicatienummer: 328PR15  

De nieuwe Cat® 303E CR is ontworpen voor de gebruiker die op zoek is naar productieve en betrouwbare prestaties, een functioneel ontwerp en een lage kostprijs per uur.

Met een maximaal bedrijfsgewicht van 3530 kg, een breedte van slechts 1550 mm over het blad en een compacte zwenkstraal over de achterkant van 127 mm,  is de hydraulische minigraafmachine Cat 303E CR perfect voor veilig en effectief werken op kleine werkterreinen.  

Het nieuwe model is uitgerust met een brandstofzuinige Cat C1.3-motor van 17,5 kW en in combinatie met het hydraulisch systeem met lastdetectie zorgt deze voor een soepele en nauwkeurige werking.

De werkomgeving van de machinist in de 303E CR is ruim opgezet en overzichtelijk, met gebruiksvriendelijke bedieningselementen. De robuuste en eenvoudige instrumenten leveren alle informatie die nodig is voor de werkzaamheden.

Alle cabines, zowel de volledige cabines als de versies met overkapping, zijn ROPS-, TOPS- en Top Guard Level 1-gecertificeerd. Het Cat vergrendelingssysteem voorkomt hydraulische bewegingen wanneer de veiligheidsstang is geheven en zorgt daarmee voor extra veiligheid tijdens het werken, net zoals het standaard rijalarm, de automatische zwenkrem en de oprolbare veiligheidsgordel.  

Een automatisch systeem met twee rijversnellingen verbetert de algemene efficiëntie van de machine en het gebruiksgemak, en het automatische stationair-motortoerentalsysteem bespaart brandstof en verlaagt de geluidsniveaus.  

Het hydraulisch systeem van de 303E CR is uitgerust met servogestuurde joysticks die eenvoudig zijn te bedienen, voor een nog nauwkeurigere en consistentere bediening dan mechanisch mogelijk is. Voor het gemak van de machinist is de bediening van de extra hydraulische systemen geïntegreerd in de joysticks. De 303E CR is dus klaar voor gebruik met zowel een eenrichtingscircuit voor uitrustingsstukken zoals hydraulische hamers, als met een tweerichtingscircuit voor het gebruik van uitrustingsstukken met cilinders of tweerichtingsmotoren.  

Om de productiviteit en de efficiëntie te verhogen, kan de laadbak van de 303E CR 200 graden draaien. Daardoor kan het materiaal op het hoogste punt van de hefcyclus bij het laden van trucks uitstekend worden vastgehouden en is het mogelijk diepere sleuven met vlakke achterzijde te creëren zonder de machine te hoeven verplaatsen.  

De 303E CR is uiterst veelzijdig en biedt ook de mogelijkheid om de laadbak te gebruiken in omgekeerde configuratie, met de baktanden naar voren gericht. Perfect voor taken zoals het installeren van pijpleidingen, verwijderen van materiaal uit trucks of vullen van een vultrechter naast een wand. Bij het graven in krappe ruimtes of naast obstakels toont de offset-giek de flexibiliteit van de 303E CR.

Een optioneel hijsoog aan de graafarm biedt een veilig bevestigingspunt om de machine te heffen.

Voor extra gebruiksgemak is het dozerblad uitgerust met een zweeffunctie waarbij het blad de bodemcontouren volgt en een uitstekende fijnnivellering wordt bereikt. Zelfs onervaren machinisten krijgen hiermee het werk snel geklaard.  

Voor extra flexibiliteit van de 303E CR is er een mechanische snelkoppeling leverbaar voor uitrustingsstukken zoals vijzels en hydraulische hamers, en een joystick met 'duimvoorbereiding' is standaard aanwezig. Een accumulator in het extra hydraulisch systeem zorgt voor soepele hydraulische bewegingen, voorkomt schadelijke drukpieken en laat de druk af via het servosysteem om het wisselen van uitrustingsstukken te vereenvoudigen.  

Extra leidingen zijn laag op de stick aangebracht, dicht bij de uitrustingsstukken, zodat er geen lange, snel te beschadigen leidingen nodig zijn om de uitrustingsstukken aan te sluiten. Met de snelkoppelingen kunnen aansluitingen snel en zonder te morsen worden gemaakt, bovendien kunnen op de 303E CR alle uitrustingsstukken voor minigraafmachines van de series Cat 303.5 en 304 E worden gebruikt.

Er zijn ook stalen rupsbanden leverbaar voor de 303E CR, als een alternatief voor de standaard rubberen rupsbanden. De stalen versies kunnen worden gebruikt in toepassingen waarbij er een hogere weerstand tegen scherpe stenen en puin is vereist.

Machinespecificaties

   
MotorCat C1.3
Nettovermogen, kW (hp)17.5 (23.5)
Gewicht, overkapping, kg (lb)  3 310 (7,297)
Gewicht, cabine,  kg (lb)3 530 (7,782)
Hydrauliekolieopbrengst, l/min (gpm)87.6 (23.1)
Ontlastdruk, bar (psi)245 (3,553)
Graafdiepte, max., mm (inch)  2 750 (108)
Graafhoogte, max., mm (inch)  4 530 (178)

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.  

©2015 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden  

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
 

Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo