De hydraulische minigraafmachine Cat® 307E2 levert buitengewone prestaties en onovertroffen comfort tegen een lager verbruik en lagere bedrijfskosten

De hydraulische minigraafmachine Cat® 307E2 levert buitengewone prestaties en onovertroffen comfort tegen een lager verbruik en lagere bedrijfskosten

Voor publicatie in Noord-Amerika en Europa: november 2015
Publicatienummer: 346PR15

De nieuwe Cat® 307E2 is een uitbreiding van het programma hydraulische minigraafmachines en biedt een extra oplossing voor de gewichtsklasse van zeven tot acht metrische ton. De 37,7 kW (50,3 hp) sterke Cat C2.4-turbomotor (die voldoet aan de Amerikaanse emissienorm EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIB) en het hoogwaardige lastafhankelijke hydraulisch systeem met opbrengstverdeling zorgen voor superieure prestaties en algehele operationele effectiviteit.

De 307E2 is ontworpen met een standaard zwenkstraal en een vaste giek en biedt een optimale stabiliteit en een maximaal bereik en hefvermogen. De cabine is dankzij een luchtgeveerde stoel, oprolbare veiligheidsgordel en COMPASS-monitor met kleurenscherm uiterst comfortabel. Met de COMPASS-monitor kan de machinist snel machinefuncties inschakelen en aanpassen, zoals verstelbare extra-opbrengstregeling voor verbeterde bediening van uitrustingsstukken, selectie van de hydraulische snelkoppeling om met slechts één druk op de knop uitrustingsstukken te wisselen, automatische stationairschakeling voor nog meer brandstofzuinigheid, en beveiligingssystemen om het materieel op de werklocatie te beveiligen. Daarnaast zorgt de volledige servosturing voor een eersteklas machinebediening met fijnmodulatie, die tevens onderhoud van stangenstelsels en kabels overbodig maakt. Dit verlaagt de bedrijfskosten en leidt tot minder stilstandtijd.

De 307E2 is standaard voorzien van secundaire hulpleidingen en een stick met "duimvoorbereiding".  De rupsopties zijn stalen rupsen of stalen rupsen met pads.   Verder is de machine geschikt voor de uitrustingsstukken van het 308E2-platform en beschikt de machine over nieuwe functies, waaronder op de vraag reagerend vermogen voor continue efficiëntie en vermogen, het terreinreferentiesysteem voor ondersteuning bij nivelleren en gelijkmatig sleuven graven, en de achteruitkijkcamera voor het verminderen van dode hoeken en het gemakkelijker positioneren van de machine. Deze voorzieningen zijn allemaal standaard aanwezig op de nieuwe 307E2.  

Productspecificaties van de 307E2

   
MotorCat C2.4 Turbo
Nettovermogen, hp (kW)50.3 (37.7)

Gewicht, lb (kg)

16027 (7270)
Lengte, inch (mm)240 (6080)
Breedte, inch (mm)90 (2280)

Hydr. opbrengst, US-Gall/min. (l/min)

40 (154)

Ontlastdruk, psi (bar)

4060 (280)

Graafdiepte, max., inch (mm)160 (4070)
Reikwijdte, max., inch (mm)248 (6300)

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.  

©2015 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden
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
Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo