Cat 320F L Ontworpen voor brandstofzuinige prestaties in zeer uiteenlopende zware toepassingen

Cat 320F L Ontworpen voor brandstofzuinige prestaties in zeer uiteenlopende zware toepassingen

Voor publicatie in Europa, Israël: april 2016
Publicatienummer: 24PR16

De nieuwe middelgrote hydraulische graafmachine Cat® 320F L is een betrouwbaar en duurzaam model met lage kosten per uur, uitgerust met een krachtige, efficiënte Cat C4.4 ACERT™-motor die voldoet aan de EU Stage IV-emissienormen en met een nominaal vermogen van 122 kW (166 PS), en een bewezen hydraulisch systeem dat een breed scala aan zware werkzaamheden aankan. Met een gewichtsbereik van 21.500-23.000 kg heeft de 320F L de juiste maat voor zowel een hoge productiviteit als gemakkelijk transport van klus naar klus.

Op basis van een technische validatie ligt het brandstofverbruik van de 320F L maar liefst tot 8,5 procent lager in vergelijking met het verbruik van de 320E L, terwijl in de standaardmodus hetzelfde hef- en graafvermogen wordt geleverd. De C4.4 ACERT-motor is uitgerust met geavanceerde elektronica-, brandstof-, lucht-, en nabehandelingscomponenten, waaronder een onderhoudsvrij roetfilter, en maakt gebruik van een isochrone regeling die automatisch het pomp- en motortoerental regelt voor een verbeterde brandstofzuinigheid. Recirculatiekleppen tussen de giek en de stick verlagen het brandstofverbruik nog verder en verkorten de cyclustijden.

Duurzaamheid

De 320F L is ontworpen voor grote duurzaamheid, inclusief een zwaar hoofdchassis, een zware onderwagen (onderframe) en zware rupsframes. De verkrijgbare gieken en sticks zijn met robots gelast voor optimale sterkte. Gesmeerde rupskettingen verminderen de wrijving tussen pennen en bussen, zodat de levensduur van de onderwagen aanzienlijk wordt verlengd, terwijl ook het lawaai van de rupsen tijdens het rijden wordt verminderd. De hogedrukbrandstofpomp en brandstofverstuivers van de 320F L dragen ook bij aan de totale duurzaamheid en betrouwbaarheid van de machine.

Veelzijdigheid

De 320F L is verkrijgbaar met een lange of een variabel verstelbare giek en met een keuze uit twee sticks, van 2,5 en 2,9 meter lang. Cat laadbakken, verkrijgbaar in diverse stijlen om te voldoen aan specifieke vereisten voor uitgraven en laden, en ook een uitgebreide keuze aan aangepaste Cat uitrustingsstukken, vergroten de veelzijdigheid van de 320F L voor optimale prestaties. Er zijn extra hydraulische circuits verkrijgbaar om gereedschappen te ondersteunen zoals een hamer, grijper, duim, verdichter, schaar of vergruizer. De verkrijgbare gereedschapsbesturingssystemen en Cat snelkoppeling zorgen voor snel wisselen van uitrustingsstukken.

Comfort en gemak

De volwaardige ROPS-cabine (Roll-Over Protective Structure: bescherming bij omkantelen) is stil, comfortabel en ruim. De bedieningselementen zijn gebruiksvriendelijk ontworpen, de stoel en de armleuningen zijn volledig verstelbaar en een automatische klimaatregeling zorgt onder alle weersomstandigheden voor comfort voor de machinist en productiviteit. Een achteruitkijkcamera maakt deel uit van de standaarduitrusting.

Onderhoudsgemak en veiligheid

De meeste routineonderhoudspunten zijn gemakkelijk bereikbaar op maaiveldhoogte. Brede toegangsluiken bieden toegang tot filters, druknippels en S∙O∙SSM-monsterafnamepoorten, die voor het gemak zijn gegroepeerd.

Leuningen, het gebruik van antislipplaten en verzonken bouten op loopoppervlakken verbeteren de veiligheid, net als een brandscherm over de hele lengte dat het pompcompartiment en het motorcompartiment van elkaar scheidt. Met een schakelaar op maaiveldhoogte voor het afsluiten van de brandstoftoevoer kan de motor in geval van nood snel worden stopgezet.

Technologie

Als onderdeel van de LINK-technologieën, zorgt het Product Link™-systeem voor een draadloze verbinding tussen eigenaars en hun machines, zodat ze toegang krijgen tot waardevolle machinegegevens zoals de locatie, het aantal bedrijfsuren, het brandstofverbruik, de stationairtijd, gebeurtenissen en diagnosecodes, voor analyse en rapportage via de online VisionLink®-gebruikersinterface. Met LINK-informatie kunnen beslissingen op basis van feiten worden gemaakt. Zo kan de efficiëntie worden verbeterd en kunnen de bedrijfskosten worden teruggedrongen.

Specificaties van de 320F L

   

Motor

Cat C4.4 ACERT

Max. graafdiepte,  mm

 6710* - 6680**

Max.   reikwijdte,  mm

 9 850* - 10 200**

Hydraulische opbrengst, l/min

428

Ontlastdruk, kPa

 35 000

Groot hefvermogen, kPa

 38 000

Trekkracht, kN

 205

Zwenkstraal over achterkant, mm

2 830

Zwenksnelheid, tpm

11.2

Rijsnelheid, km/h

 5.6

Vermogen (ISO 14396),  kW (PS)

122 (166)

Vermogen (ISO 9249), kW (PS)

120 (163)

Bedrijfsgewichtbereik, kg

21.500-23.000

*320F L met lange giek, stick van 2,9 m en bak van 1,3 m³
**320F L met VA-giek, stick van 2,9 m en bak van 1,3 m³

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.  

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

©2016 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden
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
Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo