De nieuwe generatie Cat® graafmachines 330 en 330 GC bieden hogere efficiëntie en lagere bedrijfskosten.

CAT® GRAAFMACHINES 330 EN 330 GC

De nieuwe generatie Cat® graafmachines 330 en 330 GC bieden hogere efficiëntie en lagere bedrijfskosten.

Voor wereldwijde publicatie (behalve Japan): november 2018  
Publicatienummer:  518PR18

De nieuwe generatie graafmachines van Caterpillar in de klasse van 30 ton, de 330 en de 330 GC, leveren een hogere bedrijfsefficiëntie, een lager brandstofverbruik, lagere onderhoudskosten en meer comfort voor de machinist dan eerdere modellen. Deze nieuwe graafmachines bieden een unieke combinatie van functies die speciaal zijn ontworpen om aan de productiviteits- en kostendoelstellingen van klanten te voldoen.

De nieuwe Cat® 330 levert hoge productieprestaties dankzij de standaard geïntegreerde Cat Connect-technologie en het hoogste vermogen en de grootste hefcapaciteit van de twee modellen. Het resultaat is de hoogste productiviteit tegen de laagste kosten.

De nieuwe Cat 330 GC combineert de juiste balans tussen productiviteitsfuncties en een verlaagd brandstofverbruik en minder onderhoudskosten. Dit levert een hoge betrouwbaarheid en lage kosten per uur op.

Technologie die de efficiëntie met tot 45% verhoogt                        

De nieuwe Cat 330 is in de fabriek standaard uitgerust met het hoogste technologieniveau om de productiviteit te verhogen. De geïntegreerde Cat Connect-technologie verhoogt de bedrijfsefficiëntie met tot maar liefst 45% vergeleken met traditionele nivelleringswerkzaamheden.

Het standaard Cat GRADE met 2D-systeem biedt begeleiding voor diepte, helling en horizontale afstand tot het juiste niveau via de standaardmonitor met aanraakscherm. Hierdoor kunnen machinisten nauwkeuriger werken. Het systeem kan eenvoudig worden opgewaardeerd naar Cat GRADE met geavanceerde 2D of Cat GRADE met 3D. Standaard Grade Assist automatiseert de bewegingen van giek, stick en laadbak, zodat machinisten moeiteloos op het juiste niveau blijven bij het graven met één hendel.

Cat Payload bereikt nauwkeurige laaddoelen en een grotere efficiëntie bij het laden. Met wegen tijdens het werk en realtime schattingen van de lading voorkomt Payload dat de truck te zwaar of te licht wordt beladen. Met de nieuwe Lift Assist-functie kan de machinist zware voorwerpen veilig oppakken zonder te kantelen. Visuele en hoorbare waarschuwingen duiden aan of de lading binnen het veilige werkbereik van de graafmachine valt.

E-limiet voorkomt dat de graafmachine buiten de door de machinist gedefinieerde instelpunten komt. Dit systeem is vooral handig bij het werken onder constructies of in de buurt van verkeer.

Met Cat LINK™-hardware en -software staan werkterreinen in verbinding met het kantoor, zodat managers essentiële bedrijfsinformatie over hun machines ontvangen.

Brandstofzuinigheid tot 20% verbeterd

De Cat graafmachines van de nieuwe generatie zijn zo ontworpen dat ze minder brandstof per werkeenheid verbruiken dan de modellen die ze vervangen: tot wel 20% voor de 330 ten opzichte van 330F en tot wel 15% voor de 330 ten opzichte van de 330D2.

De nieuwe Smart-modus stemt automatisch het vermogen van de motor en het hydraulisch systeem af op de graafomstandigheden en optimaliseert hierdoor zowel het brandstofverbruik als de prestaties. Het motortoerental wordt automatisch verlaagd wanneer er geen vraag naar hydrauliek is om het brandstofverbruik nog verder te verlagen. De graafmachines zijn uitgerust met een nieuwe hoofdregelklep die servoleidingen overbodig maakt, drukverlies vermindert en het brandstofverbruik verlaagt.

Het nieuwe koelsysteem maakt gebruik van meerdere automatisch omkerende elektrische ventilatoren die afzonderlijk de temperatuur van de hydrauliekolie, de radiateur en de luchtgekoelde nakoeler controleren voor precies de juiste luchtstroom.

De Cat 330 heeft een groter contragewicht, van 6700 kg (14.770 lb), waardoor de graafmachine bijna 10% meer kan tillen dan de 330F en tot wel 15% meer dan de 330D2. Dankzij de verhoogde zwenkdruk, een grotere zwenkaandrijving en een groter zwenklager levert de Cat 330 5% meer zwenkkoppel dan de vorige serie, waardoor opvullen en tillen op hellingen gemakkelijker wordt.

Onderhoudskosten met wel 20% verlaagd

De nieuwe Cat graafmachines bieden langere en beter gesynchroniseerde onderhoudsintervallen, waardoor de onderhoudskosten maar liefst tot 20% lager uitvallen dan die van de vorige serie.

Het nieuwe Cat luchtfilter met geïntegreerd voorfilter en primaire en secundaire filters kan twee keer zoveel stof opslaan als het vorige luchtinlaatfilter. Het nieuwe Cat retourfilter voor het hydraulisch systeem heeft een onderhoudsinterval van 3000 uur, 50% langer dan het vorige filter.

Brandstofsysteemfilters zijn gesynchroniseerd voor vervanging na 1000 uur, een toename van 100% in vergelijking met de voorgaande filters. De water- en bezinkselaftappen en het hydrauliekoliepeil van het brandstofsysteem bevinden zich dicht bij elkaar op maaiveldhoogte, waardoor routineonderhoud sneller en veiliger kan worden uitgevoerd.

Nieuwe cabine verbetert bediening

Met de keuze uit Comfort- of Deluxe cabinepakketten of in sommige regio's een Premium pakket zijn alle cabines van de nieuwe generatie Cat graafmachines uitgerust met standaardfuncties zoals starten zonder sleutel, een grote monitor met aanraakscherm en draaiknoppen voor de bediening en een geluidsarme ROPS-constructie om het comfort en de veiligheid nog verder te verbeteren voor de machinist.

Een opklapbare console voor de cabineversies Deluxe en Premium maakt gemakkelijk in- en uitstappen mogelijk. De nieuwe geavanceerde viscosedempers verlagen het trillingsniveau in de cabine met tot 50% vergeleken met eerdere modellen. Grote voor-, achter en zijruiten verbeteren het zicht. Bij het optionele 360° zicht (alleen op de 330) worden beelden van verschillende op de machine gemonteerde camera's samengevoegd om de zichtlijnen van de machinist in alle richtingen te verbeteren. Met de programmeerbare joystickknoppen voor respons en patroon kan de machinist productiviteitsinstellingen invoeren.

Neem voor meer informatie over de nieuwe generatie Cat hydraulische graafmachines contact op met de lokale Cat dealer of ga naar: www.cat.com.

Specifications (North America, Europe, South Korea, Australia, New Zealand)

 

330 GC

330

Motor

Cat C7.1

Cat C7.1

Brutovermogen (ISO 14396/SAE J1995)

152 kW (204 hp)1

205 kW (275 hp)

Bedrijfsgewicht

67.460 lb (30.600 kg)

68.125 lb (30.900 kg)

Max. graafdiepte (giek van 20' 2" [6,15 m], stick van 10' 6" [3,2 m])

23' 10" (7260 mm)

23' 9" (7240 mm)

Max. bereik op maaiveldhoogte (giek van 20' 2" [6,15 m], stick van 10' 6" [3,2 m])

35' 1" (10.690 mm)

35' 0" (10.680 mm)

Max. laadhoogte (giek van 20' 2" [6,15 m], stick van 10' 6" [3,2 m])

22' 9" (6940 mm)

22' 10" (6950 mm)

1 159 KW (213 hp) voor Australië en Nieuw-Zeeland    

 

Specifications (Africa, Middle East, Asia Pacific [except Australia, New Zealand, South Korea], Eurasia, South America)

 

330 GC

330

Motor

Cat C7.1

Cat C7.1

Brutovermogen (ISO 14396/SAE J1995)

159 kW (213 hp)

195 kW (261 hp)

Bedrijfsgewicht

64.800 lb (29.400 kg)

68.120 lb (30.900 kg)

Max. graafdiepte (giek van 20' 2" [6,15 m], stick van 10' 6" [3,2 m])

23' 10" (7260 mm)

23' 9" (7250 mm)

Max. bereik op maaiveldhoogte (giek van 20' 2" [6,15 m], stick van 10' 6" [3,2 m])

35' 1" (10.690 mm)

35' 1" (10.690 mm)

Max. laadhoogte (giek van 20' 2" [6,15 m], stick van 10' 6" [3,2 m])

22' 9" (6930 mm)

22' 9" (6940 mm)

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

©2018 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden  

 

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo

Nieuws over producten en diensten

Bekijk de nieuwste aankondigingen van Caterpillar over producten en motoren.

Bekijk het laatste nieuws