Cat 340F UHD ontworpen voor veilig en efficiënt sloopwerk op grote hoogte

Cat 340F UHD ontworpen voor veilig en efficiënt sloopwerk op grote hoogte

Voor publicatie in Europa: april 2016
Publicatienummer: 147PR16

De nieuwe hydraulische graafmachine Cat® 340F UHD (Ultra High Demolition: voor extra zware sloopwerkzaamheden) is ontworpen en geproduceerd door Caterpillar en wordt gedistribueerd via het dealernetwerk van Cat. Het nieuwe model is ontworpen voor sloopwerk op grote hoogte; het heeft een maximale verticale penhoogte van 22 meter en kan een maximale belasting van 3,6 metrische ton bij een horizontale reikwijdte van 15 meter aan. Het bedrijfsgewicht varieert tussen 44.100 en 50.400 kg, afhankelijk van de configuratie van de voorzijde en onderwagen. Dankzij een nieuw giekkoppelsysteem kan de voorzijde snel worden aangepast aan de taak. Een reeks beschikbare uitrustingsstukken zorgt voor optimale veelzijdigheid en efficiëntie op het werkterrein, en de werkomgeving van de machinist is ontworpen voor veiligheid en comfort.

Constructies/voorzijde/uitrustingsstukken

De hoofdconstructies van de 340F UHD - de bovenste en onderste hoofdchassis, gieken, sticks en rupsframes - zijn speciaal gebouwd voor duurzaamheid bij sloopwerkzaamheden. De componenten van de onderwagen, zoals de kettingen, rollen, loopwielen en rupsplaten, zijn gemaakt van zeer sterk staal. De vetgesmeerde kettingen verlengen de levensduur van de pennen en bussen, voorkomen dat er vuil binnendringt en verlagen het geluidsniveau tijdens het rijden. De lange onderwagen (met rupsen van 5040 mm lengte op het maaiveld) is leverbaar met een vaste spoorbreedte van 2590 mm of een variabele spoorbreedte van 2390 mm tot 2820 mm.

Dankzij het giekkoppelsysteem kan de machinist gemakkelijk korte componenten of componenten voor sloopwerk op grote hoogte aan de voorzijde aanbrengen of verwijderen. Een nieuw hydraulisch vergrendelingssysteem koppelt de componenten aan elkaar. Een korte giekneus kan in een gebogen of rechte stand worden geplaatst en kan worden uitgerust met drie beschikbare sticklengtes. Dankzij de snelkoppelingen kunnen uitrustingsstukken snel worden verwisseld. Het gereedschapbesturingssysteem van de 340F UHD slaat de hydraulische druk en hydrauliekolie-opbrengst van maximaal 20 gereedschappen op, waardoor deze parameters direct kunnen worden aangepast voor optimale prestaties.

Motor/hydrauliek

De C9.3 ACERT™-motor van de 340F UHD voldoet aan de emissienorm EU Stage IV en heeft een nominaal nettovermogen van 228 kW (310 PS). De motor heeft drie vermogensmodi - hoog, standaard en eco - om de machinist te helpen bij het beheersen van het brandstofverbruik. Een regelaar voor het motortoerental verlaagt automatisch het motortoerental bij lichte belasting. Daarnaast stopt een automatisch motoruitschakelingssysteem de motor wanneer deze een vooraf ingestelde tijdsduur stationair draait.

Het hydraulisch systeem voor de uitrustingsstukken levert een maximale opbrengst van 570 l/min bij een ontlastdruk van 35.000 kPa. In de modus voor groot hefvermogen neemt de systeemdruk toe tot 38.000 kPa voor extra vermogen. De maximale trekkracht is 285 kN, wat zorgt voor optimale trekcapaciteit en optimaal klimvermogen in alle werkomstandigheden.

Werkomgeving van de machinist en technologie

Bij sloopwerkzaamheden op grote hoogte kan de cabine van de 340F UHD naar achteren worden gekanteld voor een optimale, ergonomische werkomgeving van de machinist, en biedt de extra grote bovenste ruit verbeterd zicht naar boven. De sloopcabine wordt geleverd met een voorruit en bovenste ruit die zijn versterkt met P5A-glas. De parallel geplaatste ruitenwissers houden de grote ruiten schoon. Beschermingen tegen vallende voorwerpen (FOGS) aan de voor- en bovenzijde bieden extra veiligheid.

Voor het gemak en comfort van de machinist handhaaft een automatische klimaatregeling een constante temperatuur in de cabine, en er zijn verwarmde/gekoelde stoelen leverbaar. Joystickbedieningselementen en armleuningen zijn aanpasbaar op de voorkeuren van de machinist en de lcd-monitor is in 42 talen programmeerbaar.

Het actieve Cat bewakingssysteem voor stabiliteit informeert de machinist continu over de stand van het uitrustingsstuk ten opzichte van het veilige werkbereik en geeft een waarschuwing wanneer de stabiliteitsgrenzen worden bereikt. Daarnaast levert de standaard achteruitkijkcamera scherpe beelden op de monitor.

LINK-technologieën, zoals het Product Link™-systeem, zorgen voor een draadloze verbinding tussen eigenaars en hun machines. Hierdoor hebben eigenaren toegang tot waardevolle machinegegevens zoals de locatie, het aantal bedrijfsuren, het brandstofverbruik, de stationairtijd, gebeurtenissen en diagnosecodes, voor analyse en rapportage via de online VisionLink®-gebruikersinterface. Met LINK-informatie kunnen beslissingen op basis van feiten worden gemaakt. Zo kan de efficiëntie worden verbeterd en kunnen de bedrijfskosten worden teruggedrongen.

Onderhoudsgemak

Routineonderhoudspunten, zoals smeerpunten, kranen, filters en aftapkranen, zijn toegankelijk vanaf maaiveldhoogte. Goed geplaatste handleuningen, antislipoppervlakken op treden en loopplaten, en verzonken bevestigingsmiddelen bieden een veiligere toegang tot de machine.

Roosterschermen die zijn aangebracht op de zijluiken van de 340F UHD verkleinen het risico dat de koelers verstopt raken met puin. In het pompcompartiment bevinden zich QuickEvac™-aftapkranen voor het hydraulisch systeem en de motorolie. S·O·SSM-monsterafnamepoorten voor vloeistoffen van het hydraulisch systeem, het motoroliesysteem en de koelvloeistofsystemen maken het verzamelen van goede monsters van de circulatiesystemen mogelijk en dankzij de gegroepeerde druktestpunten kunnen systeemdrukken snel worden gecontroleerd.

Specificaties van de 340F UHD

   

Motor

Cat C9.3 ACERT

Nettovermogen, kW (PS)

228 (310)

Bedrijfsgewicht, kg

44.100-50.400

Max. verticale penhoogte, m

22

Max. reikwijdte vooruit, m

15

Max. belasting bij reikwijdte vooruit, metrische ton

3.6

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

©2016 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden
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
Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo