CAT 352UHD straight boom lifting UHD new TD

Cat® 352 UHD Ultra High Demolition Excavator Features Configuration Versatility to Handle a Range of Demolition and Earthmoving Applications

Voor publicatie in Noord-Amerika, Europa: februari 2020
Publicatienummer: 196PR20

De Cat® 352 UHD Ultra High Demolition-graafmachine is ontworpen voor het uitvoeren van zware sloopwerkzaamheden met behulp van een reeks Cat uitrustingsstukken voor sloopwerkzaamheden, waaronder multiprocessors, grijpers, scharen en hydraulische hamers met de retrofit-giek. De voorzijde van de UHD kan worden ingesteld op een rechte of gebogen giekstand (retrofit) voor sloop- en grondverzettoepassingen op een lager niveau. Deze omschakeling wordt gewoonlijk in ongeveer 15 minuten uitgevoerd door 2 personen zonder speciaal gereedschap. De 352 UHD is uitgerust met een verstelbare onderwagen (hydraulisch geactiveerd) en het Cat actieve stabiliteitsbewakingssysteem, dat de machinist continu informeert over de positie van het uitrustingsstuk binnen een veilig werkbereik en waarschuwt bij het naderen van de stabiliteitslimieten.

Werkparameters 

In de UHD-configuratie biedt de 352 UHD een verticale hoogte van 28 m tot de bevestigingspen van het uitrustingsstuk en een horizontale reikwijdte van 15,8 m bij het werken met een uitrustingsstuk van 3,7 ton. Met deze uitgebreide specificaties kan de 352 UHD structuren van acht of negen verdiepingen hoog snel slopen, met precisie en controle, dankzij het elektro-hydraulische regelsysteem. De spoorbreedte van de onderwagen bedraagt 4000 mm voor optimale stabiliteit tijdens het werken en 3000 mm voor transport met rupsplaten van 600 mm.

In de retrofit-configuratie met rechte giek is de 352 UHD voorzien van een retrofit-giek van 9,1 m waarbij kan worden gekozen uit een retrofit-stick van 2,9 m of 3,35 m. De 352 UHD is uitgerust met de langere stick en een bak van 3,08 m3 en heeft een graafdiepte van 6670 mm en een maximale reikwijdte op het maaiveld van 11880 mm.

De 352-modellen maken gebruik van de Cat C13-motor met een nominaal vermogen van 408 pk (304 kW) en voldoen aan de Amerikaanse EPA-emissienorm Tier 4 Final/EU-emissienorm Stage V. De C13 kan ook op biodiesel tot B20 werken. De drie vermogensmodi in de machines stellen de machinist in staat om de prestaties van de machine aan te passen aan de uit te voeren taak, en een nieuwe, hydraulische, omkeerbare ventilator met hoog rendement koelt op aanvraag de motor af om het brandstofverbruik te verlagen.

Bij gebruik van de retrofit-giek kan de machine gebruikmaken van het Cat GRADE-systeem met 2D grade control, e-fencing bij zwenken en het on-board Cat Payload-weegsysteem. Het Payload-systeem kan worden gebruikt met VisionLink® (online telematica-interface) om de productiedoelstellingen op afstand te beheren via de Product Link™ van de machine (telematicasysteem).

Veiligheid en comfort voor de machinist

De Cat sloopcabine is uitgerust met een beschermconstructie tegen vallende voorwerpen (FOGS) en is aan de voorkant en bovenkant voorzien van gelaagd P5A-glas. De cabines kantelen 30 graden omhoog voor een optimaal zicht op het uitrustingsstuk en voor een productievere, comfortabelere werkpositie voor de machinist. De voorruit en het plafondglas zijn voorzien van parallelle ruitenwissers uit één stuk met drie intervalinstellingen met sproeier. Een hoogwaardige, verwarmde en gekoelde stoel is standaard. De standaardcamera's voor zicht naar achteren en naar rechts bieden duidelijke beelden op de monitor

De linkerconsole kantelt omhoog om in- en uitstappen van de cabine te vergemakkelijken, geavanceerde viskeuze bevestigingen verminderen de trillingen van de cabine tot 50 procent vergeleken met vorige graafmachines en de bedieningselementen zijn eenvoudig toegankelijk. UHD modellen zijn uitgerust met de mogelijkheid om een camera voor uitrustingsstukken te plaatsen, die door de Cat dealer met een kit kan worden geïnstalleerd. De standaardradio biedt USB-poorten en Bluetooth-technologie om persoonlijke apparaten aan te sluiten en handsfree te bellen.

In de cabine kan elke joystickknop worden geprogrammeerd, inclusief vermogensmodus, respons en patroon, en deze instellingen kunnen worden opgeroepen met behulp van de juiste identificatie van de machinist. Een automatische opwarmfunctie voor de hydrauliekolie brengt het systeem snel naar de bedrijfstemperatuur en helpt de levensduur van de componenten te verlengen. Een aanraakscherm van 10 inch (254 mm) met hoge resolutie zorgt voor een snelle navigatie en biedt onder andere bedienings- en onderhoudshandleidingen.

Vereenvoudigd onderhoud

Langere onderhoudsintervallen helpen de onderhoudskosten te verlagen. Controle van de hydrauliekolie vanaf maaiveldhoogte en afvoeren voor water in het brandstofsysteem versnellen het routineonderhoud. De levensduur van het filter en de onderhoudsintervallen kunnen worden bijgehouden via de monitor in de cabine. Alle brandstoffilters kunnen worden verwisseld met een gesynchroniseerd interval van 1000 uur en de olie- en brandstoffilters zijn gegroepeerd aan de rechterzijde van de machine voor gemakkelijke toegang. Het luchtinlaatfilter van de motor met voorfilter kan twee keer zoveel stof opslaan als het vorige filter en het filter voor de hydrauliekolie zorgt voor betere prestaties bij het filtreren en beschikt over anti-aftapkleppen om olie schoon te houden wanneer het filter wordt vervangen met een interval van 3000 uur. Poorten voor het afnemen van oliemonsters vereenvoudigen het onderhoud en zorgen voor een gemakkelijke extractie van vloeistofmonsters voor analyse.

 

Cat 352 UHD excavator
van

Cat 352 UHD excavator

Cat 352 UHD excavator
van

Cat 352 UHD excavator

Cat 352 UHD excavator
van

Cat 352 UHD excavator

Cat 352 UHD excavator
van

Cat 352 UHD excavator

Cat 352 UHD excavator
Cat 352 UHD excavator
Cat 352 UHD excavator
Cat 352 UHD excavator

Product and Services News

See the latest product and engine announcements from Caterpillar.

Bekijk het laatste nieuws

 

###

 

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer met betrekking tot de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow", de trade dress "Power Edge" en Cat "Modern Hex", evenals de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, vermeld in het handelsregister van de Verenigde Staten en van andere landen.

© 2020 Caterpillar Alle rechten voorbehouden 

 

 

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo