Voor publicatie in Europa: augustus 2015
Publicatienummer: 157PR15
De nieuwe hydraulische graafmachine Cat® 352F, met een onderwagen met een variabele spoorbreedte, heeft een maximaal bedrijfsgewicht van 53.300 kg en wordt aangedreven door een Cat C13 ACERT™-motor, die voldoet aan de emissienorm EU Stage IV en een nominaal nettovermogen heeft van 317 kW (ISO 9249). Het servogestuurde hydraulisch systeem van de 352F, met een maximale opbrengst van 770 l/min, levert grote graaf- en hefkrachten, evenals voldoende vermogen voor hydromechanische uitrustingsstukken. De 352F kenmerkt zich door zwaar uitgevoerde hoofdconstructies voor duurzaamheid op de lange termijn, een ruime cabine voor de machinist, eenvoudig uit te voeren routineonderhoud en brandstofbesparingssystemen die de bedrijfskosten verlagen voor een breed scala aan toepassingen, inclusief steengroevewerkzaamheden, wegenbouw en zwaar grondverzet.
Brandstofzuinigheidsvoorzieningen zijn onder meer drie vermogensmodi, hoog, standaard en economy, waarmee de machinist een bedrijfssnelheid kan kiezen die is afgestemd op de toepassing. Bovendien past een automatische motortoerentalregeling het motortoerental aan de bedrijfslast van de machine aan en wordt de motor door een motoruitschakelingssysteem uitgeschakeld nadat deze een vooraf ingestelde tijd stationair heeft gedraaid. Deze systemen verlagen niet alleen het brandstofverbruik en de emissies, maar verlengen ook de onderhoudsintervallen. De emissieregeling voor de C13 ACERT-motor is transparant voor de machinist en onderbreekt de werkcycli niet.
Het hydraulisch systeem van de 352F is ontworpen met de hoofdonderdelen op korte afstand, een uitvoering waardoor kortere verbindingsleidingen en -slangen nodig zijn en wrijvings- en drukverliezen worden verminderd. Daardoor worden de systemen minder belast en wordt een extra brandstofbesparing bereikt. De hoofdregelklep is ontworpen om proportioneel te reageren op stuurknuppelbewegingen voor nauwkeurige regelbaarheid van hydraulische functies.
Daarnaast verlagen elektronisch geregelde regeneratiecircuits voor de giek- en stickcilinders het vereiste olievolume van de hoofdpompen, waardoor de motor minder wordt belast, brandstof wordt bespaard en de bestuurbaarheid verder wordt verbeterd. Beschikbare koppelingen en hydraulische hulpcircuits breiden de capaciteit van de 352F verder uit door deze geschikt te maken voor een breed assortiment Cat uitrustingsstukken, waaronder laadbakken, hamers, grijpers, scharen, multiprocessors en rippers.
Constructies
De gieken en sticks van de 352F zijn gefabriceerd van hoogwaardig plaatstaal en zijn voorzien van uiterst sterke giet- en smeedstukken in zwaarbelaste delen. Wanneer de machine is uitgerust met de zwaar uitgevoerde 6,9 m lange giek en de 3,5 m lange stick, heeft de 352F een maximale graafdiepte van 7510 mm. Een beschikbare giek voor volume-uitgraving kan worden gecombineerd met een van beide sticks en is ontworpen voor een hoge productie bij grondverzettoepassingen op grote schaal en toepassingen met zware materialen.
De beproefde, zware constructie van het hoofdchassis, het frame van de onderwagen en de rollenwagens van de 352F garanderen constructieve duurzaamheid in de zwaarste toepassingen en het bovenframe bevat speciale bevestigingen om de zwaar uitgevoerde cabine te ondersteunen. De onderwagen met een variabele spoorbreedte, met robuuste rollenwagens en onderdelen van staal met hoge treksterkte, biedt een breed, stabiel werkplatform en een spoorbreedte die minder ruimte inneemt bij transport. De rupsschakels zijn vetgesmeerd om inwendige slijtage van pennen en bussen te beperken, zodat de onderwagen langer meegaat en het geluidsniveau tijdens het rijden wordt verminderd.
Bedieningsplaats
De cabine van de 352F is ruim en comfortabel en is voorzien van een druksysteem met aanzuigfiltering om het binnendringen van stof te voorkomen. Moeiteloos te bedienen joysticks zijn op in hoogte verstelbare consoles gemonteerd als aanvulling op de verstelbare armleuningen en een volledig verstelbare stoel met hoge rugleuning. Stoelopties zijn onder meer luchtvering, verwarming en koeling.
De grote glasoppervlakken in de cabine verbeteren het zicht. De speciale afdichting en isolatie houden de omgeving van de machinist schoon en stil. De grote lcd-monitor met een hoge resolutie is ontworpen voor gemakkelijke navigatie en geeft essentiële bedrijfsinformatie, inclusief waarschuwingen voor verversingsintervallen van filters. Ook worden op de monitor beelden van de standaardachteruitkijkcamera weergegeven, die kunnen worden aangevuld met beschikbare Cat DETECT-technologieën, zodat de machinist zich bewuster is van de omgeving van de machine.
Voor het gemak van de machinist is standaard een radio met MP3-audiopoort aanwezig, en voor extra veiligheid is een met bouten te bevestigen FOPS-constructie (Falling Object Protective Structure) beschikbaar, evenals halogeen-gieklichten en op de cabine gemonteerde werklampen met een tijdvertraging.
Onderhoudsgemak/technologie
Punten voor routineonderhoud zijn gemakkelijk toegankelijk, inclusief een gecentraliseerd smeerblok op de giek dat smering levert op moeilijk bereikbare plaatsen. Onderhoudsintervallen voor motorolie en filter zijn verlengd naar 500 uur en er zijn kranen voor snel aftappen beschikbaar voor motorolie en hydraulische vloeistof. Het luchtfiltersysteem met radiale afdichting waarschuwt de machinist wanneer de verstopping een vooraf ingesteld niveau bereikt en een waterafscheider heeft een brandstofvoorfilter en is gemakkelijk toegankelijk. Standaardpoorten voor het nemen van oliemonsters en drukpoorten zorgen ervoor dat de staat van de machine gemakkelijk kan worden gecontroleerd.
Cat Connect maakt slim gebruik van technologie en diensten om de efficiëntie op het werkterrein te verbeteren. Optionele GRADE-technologieën zoals Cat Grade Control Depth and Slope helpen machinisten productiever en nauwkeuriger te werken en te upgraden naar 3D-mogelijkheden wanneer de vereisten van het werk veranderen.
Met LINK-technologieën, zoals het optionele Product Link™-systeem, kunnen beheerders van machineparken de productiviteit van hun uitrusting verhogen en de eigendoms- en bedrijfskosten verlagen door cruciale onderdelen, zoals de locatie van de machine, uren, brandstofverbruik, diagnosecodes en de tijdsduur van stationair draaien te volgen via de online VisionLink®.
Specificaties van de 352F
Motor | Cat C13 ACERT™ |
Brutovermogen, kW | 317 |
Max. bedrijfsgewicht, kg | 53 300 |
Max. graafdiepte, mm | 7 510 |
Max. reikwijdte vooruit, mm | 11 710 |
Zwenksnelheid, tpm | 8.7 |
Hydraulische opbrengst, l/min | 770 |
Ontlastdruk, kPa | 35 000 |
###
Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.
Nadere persinformatie | Caterpillar Trade Press Media Representatives Europa, Afrika, Midden-Oosten |
Verzoeken van lezers |
|