DE CAT® 352F L XE BIEDT GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE VOOR MAXIMALE BRANDSTOFZUINIGHEID

DE CAT® 352F L XE BIEDT GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE VOOR MAXIMALE BRANDSTOFZUINIGHEID

Voor publicatie in Europa: oktober 2015
Publicatienummer: 337PR15

De nieuwe hydraulische graafmachine Cat® 352F L XE is uitgerust met unieke technologie om maximale efficiëntie te leveren op uw werkterrein. De exclusieve Cat ACS-klep (Adaptive Control System: adaptief bedieningssysteem) biedt een nauwkeurige hydraulische respons op opdrachten van de machinist, wat een aanzienlijke brandstofbesparing oplevert. Feitelijk verbruikt de machine, op basis van een technische validatie, tot wel 15 procent minder brandstof zonder afname van de productiviteit vergeleken met een standaard 352F L.

Het 'brein' van het hydraulisch systeem, de ACS-klep, is ontworpen voor intelligent beheer van restrictie en opbrengst. De klep gaat langzaam open wanneer het bereik van de joystickbeweging van de machinist klein is en gaat sneller open wanneer de beweging toeneemt. De klep zorgt dat de hydrauliekolie-opbrengst, in de exacte hoeveelheid, precies wordt geleverd waar en wanneer u deze nodig hebt voor een hoog hef- en graafvermogen.

Voordelen van de ACS-klep zijn de uitzonderlijke controle, de soepele werking en de grotere efficiëntie voor een lager brandstofverbruik, aangezien de hydrauliekpompen slechts het olievolume hoeven te leveren dat daadwerkelijk vereist is voor de uit te voeren taak. Het systeem is ook voorzien van een automatische voorverwarmingsfunctie die de hydraulische olie snel op bedrijfstemperatuur brengt voor een snelle start op koude ochtenden.

Drie vermogensmodi, hoog, standaard en eco, verhogen de brandstofzuinigheid van de 352F L XE nog verder omdat de machinist de machineprestatie aan de toepassing kan aanpassen. Daarbij komen nog de extra brandstofbesparingen van de automatische motortoerentalregeling die het motortoerental verlaagt op basis van de belasting van de machine, en de automatische motoruitschakeling die de motor uitschakelt nadat deze een vooraf ingestelde tijd stationair heeft gedraaid.

Grade & Payload-technologieën

In de 352F L XE zijn verschillende technologieën standaard ingebouwd. Cat Grade Control biedt directe bakmeshoogtebegeleiding om te zorgen dat u op de juiste hoogte blijft en sneller, nauwkeuriger en productiever kunt werken. De nieuwste technologie is Cat Payload; ladingen worden direct gewogen terwijl de giek zwenkt voor snel, efficiënt laden en optimale belasting. U kunt de gewichten op de standaardcabinemonitor bekijken en weet wanneer de gewenste belasting is bereikt, zodat de productiviteit van uw volledige machinepark wordt gemaximaliseerd. De productiviteit kan direct vanuit de cabine worden bijgehouden, met snel toegang tot ladinggewichten, aantal ladingen en cycli per dag en in totaal. Locatiemanagers hebben draadloos toegang tot belastings- en machinebedrijfsgegevens via VisionLink®.

Zwaar uitgevoerde constructies

Het onderframe van de 352F L XE is versterkt voor jaar na jaar probleemloos gebruik en het bovenframe heeft speciaal ontworpen steunen voor de ROPS-cabine. De lange giek van 6,9 m met kokerprofielontwerp (met sticks van 2,9 en 3,35 m) en de giek voor volume-uitgraving van 6,5 m (met sticks van 2,5 of 3,0 m) zijn gemaakt van zware meervoudige platen met inwendige schotten voor extra sterkte en giet- en smeedstukken in zwaarbelaste delen. Het contragewicht is rechtstreeks aan het hoofdchassis bevestigd voor optimale stijfheid. De verstelbare onderwagen voor zwaar gebruik van de 352F L XE is uitgerust met massieve rupsframes en rupsplaten, schakels, rollen en loopwielen van zeer sterke staalsoorten. De rupsbandketting is vetgesmeerd en afgedicht tegen vuil en rommel.

Voorzieningen voor de machinist

De ROPS-gecertificeerde cabine van de 352F L XE is stil en comfortabel en uitgerust met automatische klimaatregeling die zorgt voor een constante temperatuur ongeacht het weer, en de joysticks en consoles kunnen aan de wensen van de machinist worden aangepast. De volledig verstelbare stoel met hoge rugleuning is uitgerust met verwarming en koeling voor ultiem comfort. Een goed afleesbare LCD-monitor biedt real-timebedrijfsgegevens en de ruime opbergruimte en hulpvoedingsaansluitingen zorgen voor nog meer gebruiksgemak.

Veelzijdigheid

Door gebruik van dezelfde verbindingselementen voor modellen van de Cat E- en F-serie kunnen uitrustingsstukken worden uitgewisseld, en het grote aantal verschillende uitrustingsstukken, waaronder hydraulische hamers, scharen, verdichters en multiprocessors, zorgen voor optimale veelzijdigheid voor de nieuwe 352F L XE. Extra hydraulische gereedschapsbesturingssystemen bieden ruim voldoende vermogen en nauwkeurige prestaties voor uitrustingsstukken.

Onderhoudsgemak

De Cat C13 ACERT™-motor van de 352F L XE voldoet aan de EU Stage IV-normen en gebruikt elektronische regeling voor een optimaal vermogen, een lagere emissie en een hoge brandstofzuinigheid in alle bedrijfsomstandigheden. Het emissieregelsysteem legt de machinist geen vereisten op en functioneert zonder de werkcycli te onderbreken. Items voor periodiek onderhoud zoals smeerpunten, vloeistofkranen en filters zijn eenvoudig op maaiveldhoogte bereikbaar. Grote deuren kunnen worden vergrendeld om het onderhoud te vergemakkelijken en zijn zo ontworpen dat vuil en rommel buiten worden gehouden. Daarnaast verhoogt het koelsysteem met naast elkaar geplaatste koelelementen het koelvermogen van de 352F L XE en zijn deze elementen gemakkelijk te reinigen.  

 

Specificaties van de 352F L XE

   
MotorCat C13 ACERT
Vermogen – ISO 14396, hp metrisch (kW)431 (317)
Vermogen – ISO 9249, hp metrisch (kW)413 (304)
Bedrijfsgewicht, min., kg *51120
Bedrijfsgewicht, max., kg **53790
Graafdiepte, max., mm7510
Reikwijdte, max., mm11710
Hydraulische opbrengst, l/min.  750
Hyd. druk., max., kPa (groot hefvermogen)38000
Trekkracht, kN335

Geluidsdrukniveau bij de machinist – ISO 6396

69 dB(A)
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine – ISO 6395106 dB(A)

*met giek R6.9 m, stick R2.9TB, laadbak 3,1 m³, DG-rupsplaten van 600 mm

**met giek M6.55m, stick M3.0UB, laadbak 3,2 m³, TG-rupsplaten van 900 mm

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.  

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

©2015 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden  
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
Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo