Cat® 374F en 390F voldoen aan de emissienorm EU Stage IV en bieden een lager brandstofverbruik en meer comfort voor de machinist

Cat® 374F en 390F voldoen aan de emissienorm EU Stage IV en bieden een lager brandstofverbruik en meer comfort voor de machinist

Voor publicatie in Europa: januari 2014
Publicatienummer: 560PR13

De nieuwe Cat® hydraulische graafmachines 374F en 390F, die ter vervanging dienen van de vorige modellen van de D-serie, zijn voorzien van zuinige Cat ACERT™ motoren, de C15 in de 374F en de C18 in de 390F, die voldoen aan de EU Stage IV-emissienormen. De nieuwe modellen bouwen voort op de duurzaamheid, betrouwbaarheid en prestaties van de D-serie en weerspiegelen de ontwerpcriteria van de Cat F-serie. Deze criteria omvatten onder meer een laag brandstofverbruik voor minimale bedrijfskosten, optimaal comfort voor de machinist, groot onderhoudsgemak en een toonaangevende productiviteit in hun klasse. De 374F en 390F hebben met maximale bedrijfsgewichten van respectievelijk 75.170 kg en 92.020 kg een zeer robuuste constructie en bieden een keur aan bakscharnieren en uitrustingsstukken voor optimale veelzijdigheid, en nivelleer- en telematicasystemen.

Motor/hydrauliek

De C15- en C18-motoren hebben een nettovermogen van respectievelijk 352 kW en 391 kW (ISO 9249) en zijn voorzien van een combinatie van beproefde emissieregeltechnologieën, zoals elektronische regeling van het brandstofinspuit- en luchtinlaatsysteem en door Caterpillar ontworpen uitlaatgasnabehandelingssystemen. De emissieregeling is transparant voor de machinist en is niet van invloed op de prestaties van de machine.

Vergeleken met hun voorgangers van de D-serie met Stage IIIA-motoren verbruiken de 374F en 390F relatief minder brandstof. De 374F verbruikt 10% minder brandstof en de 390F heeft een hogere productiviteit.

Dankzij twee vermogensmodi - standaard en economy - kan de machinist het motortoerental aanpassen aan de toepassing, waardoor een extra brandstofbesparing wordt verkregen. Bovendien past een op de vraag reagerend vermogenssysteem het motortoerental aan op de bedrijfslast van de machine en wordt de motor uitgeschakeld nadat deze een vooraf ingestelde tijd stationair heeft gedraaid. Deze systemen verlagen niet alleen het brandstofverbruik en de emissies, maar verlengen ook de onderhoudsintervallen nog eens aanzienlijk.

De hydraulische systemen voor uitrustingsstukken op de 374F en 390F zijn ontworpen met de hoofdonderdelen op korte afstand, een uitvoering waardoor kortere verbindingsleidingen en -slangen nodig zijn en wrijvings- en drukverliezen worden verminderd. Daardoor worden de systemen minder belast en wordt een extra brandstofbesparing bereikt. Nieuw voor de modellen van de F-serie is de Cat ACS-klep (Adaptive Control System). Door deze klep worden debiet en smoringen elektronisch geregeld, waardoor een exacte hydraulische respons wordt verkregen op bewegingen van de joystick. Dit brandstofbesparende kenmerk zorgt voor een soepelere werking van hydraulische functies en draagt bij aan de algehele efficiëntie van het hydraulisch systeem.

De nieuwe modellen kunnen worden uitgerust met extra hydraulische circuits, waarmee aangedreven uitrustingsstukken eenvoudig kunnen worden aangesloten middels een hydraulisch bediende koppeling. Elektronisch bediende regeneratiesystemen in de giek- en stickcircuits verplaatsen olie tussen de zijden van de cilinders om de belasting van de hoofdhydrauliekpompen te verlagen en nog meer brandstof te besparen.

Sterkte van de constructie

De 374F en 390F zijn leverbaar met een serie gieken en sticks die zijn gefabriceerd van hoogwaardig zwaar plaatstaal en zijn voorzien van uiterst sterke giet- en smeedstukken in zwaarbelaste delen van de machine. Al deze onderdelen zijn getemperd voor betere duurzaamheid en ultrasoon gecontroleerd voor hogere kwaliteit. De zware giek en giek voor algemene toepassingen zijn ontworpen voor algemeen graaf- en laadwerk, en een giek voor volume-uitgraving levert een hoge productie op bij grondverzettoepassingen op grote schaal en toepassingen met zware materialen. Om aan de vereiste graafdiepten, graafbereiken en opbreekkrachten te kunnen voldoen, is een keur aan sticks leverbaar.

Constructieve duurzaamheid is gewaarborgd door de beproefde zware constructie van de hoofdchassis en onderwagen, de speciale bevestigingen voor ondersteuning van de cabine in zware uitvoering op de bovenwagen, en de omwille van de duurzaamheid aanzienlijk versterkte onderwagen. Een onderwagen met lange rupsen en in diverse afmetingen, met robuuste rollenwagens en onderdelen van staal met hoge treksterkte, biedt een breed, stabiel werkplatform en heeft een aanpasbare breedte om de transportbreedte te verkleinen. Er is een nieuwe verwijderinrichting voor het contragewicht leverbaar voor gemakkelijker en kostenefficiënter transport.

Cabine/onderhoudsgemak/technologie

Een (12%) groter glasoppervlak in de cabine van de F-serie verbetert het zicht voor de machinist, en de geluidsniveaus voor de machinist zijn met een aanzienlijke 3 dB(A) verlaagd. De nieuwe lcd-monitor biedt een 40% groter scherm met een vier keer hogere resolutie en een intuïtievere navigatie. De monitor kan worden geprogrammeerd in 42 talen, presenteert gedetailleerde bedrijfsgegevens en geeft scherpe beelden weer van de standaard achteruitkijkcamera. De op de 374F en 390F aanwezige cabine is voorzien van speciale afdichting en isolatie om de omgeving van de machinist schoon en comfortabel te houden. Een klimaatregelsysteem omvat airconditioning en een ventilatiesysteem met luchtfilter, en optioneel zijn stoelen in luchtgeveerde, verwarmde en gekoelde uitvoeringen leverbaar.

De punten voor routineonderhoud (smeernippels, brandstof- en oliefilters, vloeistofaftappunten) zijn op de F-serie handig gegroepeerd en veilig bereikbaar achter brede serviceluiken vanaf brede, slipbestendige bordessen. Bovendien vergemakkelijkt een aftapkraan in de brandstoftank het aftappen van water en bezinksels om het brandstofsysteem te beschermen, en een geïntegreerde brandstofniveau-indicator verlaagt het risico van overvullen.

Cat Connect maakt slim gebruik van technologie en diensten om de efficiëntie op het werkterrein te vergroten. LINK-technologieën, zoals het optionele Product Link™ systeem, helpen wagenparkeigenaren bij het verhogen van de productiviteit en verlagen van de eigendoms- en gebruikskosten van hun materieel middels de VisionLink® interface door cruciale items zoals locatie, uren, brandstofverbruik, diagnosecodes en tijdsduur van stationair draaien te registreren. Tevens bieden de machines van de F-serie optionele GRADE-technologieën zoals Cat Grade Control met diepte en helling om machinisten te helpen productiever en nauwkeuriger te werken en te upgraden naar 3D-mogelijkheden wanneer de vereisten van het werk veranderen.

Machinespecificaties

  374F 390F  
Motor Cat C15 Cat C18 Less
Nettovermogen, kW (hp) - ISO 9249     Less
Nettovermogen - ISO 9249 352 kW 391 kW Less
Nettovermogen - ISO 9249 479 hp (metrisch) 532 hp (metrisch) Less
Bedrijfsgewicht, min., kg * 70,970 88,680 Less
Bedrijfsgewicht, max., kg ** 75,170 92,020 Less
Max. graafdiepte, mm *** 9,650 11,800 Less
Max. reikwijdte vooruit, mm*** 14,230 17,250 Less
Hydr. debiet uitrustingsstuk, L/min 448 x 2 504 x 2 Less
Hydr. druk uitrustingsstuk, kPa 37,000 35,000 Less

* Uitgerust met: lange giek en kortste stick
    374F met giek R7,8 m, stick R2,84 m, bak 3,8 m³
    390F met giek R8,4 m, stick R3,4 m, bak 4,6 m³

** Uitgerust met: giek voor volume-uitgraving en langste stick
    374F met giek M7,0 m, stick M3,0 m, bak 4,6 m³
    390F met giek M7,25 m, stick M3,4 m, bak 6,0 m³

*** Uitgerust met: giek en stick voor grootste bereik
    374F met giek R7,8 m, stick R4,7 m, bak 3,8 m³
    390F met giek R10,0 m, stick R5,5 m, bak 3,9 m³

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

Nadere persinformatie

Cat Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Algemeen e-mailadres: Cat_Trade_Press@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo