Cat bodemverdichter 815K ontworpen voor optimale verdichtingsprestaties, lage bedrijfskosten en meerdere levenscycli

Cat bodemverdichter 815K ontworpen voor optimale verdichtingsprestaties, lage bedrijfskosten en meerdere levenscycli

Voor publicatie in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Midden-Oosten, Nieuw-Zeeland: april 2016 
Publicatienummer: 132PR16

De nieuwe Cat® bodemverdichter 815K, met een gewicht van 49.353 pond en een Cat C7.1 ACERTTM U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV-motor, is ontworpen voor zware verdichtings- en dozertoepassingen. Dit duurzame ontwerp, dat geschikt is voor meerdere levenscycli, biedt uw klanten meer waarde door een hoge productie en lage bedrijfskosten. De door Caterpillar gebouwde aandrijflijn zorgt voor betrouwbaarheid in deze moeilijke toepassing en het wielontwerp van de 815K levert hoge bodemdrukken. Daarnaast bieden de beschikbare Cat verdichtingsregeling en de Cat COMPACT-technologieën uitgebreide mogelijkheden voor verdichtingsmetingen en het in kaart brengen van het terrein om de algehele efficiëntie van het verdichtingsproces te verbeteren.

Constructies en wielen

Het volledig uit kokerprofielen bestaande achterframe van de 815K is bestand tegen torsiekrachten en schokbelastingen. Zwaar uitgevoerde stuurcilinderbevestigingen brengen de stuurbelastingen over op het chassis. De asbevestiging is ontworpen voor een grotere structurele duurzaamheid. Dit robuuste ontwerp zorgt samen met sterke materialen en robotlassen voor duurzaamheid en algehele machinesterkte.

Vier krachten (druk, manipulatie, stoten en trillingen) in combinatie met het aangepaste chevronpatroon van de stampwieltanden van de 815K staan garant voor optimale verdichtingsprestaties, voldoen in minder gangen (vooruit of achteruit) aan de dichtheidsvereisten (gewoonlijk 95-100% Standaard Proctor), en zorgen voor een superieure tractie en meer rijcomfort.

De 815K bereikt de bodemverdichting vanaf de onderkant van de grondlaag naar boven en de tapse tandpunten lopen de grondlaag uit zonder dat de bodem wordt 'losgewoeld'. Het bovenste deel van de grondlaag wordt daardoor verdicht en het oppervlak is relatief glad en gesloten. Transporteenheden kunnen een hoge snelheid aanhouden op de ondergrond wanneer ze ophoogmateriaal aanleveren dat de 815K vervolgens zonder hulp kan verspreiden, zodat er mogelijk geen extra machines nodig zijn op het terrein. Elk wiel heeft twee reinigingsstangen met verstelbare tanden van gehard staal.

Verdichtingstechnologie

Het Cat verdichtingsregelsysteem voor de 815K maakt gebruik van machineaandrijfvermogen-technologie (MDP: Machine Drive Power) om de rolweerstand te meten en past dit aan op de stijfheid van de bodem. Het MDP-systeem werkt bij zowel dichte als korrelige bodems. Het optionele 3D-kaartensysteem relateert de verdichtingsmetingen aan de locatie van de machine, waardoor een grafische, real-time weergave van de verdichtingsvoortgang ontstaat en tevens de verdichtingsresultaten worden geregistreerd.

Daarnaast combineren de beschikbare Cat COMPACT-technologieën een geavanceerd systeem voor verdichtingsmeting met geleiding in de cabine en rapportagemogelijkheden om te helpen de gewenste verdichting gelijkmatig, in zo weinig mogelijk gangen, te bereiken. Hierdoor wordt bespaard op brandstof en herbewerking.

Verder zorgen Cat LINK-technologieën, zoals bijvoorbeeld Product Link™, via een draadloze verbinding voor nuttige bedrijfsgegevens (zoals machinelocatie, uren, brandstofverbruik, stilstandtijd en gebeurteniscodes). Gegevens zijn beschikbaar via de online VisionLink®-gebruikersinterface en helpen bij het beheren van het machinepark en het verlagen van de bedrijfskosten.

Aandrijflijn

De Cat C7.1 ACERT-motor van de 815K, met een nettovermogen van 185 kW (248 hp), kenmerkt zich door innovatieve zaken zoals Cat elektronica, brandstofinspuitproces, luchtmanagementsysteem en emissieregelingen, evenals het Cat NOx-reductiesysteem (stikstofoxide) en nabehandelingssystemen voor selectieve katalytische reductie en het roetfilter (DPF). Het roetfilter regenereert (verwijdert verzameld roet) zonder de werkcyclus te verstoren. Het hogedrukcommonrail-brandstofsysteem draagt bij aan de brandstofzuinigheid, net zoals het automatische motoruitschakelingssysteem van de 815K.

De Cat planetaire Power Shift-transmissie met drie versnellingen vooruit en drie achteruit gebruikt geïntegreerde elektronische bedieningselementen voor soepel schakelen. Een geavanceerde tandwielmetallurgie en hoogwaardig, uitzonderlijk duurzaam materiaal voor de koppelingsschijven zorgen voor een lange levensduur.

Voorzieningen voor de machinist en veiligheid

De comfortabele en rijk uitgeruste cabine van de 815K staat op trillingsdempers om trillingen en geluid te beperken en de luchtgeveerde stoel van de Cat Comfort-serie III verbetert het comfort van de machinist. De temperatuur wordt automatisch geregeld en een cabinedruksysteem gebruikt gefilterde lucht om de cabine schoon en fris te houden. De grote glasoppervlakken zorgen voor een uitstekend zicht rondom, dat nog eens verbeterd wordt door een achteruitkijkcamera.

De 815K is voorzien van het Cat STIC™-stuursysteem, dat met één hendel en eenvoudige zijwaartse bewegingen het sturen makkelijk maakt, en een met de vingertoppen bediende transmissieregeling. Een elektrohydraulisch systeem met één hendel voor de uitrustingsstukbediening zorgt voor een snel reagerende, nauwkeurige bladbesturing. Voor een verdere bediening van de machine werkt het linkerpedaal als rem, neutraalschakeling van de transmissie en motordecelerator. De decelerator zorgt ervoor dat het motortoerental dat geselecteerd is door de gasklepvergrendeling, snel kan worden opgeheven om de machine af te remmen tijdens manoeuvreren.

Onderhoudsgemak

Routineonderhoud aan de 815K kan veilig en handig worden uitgevoerd dankzij de toegang vanaf maaiveld- of platformhoogte. Servicepunten zijn gegroepeerd, openslaande deuren aan weerszijden van het motorcompartiment bieden gemakkelijke toegang voor dagelijkse servicecontroles en milieuvriendelijke aftapkranen helpen het morsen van vloeistoffen te voorkomen. Kijkglazen zorgen voor een snelle, visuele inspectie van vloeistofniveaus en minimaliseren vloeistofverontreiniging. Cat VIMS™ (Vital Information Management System: systeem voor beheer van cruciale informatie) stuurt berichten waarmee mogelijke problemen met de werking snel verholpen kunnen worden. 

Productspecificaties van de 815K

 

 

Motormerk/-model

Cat C7.1 ACERT

Nominaal vermogen in hp (kW)

248 (185)

Bedrijfsgewicht in lb (kg)

49 353 ( 22 386)

Hydr. opbrengst, US-Gall/min (l/min)

23.5 (89)

Ontlastdruk, psi (kPa)

3,190 (22 000)

 Max. snelheid vooruit, mph (km/h)

 13.2 ( 21.2)

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden. 

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

©2016 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden 
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
Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo