Cat vuilverdichter 816K ontworpen voor optimale verdichtingsprestaties, lage bedrijfskosten en meerdere levenscycli

Cat vuilverdichter 816K ontworpen voor optimale verdichtingsprestaties, lage bedrijfskosten en meerdere levenscycli

Voor wereldwijde distributie: juni 2016  
Publicatienummer: 231PR16

De nieuwe Cat® vuilverdichter 816K bouwt voort op de solide prestaties, duurzaamheid en betrouwbaarheid waarmee model 816 zich sinds 1972 heeft bewezen. Het nieuwe model uit de K-serie, ontworpen met een zeer robuuste constructie die meerdere levenscycli ondersteunt, heeft een brandstofzuinige Cat C7.1 ACERT™-motor, een stuurinrichting met één hendel, een overdrukcabine en wiel-/tandopties die een langere levensduur bieden. Beschikbare Cat COMPACT-technologieën, zoals verdichtingsregeling, bieden nog betere verdichtingsprestaties en een nog betere consistentie met nauwkeurige verdichtingswaarden en een 3D-kaartsysteem.

Constructies/afscherming/wielen/tanden

Aan de basis van het functionele ontwerp van de 816K ligt de zware, met robots gelaste constructie, met een achterframe met uitsluitend kokerprofielen dat bestand is tegen torsie- en buigbelasting, stuurcilinderbevestigingen in zware uitvoering die efficiënt de stuurbelasting op het chassis overbrengen en een asbevestiging die is geoptimaliseerd voor grotere robuustheid van de constructie.

Met drie nieuwe configuraties van wielen en tanden kunt u de 816K aan de toepassing aanpassen. De Paddle-punt zorgt voor een lager gewicht en biedt een groot prestatievermogen met een lager brandstofverbruik. De Plus-punt biedt een grotere stabiliteit op zijwaartse hellingen en de Combination-punt biedt een effectief compromis tussen prestaties, brandstofzuinigheid en een goede stabiliteit op zijwaartse hellingen.

Daarnaast beschermt gespecialiseerde afscherming de onderdelen tegen beschadiging, ophoping van rommel, chemicaliën en voortijdige slijtage, waaronder bescherming tegen het wikkelen en vastlopen van materiaal rond de assen. De olieleiding van de transmissie is afgeschermd en de brandstoftank is buiten bereik van het vuil in het voorframe geplaatst. Een afgeschermde luchtinlaat voor de radiateur is hoog aan de achterkant van de machine geplaatst om te voorkomen dat de luchtstroom door rommel wordt geblokkeerd en het ontwerp van de grille zorgt dat vuil er vanaf valt. Stootstangen zijn zo ontworpen dat de wielen vrij worden gehouden van vuil en optionele reinigingsvingers zijn leverbaar voor gebruik in dichte grond en in materiaal dat aan de tanden blijft kleven.

Aandrijflijn

De C7.1 ACERT-motor voldoet aan de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV-emissienormen met geavanceerde technologieën die de werkcyclus van de machine niet onderbreken. (In bepaalde regio's is een configuratie equivalent aan Tier 3/Stage IIIA beschikbaar.) Het nieuwe generatie Cat hogedruk commonrail-brandstofsysteem levert brandstof in een nauwkeurige serie micro-inspuitingen tijdens elke cyclus, wat een extreem efficiënte verbranding oplevert. Ook verlagen regelsystemen het gemiddelde bedrijfstoerental van de motor voor een lagere warmtebelasting en een hogere brandstofzuinigheid. Een motoruitschakelingssysteem bij stationair draaien bespaart brandstof door overmatig stationair draaien te voorkomen.

De door Caterpillar gebouwde planetaire Power Shift-transmissie van de 816K is voorzien van speciale metallurgie en warmtebehandeling van tandwielen om een lange levensduur te garanderen. Het elektronische regelsysteem voor extra productiviteit APECS (Advanced Productivity Electronic Control System) is ontworpen voor verbeterde schakelprestaties van de transmissie, waardoor meer comfort voor de machinist en een hogere productiviteit worden behaald. De aandrijflijn is compleet met zware planetaire assen. De vooras is vast en de achteras pendelt ± 6 graden.

Werkomgeving van de machinist

Het Cat STIC™-stuursysteem (Steering and Transmission Integrated Control System: geïntegreerd bedieningssysteem voor stuurinrichting en transmissie) van de 816K combineert de bediening van het stuursysteem en de transmissie in één hendel. Eenvoudige zijwaartse bewegingen van de lichte hendel maken nauwkeurige stuurmanoeuvres 42 graden naar links en rechts mogelijk. Een elektrohydraulisch systeem werkt met zachte arrêteerstanden en cilinders gebruiken elektronisch geregelde demping voor een nauwkeurige besturing. Het linkerpedaal werkt als rem, neutraalschakeling van de transmissie en motordecelerator die het ingestelde motortoerental opheft.

De omgeving van de machinist wordt schoon gehouden via gefilterde lucht waarmee de cabine onder druk wordt gehouden en de temperatuur wordt in stand gehouden met een automatisch klimaatregelingssysteem. De cabine staat op trillingsdempers om trillingen te beperken en het comfort van de machinist wordt verbeterd met een geveerde stoel of de leverbare Cat Comfort-serie III stoel. Verlichte membraanschakelaars zijn voorzien van led-indicatoren en ISO-identificatie en een standaardachteruitkijkcamerasysteem verbetert het zicht van de machinist.

Onderhoudsgemak en duurzaamheid

Routineonderhoudspunten voor de 816K, inclusief smeernippels, zijn voor het gemak gegroepeerd en vanaf maaiveldhoogte bereikbaar via openslaande deuren of vanaf slipvrije platforms. Een vanaf het maaiveld toegankelijk onderhoudspaneel bevat een hoofdschakelaar met geïntegreerde vergrendelingsmogelijkheid met indicator, een DEF-ontluchtingsindicator voor Tier 4 Final/Stage IV-machines, stroomonderbrekers, een noodbrandstofafsluitschakelaar en de aansluiting voor hulpstartkabels. Milieuvriendelijke aftapkranen voorkomen dat vloeistof wordt gemorst en zijdeuren zorgen ervoor dat het koelsysteem gemakkelijk te reinigen is.

De 816K is ontworpen voor meerdere revisies en Caterpillar biedt duurzame opties, zoals de Reman- en Certified Rebuild-programma's, waarmee u 40 tot 70 procent kunt besparen vergeleken met een nieuwe machine, door onderdelen te hergebruiken of herbewerkte onderdelen te gebruiken. Caterpillar biedt retrofit-pakketten die de mogelijkheid bieden oude machines te voorzien van nieuwe functies.

Cat Connect-technologie

Het Cat Vital Information Management system (VIMS™, systeem voor beheer van cruciale informatie) waarschuwt machinisten en technici voor potentiële problemen, zodat deze snel kunnen worden opgelost en ongeplande stilstand kan worden voorkomen. Daarnaast voorzien Cat LINK-technologieën beheerders van uitrusting draadloos van essentiële informatie via de VisionLink®-interface, inclusief locatie van de machine, aantal bedrijfsuren, brandstofverbruik, stilstandtijd en gebeurteniscodes.

Cat COMPACT-technologieën combineren geavanceerde verdichtingsmeting, geleiding in de cabine en rapportagemogelijkheden om u te helpen de gewenste verdichting gelijkmatig, in minder gangen te bereiken. Hierdoor bespaart u op herbewerking en brandstof. De in de fabriek geïnstalleerde Cat verdichtingsregeling meet verdichtingswaarden en biedt met 3D-kaarten real-time geleiding die aanduidt wanneer lagen de optimale dichtheid hebben bereikt. Met behulp van deze kaarten worden holtes voorkomen, wordt een optimale celruimte bereikt en worden resultaten gedocumenteerd.  

Motor

Cat C7.1 ACERT

 

Tier 4 Final/
Stage IV

Equivalent aan Tier 3/
Stage IIIA

Nominaal vermogen, hp (kW)

248
(185)

249
(186)

Brutovermogen, hp (kW)

284
(212)

286
(213)

Bedrijfsgewicht max., lb (kg)

56,899
(25 809)

56,308
(25 541)

Max. snelheid vooruit/achteruit, mph (km/h)

6.8/7.8
(10.9/12.5)

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.  

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

©2016 Caterpillar Alle rechten voorbehouden
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
Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo