Cat® 824K-wieldozer biedt een efficiënte productiviteit met duurzaamheid voor optimale waarde

Cat® 824K-wieldozer biedt een efficiënte productiviteit met duurzaamheid voor optimale waarde

Voor wereldwijde publicatie: september 2014
Publicatienummer: 285PR14

De nieuwe Cat® 824K-wieldozer bouwt voort op de solide prestaties van vorige modellen met technische verfijningen in de aandrijflijn, de cabine en de constructies, en in kenmerken die de veiligheid, het onderhoudsgemak en het machinebeheer verbeteren. De 824K, met een nominaal nettovermogen van 405 hp (302 kW) en een maximaal bedrijfsgewicht van 74.966 pounds (34.004 kg), is leverbaar met zes bladconfiguraties met een bakinhoud die varieert van 6,6 tor 21,1 yd3 (5,0 tor 16,2 m3), zodat deze kan worden aangepast voor productiedozeren, het dozeren van opgehoopt materiaal of reinigingswerk.

De Cat C15 ACERT™-motor heeft een elektronisch geregeld brandstoftoevoersysteem, een motoruitschakelsysteem om brandstof te besparen door het stationair draaien te beperken en een functie voor vertraagde uitschakeling om ervoor te zorgen dat de motor pas stopt als de bedrijfstemperaturen gestabiliseerd zijn. De efficiëntie van de aandrijflijn, het brandstofverbruik en de rijsnelheden zijn verder verbeterd door de vergrendelbare koppeling in de Cat koppelomvormer, een functie die zowel vermogensverlies in de aandrijflijn als warmteontwikkeling in het systeem beperkt. Er zijn twee motoropties leverbaar die ofwel voldoen aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV of een equivalent van de Amerikaanse EPA Tier 3/EU Stage IIIA-emissienormen.

Voor verdere efficiëntie van de aandrijving kan de soepel schakelende, elektronisch geregelde 4F/4R Cat Power Shift-transmissie door de machinist zo worden ingesteld dat deze automatisch op- en terugschakelt op basis van de rijsnelheid. Daarnaast zorg de bediening op basis van Single Clutch Speed Shifting (schakelen met één koppeling) ervoor dat de 824K de versnelling overdraagt via de schakelpunten voor een hoge productiviteit en brandstofbesparingen.

Zowel de bedrijfsefficiëntie als het bedieningsgemak voor de machinist worden verbeterd met het linker pedaal, dat als motordecelerator, neutraalschakeling en rem fungeert, afhankelijk van de mate van indrukken. Als decelerator kan het linker pedaal door de machinist worden gebruikt om tijdelijk het motortoerental te verlagen door de gasklepvergrendeling op te heffen wanneer er om obstakels heen moet worden gemanoeuvreerd. Daarnaast biedt een nieuwe brandstoftank minimaal 12 uur bedrijf, afhankelijk van de toepassing. Een optioneel bewakingssysteem voor de bandenspanning geeft real-time-informatie aan de machinist in de cabine, waardoor de juiste bandenspanning kan worden gehandhaafd en de levensduur van de banden optimaal is.

Het STIC™-systeem (Steering and Transmission Integrated Control: geïntegreerd bedieningssysteem voor stuurinrichting en transmissie) biedt besturing en bediening van de versnellingsbak met één hendel. Eenvoudige zijwaartse bewegingen van de STIC-hendel bieden een stuurknikhoek van maximaal 43 graden in beide richtingen voor een nauwkeurige manoeuvreerbaarheid. Knoppen op de hendel bieden een bediening binnen handbereik voor veranderen van richting en schakelen.

Werkomgeving van de machinist
Bij het ontwerp van de 824K is met name aandacht besteed aan het gemak en de veiligheid van de machinist. De opstaptreden voor het betreden en verlaten van de cabine zijn verlicht en iets onder een hoek geplaatst en er is een STIC-armsteun ontworpen die weggeklapt kan worden voor extra ruimte bij het plaatsnemen op en verlaten van de stoel. De Cat luchtgeveerde Comfort-stoel is bovendien voorzien van extra dikke kussens en de daaraan bevestigde elektrohydraulische STIC-console en elektrohydraulische werktuigconsole bewegen mee bij het verstellen van de stoel.

De cabine, die via dempers is gemonteerd op het frame, staat onder druk met gefilterde lucht en de ingestelde temperatuur wordt automatisch constant gehouden. Het bedieningspaneel is voorzien van grote, verlichte schakelaars met LED-indicatoren en de parkeerrem wordt bediend via een eenvoudige tweestandentuimelschakelaar. Een optionele achteruitkijkcamera met monitor in de cabine zorgt ervoor dat de machinist beter op de hoogte is.

Onderhoudsgemak en machinebeheer
Ter bevordering van de veiligheid van het personeel dat onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de 824K, zijn routineonderhoudspunten gegroepeerd en toegankelijk vanaf maaiveldhoogte of vanaf slipvaste bordessen die door leuningen zijn beveiligd. Naar buiten zwenkende luiken aan beide kanten van het motorcompartiment bieden eenvoudige toegang voor belangrijke dagelijkse onderhoudscontrolepunten, en milieuvriendelijke aftapkranen maken onderhoudswerkzaamheden eenvoudiger en helpen morsen te voorkomen. Daarnaast zitten de hoofdschakelaar voor het elektrisch systeem, de nooduitschakelaar voor de motor en de schakelaar voor de verlichting van de trap op een op maaiveldhoogte bereikbaar voedingsservicecentrum.

Voor nog meer servicevriendelijkheid houdt het Cat beheersysteem voor vitale informatie VIMS™ 3G (Cat Vital Information Management System), dat is geïntegreerd in het ontwerp van de 824K, de machinist geïnformeerd over bedrijfscondities van de machine via een grafisch display met een interface met aanraakscherm. Voor nog uitgebreidere machinebewakingsmogelijkheden biedt het Cat Product Link™-systeem gebeurteniscodes en diagnostische codes, evenals gegevens zoals bedrijfsuren, brandstofpeil en stilstandtijd. Deze informatie wordt overgedragen aan de beveiligde webapplicatie VisionLink®, die informatie kan overdragen aan dealers en eigenaren van machines, waaronder arbeidstijd versus stilstandtijd en kaartfuncties.

Duurzame constructies
In het ontwerp van de 824K zijn enorme speciale constructies en zwaar uitgevoerde componenten geïntegreerd die diverse revisies lang meegaan. De nieuwe dozer is uitgerust met een achterframe met uitsluitend kokerprofielen, om bestand te zijn tegen de torsiekrachten en de schokken van zware dozerwerkzaamheden. De bevestigingen van de stuurcilinder zijn ontworpen om stuurbelastingen effectief naar het frame te leiden en de assteunen zijn zware componenten die bijdragen aan de algehele integriteit van de constructie. Dit robuuste ontwerp leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen en duurzame optimale prestaties voor de gehele levenscyclus van de 824K.

824K Wheel Dozer Specifications

   
Engine Cat C15 ACERT
Net power, hp (kW) 405 (302)
Torque, net, lbf-ft (N∙m) 1,479 (2 005)
Emissions rating Tier 3/Stage IIIA equivalent or
Tier 4 Final/Stage IV
Operating weight, lb (kg) 74,966  (34 004)
Blade capacities, yd³ (m³) 6.6-21.1 (5.0-16.2)
Transmission type 4F/4R planetary PS
Travel speed, mph (km/h) 21.6 (34.8)

Gedetailleerde productinformatie

Klik voor gedetailleerde productinformatie op de onderstaande links:

Afdrukmateriaal

Placeholder afbeelding
Cat 824K-wieldozer stort materiaal op een berg.

Download afbeelding met hoge resolutie

Placeholder afbeelding
Cat 824K-wieldozer trimt een berm.

Download afbeelding met hoge resolutie

Placeholder afbeelding
Cat 824K-wieldozer verplaatst een rotsblok.

Download afbeelding met hoge resolutie

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

Nadere persinformatie

Cat Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Algemeen e-mailadres
Cat_Trade_Press@cat.com

Verzoeken van lezers
http://www.caterpillar.com/en/contact.html