Cat® 826K-vuilverdichter biedt veiligheid en comfort voor de machinist, brandstofzuinigheid, prestaties en duurzaamheid

Cat® 826K-vuilverdichter biedt veiligheid en comfort voor de machinist, brandstofzuinigheid, prestaties en duurzaamheid

Voor wereldwijde publicatie in: augustus 2014
Publicatienummer: 195PR14

De Cat® 826-vuilverdichter stelt al sinds 1978 de ontwerpnorm voor deze veeleisende toepassing, en met de introductie van de K-serie is het ontwerp verder gevorderd op het gebied van comfort en veiligheid voor de machinist, gebruiksgemak, duurzaamheid, betrouwbaarheid, lage kosten en productiviteit. Er zijn twee Cat C15 ACERT™-motoropties beschikbaar, die voldoen aan de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV of een equivalent van de Amerikaanse EPA Tier 3/EU Stage IIIA-emissienormen. Hij levert netto 405 pk (302 kW) aan de aandrijflijn van de 826K, die gebruik maakt van een 2F/2R planetaire powershift-transmissie, een koppelomvormer met lock-up en zware planetaire assen die geschikt zijn voor drie nieuwe configuraties van wielen en punten. Met een bedrijfsgewicht van 40.917 kg (90.207 pound) in combinatie met massieve constructies die dankzij een aantal aanpassingen ook solide blijven, is de 826K gebouwd voor robuuste duurzaamheid.

Voor brandstofzuinige prestaties beschikt de 826K over een Eco-modus, die bij selectie door de machinist het motortoerental begrenst en ervoor zorgt dat de machine werkt in een modus voor automatisch schakelen wanneer geen maximumkoppel is vereist. Het linkerpedaal fungeert voor het gemak van de machinist als rem, neutraalschakeling van de transmissie en motordecelerator, en kan door de machinist worden gebruikt om tijdelijk het met de gasbedieningsvergrendeling ingestelde motortoerental op te heffen om veilig om obstakels heen te manoeuvreren. En voor een optimale respons en controle kan dankzij het STIC™-systeem van de 826K de besturing en bediening van de versnellingsbak met één hendel worden bediend.

Het comfort en gemak voor de machinist in het ontwerp van de 826K uiten zich verder in de vorm van een gemakkelijkere in- en uitstap vanuit de cabine via iets onder een hoek staande verlichte opstaptreden en een STIC-armleuning die kan worden opgeklapt. De Cat Comfort-stoel met luchtvering is voorzien van extra dikke kussens en de daaraan bevestigde elektro-hydraulische STIC-console en werktuigconsole bewegen mee bij het verstellen van de stoel. De cabine, die via dempers is gemonteerd op het frame, staat onder druk met gefilterde lucht en de ingestelde temperatuur wordt automatisch constant gehouden. Het bedieningspaneel is voorzien van grote, verlichte schakelaars met LED-indicatoren en de parkeerrem wordt bediend via een eenvoudige tweestandentuimelschakelaar.

Aandrijflijn, constructie, afschermingen
De 826K schakelt soepel en consistent via geïntegreerde elektronische bedieningselementen die gebruik maken van het Caterpillar Single Clutch Speed Shifting-systeem, een schakelsysteem met enkelvoudige koppeling. De toegepaste materialen en warmtebehandelingen van de vertandingen in de versnellingsbak waarborgen consistente prestaties en duurzaamheid op de lange termijn. De koppelomvormer met lock-up die in de 826K wordt toegepast heeft diverse voordelen, waaronder een efficiëntere overdracht van vermogen, minder warmteontwikkeling in het systeem, een hogere rijsnelheid en een lager brandstofverbruik. Met het automatische motoruitschakelsysteem bij stationair draaien van de C15 kan nog meer brandstof worden bespaard, en dankzij vertraagde motoruitschakeling wordt de duurzaamheid van de motor verbeterd.

Omdat de vuilverdichter in de meest veeleisende toepassingen wordt gebruikt, heeft Caterpillar deze machine ontworpen met speciale constructies die een lange levensduur waarborgen. Het volledig uit kokerprofielen bestaande achterframe is bestand tegen torsiekrachten en schokbelastingen. De bevestigingen van de stuurcilinder zijn ontworpen om stuurbelastingen effectief naar het frame te leiden en de assteunen zijn zware componenten die bijdragen aan de algehele integriteit van de constructie van de machine.

Een speciaal afschermingssysteem beschermt de systemen en componenten van de 826K tegen gevaren op het werkterrein, zoals ophoping van rommel, chemicaliën en draad en plastic dat om de rollen gewikkeld kan raken.

Hydraulisch bediende beschermkappen voor de motor en aandrijflijn beschermen componenten tegen ophoping van vuil, afschermingen aan de voorzijde van het frame voorkomen vuilophoping in de frames en bieden bescherming voor de hydrauliekleidingen, asafschermingen en afdichtingen verkleinen het risico dat zich materiaal rond de assen wikkelt. Een luchtinlaat met fijnmazig gaas voorkomt dat er materiaal het motorcompartiment binnendringt, een ventilatiesysteem in het motorcompartiment voorkomt dat koelingscomponenten verstopt raken door vuil, en stootstangen en reinigingsvingers helpen de rollen schoon te houden voor optimale verdichtingswerkzaamheden.

Wielen en punten
De 826K is leverbaar met drie nieuwe wiel-en-punt-configuraties om de prestaties van de machine te verbeteren en om te voldoen aan individuele vuilstorttoepassingen. De Paddle-puntconfiguratie is ontworpen voor een betere grip en een lager gewicht en biedt hoge prestaties in combinatie met een lager brandstofverbruik. De Plus-punt is een conventioneel ontwerp dat de stabiliteit op dwarshellingen verhoogt en de Combination-punt biedt een praktisch compromis tussen de prestaties van belangrijke elementen, brandstofverbruik en stabiliteit op dwarshellingen.

Onderhoudsgemak, technologie
Ter bevordering van de veiligheid van het personeel dat onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de 826, zijn routineonderhoudspunten gegroepeerd en toegankelijk vanaf maaiveldhoogte of vanaf slipvaste bordessen met handgrepen. Naar buiten zwenkende luiken aan beide kanten van het motorcompartiment bieden eenvoudige toegang voor belangrijke dagelijkse onderhoudscontrolepunten, en milieuvriendelijke aftapkranen maken onderhoudswerkzaamheden eenvoudiger en helpen morsen te voorkomen. Een beschikbare wegdraaibare trap vergemakkelijkt de toegang tot de motor. Daarnaast vereenvoudigen wegdraaibare koelers voor brandstof en hydraulische vloeistof het reinigen en is het power service center voorzien van een elektrische hoofdschakelaar, noodstopvoorziening voor de motor en lichtschakelaars voor de trap.

Voor nog meer servicevriendelijkheid houdt het Cat Vital Information System (VIMS™ 3G), dat is geïntegreerd in het ontwerp van de 826, de machinist geïnformeerd over bedrijfscondities van de machine via een gemakkelijk afleesbaar grafisch display via een interface met aanraakscherm. Voor nog uitgebreidere machine-bewakingsmogelijkheden biedt het Cat Product Link™-systeem gebeurteniscodes en diagnostische codes, evenals gegevens zoals draaiuren, brandstofpeil en stilstandtijd. Deze informatie wordt overgedragen aan de beveiligde webapplicatie VisionLink®, die krachtige tools biedt voor het overdragen van informatie aan dealers en eigenaren van machines, waaronder arbeidstijd versus stilstandtijd en kaartfuncties.

Machinespecificaties

Motor

Cat C15 ACERT

Minder

Nettovermogen

302 kW (405 hp)

Minder

Bedrijfsgewicht, max.

90.207 lb (40.917 kg)

Minder

Hydrauliekolieopbrengst max.

117 l/min (30,9 US-Gall/min)

Minder

Drukinstelling van hoofdontlastklep

3495 psi (24.100 kPa)

Minder

Brandstoftankinhoud

206,6 US-gall. (782 l)

Minder

Geluidsniveau in de cabine, std.

73 dB(A)

Minder

Geluidsniveau in de cabine, supp.

72 dB(A)

Minder

 

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3

 

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.