Cat wiellader 950 GC biedt veel waarde tegen lage kosten per uur.

Cat wiellader 950 GC biedt veel waarde tegen lage kosten per uur.

Voor publicatie in Noord-Amerika en Europa: april 2016  
Publicatienummer: 208PR16

De Cat® wiellader 950 GC combineert lage bedrijfskosten met betrouwbare prestaties voor een breed scala van toepassingen, zoals het laden en overslaan van los materiaal met trucks in steengroeven, zand- en grindkuilen en op bouwterreinen. De wiellader 950 GC is betrouwbaar en biedt onderhouds- en reparatiegemak.  De 950 GC is bedoeld voor klanten die streven naar de juiste balans tussen productiviteit en lage kosten per uur. En net als bij elk Cat product, profiteren klanten optimaal van het Cat dealernetwerk voor de beschikbaarheid van onderdelen en services.  

De 950 GC is momenteel leverbaar in Afrika, het Midden-Oosten, China, Azië, Zuid-Amerika en het GOS en voldoet aan emissienormen equivalent aan EU Stage IIIA/U.S. EPA Tier 3. Het betreft een aanvulling op de productlijn van de Cat wielladers en het beproefde model 950H in deze werkgebieden. Frank Stadelmann, Caterpillar product application specialist legt uit: "We evalueren momenteel een technologische oplossing die voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/ EU Stage IV voor toekomstige introductie op de Europese en Noord-Amerikaans markt. Naarmate het tijdstip van commerciële beschikbaarheid dichterbij komt, volgt er meer informatie.”  

###

Opmerking voor redacteuren:  Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.  

©2016 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden