DE CAT® RUPSLADER 963K BIEDT GERENOMMEERDE VEELZIJDIGHEID EN VERBETERDE BRANDSTOFZUINIGHEID EN PRESTATIES

DE CAT® RUPSLADER 963K BIEDT GERENOMMEERDE VEELZIJDIGHEID EN VERBETERDE BRANDSTOFZUINIGHEID EN PRESTATIES

Voor publicatie in Noord-Amerika, Europa, Zuid-Korea en Japan: maart 2015
Publicatienummer: 46PR15

De rupslader staat al lang bekend als een machine die geschikt is voor alle werkzaamheden op het werkterrein, en is vaak de eerste machine die aan het werk kan op een zachte, natte ondergrond. De nieuwe Cat®  963K biedt die beroemde veelzijdigheid in combinatie met 10 tot 30 procent meer brandstofzuinigheid en verbeterde prestaties.   De nieuwe rupslader is ook voorzien van een vernieuwde cabine en betere veiligheidsvoorzieningen voor het comfort en gemak van de machinist. De 963K voldoet aan de emissienormen U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final.

Meer efficiëntie en productiviteit = lagere kosten

De 963K wordt aangedreven door een Cat C7.1 ACERT™-motor met 144 kW (193 hp) en een betere brandstofzuinigheid ten opzichte van het vorige model. Een Eco-modus verlaagt automatisch het motortoerental, maar handhaaft de geselecteerde rijsnelheid wanneer de machine licht belast wordt. De efficiëntere motor en de Eco-modus verlagen samen het brandstofverbruik met 10 tot 30 procent in vergelijking met de 963D. Tevens zorgt het efficiënte gebruik van dieseluitlaatvloeistof (DEF: Diesel Exhaust Fluid), gewoonlijk 2,5 tot 3 procent van het brandstofverbruik, voor een uitstekend totaal vloeistofrendement.

De 963K biedt extra productiviteit met een optionele laadbak die de lading goed vasthoudt en 5 procent meer materiaal per uur verplaatst.   Voor extra veelzijdigheid kan de machine worden besteld met een optionele Fusion™-snelkoppeling voor een gemakkelijk gebruik van vorken, laadbakken etc. van wielladers en andere Fusion-compatibele machines.

Het telematicasysteem van Caterpillar, Product Link™, is volledig geïntegreerd in de 963K en geeft u eenvoudige en tijdige toegang tot informatie zoals de locatie, de bedrijfsuren, het brandstofverbruik, de stilstandtijd en gebeurteniscodes van de machine via de online VisionLink®- gebruikersinterface.  

Verbeterde prestaties

De C7.1 ACERT-motor is uitgerust met een dubbele turbo, waardoor de belaste machine sneller kan reageren. Het slimmere aandrijflijnmanagement van de 963K zorgt voor een soepelere respons van uitrustingsstukken en het stuursysteem, en verbeterde stuurprestaties ten opzichte van het vorige model.*   Het vermogen bereikt de grond efficiënter, afhankelijk van de vereisten van de toepassing, waardoor snellere acceleratie en kortere cyclustijden mogelijk zijn. Kenmerken zoals hydrauliek met lastdetectie en cilinders voor standdetectie dragen bij aan de precisie en respons van de machine.

Bedieningsgemak

De vernieuwde cabine biedt de machinist comfort door middel van een geveerde stoel, verstelbare armleuningen en bedieningselementen, en een verbeterd aircosysteem.   Het geluidsniveau van de motor is afgenomen in vergelijking met de 963D, wat leidt tot een stillere werkomgeving voor de machinist en alle andere personen op het werkterrein.

De machine kan worden besteld met een v-hendel of joystickbesturing, afhankelijk van de voorkeur van de machinist. Met selecteerbare elektrohydraulische mapping kan de respons van uitrustingsstukken worden ingesteld op fijn, normaal en grof op de voorkeuren van de machinist en om de machine af te stemmen op afzonderlijke toepassingen.

De emissietechnologie Cat Tier 4 Final/Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final is ontworpen om transparant te zijn, maar wel zonder dat de machinist iets hoeft te doen en zonder dat er moet worden gestopt voor regeneratie.   De vulopening voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) bevindt zich op maaiveldhoogte, naast de brandstoftank, voor gemakkelijke toegang tijdens het tanken.  

De veiligheid van de machinist is verder verbeterd door middel van extra handgrepen en treden aan de voor- en achterkant van de rupsbanden, zodat machinisten makkelijker in en uit de machine kunnen klimmen.

De 963K doet zijn reputatie voor eenvoudig onderhoud eer aan met een kantelbare cabine en handige toegangspunten voor onderhoud en reparatie. De op de koelvraag reagerende ventilator zorgt voor efficiënte koeling en is tevens voorzien van een naar buiten zwenkend luik met rooster en een neerklapbare ventilator voor sneller en makkelijker reinigen.

*In vergelijking met de 963D

AFDRUKMATERIAAL

Machinespecificaties

Motor

Cat C7.1 ACERT

Nettovermogen, pk (kW)

193 (144)

Bedrijfsgewicht in lb (kg)

45.568 (20.760)

Inhoud van de laadbak, yd3 (m3)

2,48-4,18 (1,9-3,2)

Rupsen op maaiveld in inch (mm)

100 (2542)

Graafdiepte in inch (mm)

5,4 (138)

Scharnierpenhoogte in inch (mm)

155,1 (3940)

###

Opmerking voor redacteuren:  Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en in andere landen.

©2015 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden  

 

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers

www.cat.com/requestCatinfo