Cat asfalteermachines AP500F/AP555F zijn voorzien van geavanceerde technologie en snel werkende elektrische afwerkbalkverwarming

Voor wereldwijde publicatie: maart 2016 
Publicatienummer: 182PR16

De twee nieuwe Cat® asfalteermachines, de AP500F op banden en de AP555F met rubberen rups (met Caterpillar Mobil-Trac-onderwagen), zijn uitgerust met vele functies, gebruiksvriendelijke bedieningstechnologieën en een snel werkende elektrische afwerkbalkverwarming die de productiviteit van zowel de machine als het personeel verhogen. Er zijn nieuwe afwerkbalkplatforms leverbaar met stampmessen en vibratie of alleen met vibratie.

Zuinige motoren
Het hart van de nieuwe asfalteermachines is de Cat C4.4 ACERT-motor, met een nominaal vermogen van 106 kW (144 metrische hp). Deze is leverbaar in configuraties die voldoen aan de emissienormen EU Stage IV/ U.S. EPA Tier 4 Final,  equivalent aan Stage IIIA/ Tier 3, of China Off-Road Stage III.

De Eco-modus van de C4.4 ACERT-motoren regelt het motortoerental efficiënt wanneer deze wordt gebruikt met de automatische motortoerentalregeling, voor optimale brandstofzuinigheid en verlaagde geluidsniveaus. De Eco-modus past het motortoerental automatisch aan in situaties met hoge motorbelasting, of wanneer er extra koeling is vereist.

Afwerkbalkverwarming
Een geïntegreerde generator zorgt voor de voeding van de nieuwe afwerkbalkverwarming, waardoor er nog meer brandstof wordt bespaard. De exclusieve Caterpillar generator in de asfalteermachines AP500F en AP555F is ontworpen door het team dat de Cat D7E-dozer met elektrische aandrijving heeft ontwikkeld.

De generator is rechtstreeks aangesloten op de motor en werkt samen met het warmteverdelingssysteem van de afwerkbalken van de SE50-serie. Dit systeem brengt de afwerkbalk in ca. 15 minuten op de juiste temperatuur, wat een grote verbetering is ten opzichte van de 30-45 minuten die voorheen nodig waren. Wanneer de afwerkbalk wordt opgewarmd, draait de motor met een toerental van 1300 tpm in plaats van het normale toerental van 2200 tpm, zodat er brandstof wordt bespaard en de geluidsniveaus worden verlaagd.

Voor de afwerkbalkverwarming is een diagnosesysteem ontwikkeld om onderbrekingen bij het asfalteren te minimaliseren. Wanneer bijvoorbeeld een temperatuursensor van de afwerkbalk defect is, wordt het systeem automatisch aangepast om een constante warmte te handhaven.

Technologie
De nieuwe aanraakschermen voor de AP500F en AP555F zorgen voor meer flexibiliteit bij het bedienen en aanpassen van de machine. De goed afleesbare kleurenschermen bieden gebruiksvriendelijke opties waarmee de bediening van nieuwe technologie via het aanraakscherm mogelijk is.

Voor het gemak van de medewerkers worden de meestgebruikte functies bediend met schakelaars. De nieuwe éénschakelaarbediening voor het automatisch vullend toevoersysteem bijvoorbeeld vereenvoudigt het instellen, zodat machinisten van verschillende ervarings- en vaardigheidsniveaus dezelfde consistente resultaten kunnen behalen. Met de schakelaar voor automatisch vullen kan het toevoersysteem worden omgeschakeld tussen vijzel en transporteur, zodat er eerst een goede materiaalhoogte wordt opgebouwd.

Voor meer bedieningsflexibiliteit kunnen de verhoudingsregeling voor de transporteurs en de menghoogteregeling worden bediend vanaf zowel de afwerkbalk als het bedieningsplatform. Met het leverbare handbedieningskastje kan de machinist naast de machine staan en de afwerkbalk bedienen.

Bedieningsconsoles
De bedieningsconsoles zijn ontworpen om net zo eenvoudig en flexibel (of juist geavanceerd) te zijn als de aannemer wenst. Personeel dat de voorkeur geeft aan een eenvoudig systeem kan gebruikmaken van een georganiseerde, efficiënte bediening, en personeel dat graag meer functies tot zijn beschikking heeft, kan diverse menu's via het aanraakscherm oproepen.

De instellingen van het aandrijf- en invoersysteem kunnen met een enkele schakelaar van het ene naar het andere bedieningsstation worden overgezet. Snelheid en bedienings- en rijmodi worden automatisch bij beide stations aangepast. De machinist kan ook vanuit zijn stoel diverse instellingen van de afwerkbalk aanpassen. Cat Grade Control kan nu ook vanaf de tractorconsoles worden bediend.

Een opwarm-/reinigingsmodus laat het invoersysteem draaien met een gereduceerde snelheid, voor een efficiëntere reiniging. Bovendien wordt de vijzel automatisch geheven, wat het transport eenvoudiger maakt.

Onderwagenontwerp
De Mobil-Trac-onderwagen is ontworpen om de tractie en flotatie van een asfalteermachine met rups te combineren met de snelheid en wendbaarheid van een asfalteermachine op banden. De oscillerende draaistellen helpen de rupsband contact te houden met onregelmatige ondergronden en minimaliseren niveau-afwijkingen en sleeppuntbeweging voor uitstekende resultaten.

Het Mobil-Trac-systeem is onderhoudsvrij, met componenten met rubbercoating om asfaltverkleving en ophoping te voorkomen. Zelfspannende accumulatoren, centraal geplaatste geleideblokken en interne riemkabels zorgen voor duurzaamheid en betrouwbaarheid van de rups. 

De AP500F op banden is leverbaar met zeswielaandrijving voor optimale tractie. Het systeem levert 200% meer trekkracht op de voorwielen in vergelijking tot voorgaande modellen. Met een voorwielassistent of een optionele vierwielaandrijving neemt de trekkracht van de voorwielen met 50% toe ten opzichte van voorgaande modellen. Nieuwe radiaalbanden dragen tevens bij aan meer tractie.

Afwerkbalkopties
De afwerkbalken SE50 V en SE50 VT zijn ontworpen voor uitstekend rijcomfort, een uitstekende afwerklaag en veelzijdigheid in stedelijke gebieden. De SE50 V heeft alleen een trilbalk, de SE50 VT heeft zowel een stampmes als trilbalk. De SE50 V heeft een maximaal asfalteringsbereik van 6,5 m (21,3') en de SE50 VT kan tot 8 m (26,3') breed werken.

Met de snel verwisselbare afwerkbalkverbredingen kan de werkbreedte eenvoudig worden gewijzigd, en dankzij de sleuven in de verlengstukken van het hoofdframe en afslagplaten kunnen deze door één persoon worden aangebracht. De geïntegreerde haken helpen bij het monteren en uitlijnen van de verlengstukken. De zelfvergrendelende afwerkbalkverbredingen worden hydraulisch aangebracht en verwijderd met behulp van elektrische bedieningselementen. Vergrendelingen voorkomen onbedoeld aanpassen van de afwerkbalk.

Afwerkbalkverbredingen zijn voorzien van proportionele regelkleppen met twee snelheden, voor zowel snelle als nauwkeurige aanpassingen bij obstakels. Met een handbedieningskast kan de hoogte van de optionele hydraulische eindkleppen worden afgesteld, evenals de extenderbreedte en de hoogte van het sleeppunt.

Dankzij het gebruik van gepatenteerd schuurbestendig staal hebben de afwerkbalkplaten een langere levensduur, en het machinaal bewerkte frame van de afwerkbalk vereenvoudigt de montage van de afwerkbalkplaten. Deze kunnen nu eenvoudig plat tegen het frame worden gebout.

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden. 

©2016 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden 
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
Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo