Cat® balengrijper verwerkt ronde en vierkante balen zonder schade aan de wikkel

Cat® balengrijper verwerkt ronde en vierkante balen zonder schade aan de wikkel

Voor wereldwijde publicatie: november 2016
Publicatienummer: 491PR16

De divisie Cat® uitrustingsstukken heeft een balengrijper toegevoegd aan de uitrustingsstukken voor schrankladers, compacte rupsschrankladers, rupsschrankladers en compacte wielladers met een universele schrankladerkoppeling. De veelzijdige balengrijper kan materiaal in ronde of vierkante balen grijpen, dragen en neerleggen zonder de wikkel of de baal te beschadigen. Het robuuste ontwerp van het nieuwe uitrustingsstuk garandeert betrouwbaarheid en duurzaamheid op de lange termijn.

De balengrijper is ontworpen voor optimale machinestabiliteit bij het laden en vervoeren van materiaal in balen. Balen tarwe, hooi en andere materialen voor veevoer of strooisel worden gemakkelijk van en naar de balenwikkelaar getransporteerd en de grijper kan worden gebruikt voor het verplaatsen en opslaan van materiaal. Met het ronde armontwerp kan de balengrijper ronde en vierkante balen stevig vastgrijpen, ongeacht of deze plat of op de zijkant liggen.

De balengrijper is ontworpen voor zwaar gebruik en is leverbaar met een opening van 71" of 84". Deze gebruikt slechts één hydraulische cilinder voor diverse baalformaten en is uitgerust met hydraulische snelkoppelingen, zodat snel van uitrustingsstuk kan worden gewisseld. Dankzij de buisconstructie wordt schade aan gewikkelde balen voorkomen, en voor optimale betrouwbaarheid, duurzaamheid en veiligheid is de balengrijper voorzien van een Cat XT™-3 ES hydraulische slang, koppelingen en O-ringafdichtingen voor lekvrije prestaties. Alle slangen zijn voorzien van een omhulsel van geweven nylon voor extra bescherming van de machinist.

 

Productspecificaties van de balengrijper

 

71" (1803 mm)

85" (2133 mm)

Gewicht, lb. (kg)

575 (261)

580 (263)

Totale diepte, inch (mm)

61 (1 550)

63 (1 631)

Capaciteit, lb. (kg)

2400 (1 090)

2400 (1 090)

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

©2016 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden 
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
Verzoeken van lezers www.cat.com/requestCatinfo