Opnieuw ontworpen Cat® C-serie knikgestuurde dumptrucks voor toegevoegde waarde

Opnieuw ontworpen Cat® C-serie knikgestuurde dumptrucks voor toegevoegde waarde

Voor wereldwijde publicatie: november 2013
Publicatienummer: 316PR13

De nieuwe Cat® C-serie knikgestuurde dumptrucks 725C, 730C en 730C EJ uitwerper zijn voorzien van nieuwe motoren met meer vermogen, geavanceerde transmissiebediening, verbeterde voorzieningen voor de machinist, praktische onderhoudskenmerken en, voor de modellen 730C en 730C EJ, automatische tractieregeling. Het ontwerp van de nieuwe modellen is grotendeels gebaseerd op verzoeken van klanten voor een hogere productiviteit, lagere bedrijfskosten, superieure beschikbaarheid, grote duurzaamheid, extra inbreekkracht/vertragingscapaciteit, gebruiksgemak, hoge restwaarde en maximale huurmarges. De 725C heeft een nominaal bedrijfslaadvermogen van 26 Amerikaanse ton (23,6 metrische ton) en de modellen 730C en 730C EJ van 31 Amerikaanse ton (28 metrische ton).

Motor/aandrijflijn/tractieregeling
De Cat C9.3 ACERT™-motor van de 725C heeft een nettovermogen van 314 pk (234 kW) en de Cat C13 ACERT™ in de grotere modellen heeft een nettovermogen van 367 pk (274 kW). Alle drie modellen zijn leverbaar met configuraties die equivalent zijn aan de Amerikaanse EPA Tier 2/EU Stage II, Tier 3/Stage IIIA of Tier 4-definitief/Stage IV om te voldoen aan wereldwijde emissienormen. Een roetfilter en een systeem voor selectieve katalytische reductie zorgen voor nabehandeling van het uitlaatgas voor Tier 4-definitief/Stage IV-modellen.

In vergelijking met voorgangers, heeft de 725C 4 procent meer brutovermogen en 20 procent meer brutokoppel. De modellen 730C en 730C EJ hebben bijna 16 procent meer brutovermogen en een meer dan 30 procent toegenomen brutokoppel.

De Cat 6F/1R Power Shift-transmissie, die de druk voor het inschakelen van de koppeling elektronisch moduleert voor soepel, positief schakelen, is nu ook uitgerust met APECS (Caterpillar Advanced Productivity Electronic Control Strategy: geavanceerde elektronische bedieningsstrategie voor extra productiviteit). Het APECS-systeem verbetert de acceleratie, handhaaft de blokkering van de koppelomvormer (en rijsnelheid) tijdens kritiek schakelen, verhoogt de trekkracht, zorgt voor automatische snelheidshandhaving, wijzigt schakelpunten, afgestemd op de bedrijfsomstandigheden (voor een lager brandstofverbruik) en verlaagt automatisch vertragingskrachten op minder steile hellingen in lagere versnellingen. Samengevat bestaan de voordelen uit een optimale productiviteit en een optimale controle van de truck.

Voor het regelen van de snelheid heuvelafwaarts, maken 730C-modellen gebruik van een nieuwe motorcompressierem die 60 procent meer vertragingskracht levert dan de voorgaande modellen. De 725C gebruikt een vloeistofretarder met vier bedrijfsmodi. Beide systemen regelen de snelheid op efficiënte wijze en minimaliseren het gebruik van de bedrijfsrem, voor een langere levensduur van de rem.

Alle drie nieuwe modellen in de C-serie zijn uitgerust met permanente zeswielaandrijving en beschikken over natte-schijf koppelingsblokkeringen in de differentiëlen van de as en de tussenas. In de 725 C kan de machinist tijdens het rijden de blokkeringen, ter ondersteuning van de tractie onder ongunstige omstandigheden, activeren via bedieningselementen in de cabine, terwijl de nieuwe automatische tractieregeling in de 730C-modellen de blokkering automatisch en in overeenstemming met de bodemgesteldheid activeert, zonder dat enige actie van de machinist is vereist.

Constructie en ophanging
De nieuwe modellen in de C-serie beschikken over robuuste, in de praktijk bewezen hoofdconstructieonderdelen, waarmee knikgestuurde trucks van Cat een geweldige reputatie hebben opgebouwd op het gebied van duurzaamheid in zware toepassingen. Het voorframe omvat zware langskokerprofielen en het achterframe heeft een nieuw ontworpen constructie met kokerprofielen met vier platen om de belastingspunten te verminderen.

Voor de koppeling is de in de praktijk bewezen tweedelige constructie behouden, met een duurzame kop van gietstaal die met bouten op een slijtvaste buis van gesmeed staal is vastgezet, waardoor een vaste probleemloze verbinding tussen de frames is gewaarborgd.

Driepunts, olie-/stikstof voorophanging en achterophanging met balansontwerp absorberen efficiënt de schokken op het transporttraject, zodat veilig en op hoge snelheid gereden kan worden. Het nieuwe ontwerp laadbak met hoogwaardig, slijtvast Brinell HB450 staal is goed bestand tegen stoten en schuren, heeft een ontwerp met uiteenlopende stroom voor een completere uitworp en minimaliseert de terugvoer van materiaal. Het nieuwe ontwerp van de bovenste balken reduceert effectief vallende stenen uit de laadruimte.

Werkomgeving van de machinist
De ruime cabine van de C-serie voor twee personen, met een nieuw ontworpen meervoudig verstelbare luchtgeveerde stoel voor de machinist en een grote voorwaarts gerichte stoel voor de passagier, beschikt over een kantelbaar en in hoogte verstelbaar stuur en een handig rondlopend instrumentenpaneel. Een multifunctioneel kleurendisplay levert relevante informatie over de bediening, inclusief een display voor de achteruitkijkcamera.

De lage aflopende motorkap, in combinatie met de centrale positie van de machinist en het grote glasoppervlak, zorgt voor een uitstekend zicht rondom. Intuïtieve licht te bedienen bedieningselementen dragen bij aan een veilige bediening en gemak voor de machinist. Voor een effectief machineparkbeheer kunt u met het telemetrisch systeem Cat Product Link™, waar beschikbaar, de machine op afstand volgen via een intuïtieve internetinterface, VisionLink®.

Buitenkant en verlichting
Dankzij de nieuw ontworpen koplampen/richtingaanwijzers (breder op de machine aangebracht) en nieuwe hoog gemonteerde LED-positiemarkeringslichten voor de machinebreedte kan beter worden gewerkt wanneer het donker is. Een nieuw volledig gelast voorbumperontwerp voorziet in extra duurzaamheid aan de voorkant van de machine en een nieuw motoronderpaneel over de volle breedte verbetert de bescherming aan de onderkant van de machine.

Onderhoudsgemak en veiligheid
Een nieuwe elektrisch bediende motorkap, die omhoog en omlaag gaat met een schakelaar in de cabine, zorgt voor ruime toegang tot de routineservicepunten en de op de achterkant van de cabine bevestigde radiateur (met koelvloeistof met lange levensduur) biedt eenvoudige toegang voor reiniging. De cabine zelf kan worden gekanteld voor toegang tot de transmissie, aandrijfassen en hydraulische componenten en in het elektrisch servicecentrum in de cabine bevindt zich een voedingsaansluiting, diagnosepoort en Cat Data Link-connector. Langere verversingsintervallen voor de motorolie en de hydraulische olie en afstellingsvrije wiellagers zorgen voor lagere onderhoudskosten.

Voor een veilige werking is de cabine voorzien van een integrale ROPS-/FOPS-constructie. Een elektrohydraulisch secundair stuursysteem wordt automatisch geactiveerd in lage-druksituaties en de secundaire/parkeerrem wordt met een veer geactiveerd en hydraulisch gedeactiveerd. Externe schakelaars voor brandstofuitschakeling en elektrische ontkoppeling zijn buiten de machine gemakkelijke toegankelijk en een "laadbak omhoog"-alarm zorgt voor veilig rijden. De diverse handrelingen, slipbestendige oppervlakken en brede groothoekspiegels (ook leverbaar met verwarming), vergroten de algemene veiligheid nog meer.

Machinespecificaties

  725C 730C/730C EJ  
Motor Cat C9.3 ACERT Cat C13 ACERT Less
Nettovermogen, pk (kW) 314 (234) 367 (274) Less
Nominaal laadvermogen, Amerikaanse ton (metrische ton) 26 (23.6) 31 (28) Less
Capaciteit met kopvorming, yd3 (m3) 19.4 (14.8) 23 (17.5) Less
Totaal belast gewicht, lb. (kg) 103,220 (46 820) 114,860 (52 100) / 121,078 (54 920) Less
Max. snelheid, vooruit, mph (km/u) 35 (56) 34 (55) Less

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

Nadere persinformatie

Cat Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Algemeen e-mailadres: Cat_Trade_Press@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo