Cat® Command voor het dozeren zorgt voor een efficiënte en veilige bediening op afstand van de bulldozer D8T

Cat® Command voor het dozeren zorgt voor een efficiënte en veilige bediening op afstand van de bulldozer D8T

Voor publicatie in Noord-Amerika en Europa: maart 2017  
Publicatienummer: 110PR17

Cat® Command voor het dozeren, het afstandsbedieningssysteem van Cat voor bulldozers, is nu beschikbaar voor de bulldozer D8T.  Command voor het dozeren verbetert de veiligheid en efficiëntie door een machinist in staat te stellen de bulldozer van dichtbij te bedienen middels een compacte, draagbare console of een comfortabele cabine.  Doordat er video en geluid zijn toegevoegd aan het systeem, kan de cabine voor afstandsbediening verder weg worden geplaatst. De diepe integratie met de machinesystemen van Cat maken een soepele en nauwkeurige bediening mogelijk, voor een hogere efficiëntie en productiviteit.

Het Command-systeem voor het dozeren heeft zijn sporen verdiend in duizenden bedrijfsuren op Cat bulldozers D10T en D11T in mijnen wereldwijd.  Dezelfde technologie is nu beschikbaar voor de D8T, een werkpaard voor bouw- en aggregaatwerkzaamheden.

De console die om de schouder kan worden gehangen, wordt aanbevolen voor kortdurende activiteiten zoals het opruimen van materieel in de buurt van highwalls en freessleuven in wegen, het stabiliseren van hellingen en het werken op plaatsen die een verhoogd risico kennen. De bedieningsafstand mits er zicht is op de machine, kan tot maar liefst 400 meter bedragen.

De cabine voor afstandsbediening biedt de machinist de mogelijkheid om te werken in een comfortabele, zittende houding met bekende dozerbedieningselementen, buiten het dozerwerkgebied. De cabine maakt efficiënt werken mogelijk bij uiteenlopende omstandigheden op locatie.

De cabine zelf is ontworpen als de werkelijke cabine van de machine, met alle ergonomische bedieningselementen en alarmen met dezelfde werking als in de bulldozer. Het systeem kan worden uitgerust voor werking binnen het zicht of voor bediening van verderaf, met toevoeging van video- en audiogegevens vanaf het terrein en de bulldozer. Het ontwerp van de cabine voor afstandsbediening maakt het mogelijk deze te configureren voor eenvoudig transport in een truck of op een oplegger, voor extra flexibiliteit voor de toepassing.

Door gebruik te maken van afstandsbediening kunnen bulldozers worden toegepast in elke situatie die veiligheids- en gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Naast werkzaamheden bij highwalls en randen, vormen steile hellingen, vijver- en drainagewerkzaamheden, en agressief rippen veelvoorkomende uitdagingen. Daarnaast kan een bulldozer met afstandsbediening de productie onmiddellijk hervatten na een explosie, zonder te wachten tot de rook is opgetrokken.

Voor meer informatie over Cat Command voor het dozeren kunnen klanten contact opnemen met hun lokale Cat dealer of kijken op www.cat.com

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

©2017 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden
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
Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo