Command voor laden haalt de machinist uit de machine en biedt semiautonome bediening op afstand van de volgende generatie Cat 950-982 wielladers, ontworpen om de bedrijfsveiligheid in gevaarlijke omgevingen te verhogen.
IRVING, Texas, 12 november - Caterpillar kondigt aan dat Cat® Command voor laden wordt uitgebreid naar alle middelgrote wielladers, met uitzondering van de GC-modellen. Command voor laden haalt de machinist uit de machine en biedt semiautonome bediening op afstand van de volgende generatie Cat 950-982 wielladers, ontworpen om de bedrijfsveiligheid in gevaarlijke omgevingen te verhogen.
Voor meer informatie over Cat Command voor laden voor middelgrote wielladers neemt u contact op met een Cat dealer of gaat u naar www.cat.com.
# # #
Over Caterpillar:
Met een omzet en inkomsten van $67,1 miljard in 2023 is Caterpillar Inc. 's werelds grootste fabrikant van bouw- en mijnbouwmachines, off-highway diesel- en aardgasmotoren, industriële gasturbines en dieselelektrische locomotieven. Al bijna 100 jaar helpen we onze klanten om een betere en duurzamere wereld te bouwen en we zetten ons in en dragen bij aan een koolstofarme toekomst. Onze innovatieve producten en diensten, ondersteund door ons wereldwijde dealernetwerk, bieden een uitzonderlijke waarde die klanten helpt succesvol te zijn. Caterpillar doet zaken op elk continent, voornamelijk via drie primaire segmenten - Construction Industries, Resource Industries en Energy & Transportation - en levert financiering en aanverwante diensten via ons segment Financial Products. Bezoek ons op caterpillar.com of neem deel aan het gesprek op onze socialemediakanalen op caterpillar.com/en/news/social-media.html.
Opmerking voor redacties: Caterpillar introduceert met verschillende tussenpozen producten en diensten in elk van zijn werkgebieden. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, worden redacteuren vriendelijk verzocht contact op te nemen met een Cat dealer over de beschikbaarheid en specificaties van een product.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, de bijbehorende logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.
VisionLink is een handelsmerk van Caterpillar Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
De nieuwe Cat® MH3295 machine voor materiaaloverslag is ontwikkeld voor een ver bereik dat nodig is voor het laden en lossen van schepen en brede slooptoepassingen. De machine is voorzien van een specifieke zwaaipomp voor zachte, gecoördineerde beweging en een onderwagen op breed spoor voor optimale stabiliteit en prestatie.
Meer informatieDe nieuwe Cat® 980 GC Wiellader voor zwaar werk biedt een laag brandstofverbruik met een op de koelvraag reagerende ventilator, hydrauliek met lastdetectie, intuïtieve bedieningselementen en laadbakken uit de Performance Series.
Meer informatieCaterpillar heeft onlangs een uitgebreide bibliotheek met instructievideo's geopend voor klanten die liever hun eigen onderhoud en reparaties uitvoeren.
Meer informatieCaterpillar kondigt een hele reeks updates aan voor zijn Cat® hydraulische graafmachines aan als onderdeel van het jaarlijkse productupdateprogramma (APU).
Meer informatie