Pneumatische verdichter Cat® CW16 biedt de keuze uit twee wielconfiguraties en verschillende ballast

Pneumatische verdichter Cat® CW16 biedt de keuze uit twee wielconfiguraties en verschillende ballast

Voor wereldwijde publicatie: juni 2018
Publicatienummer: 331PR18

De nieuwe pneumatische wals Cat® CW16 (met rubberbanden) is ontworpen voor gebruik op korrelige materialen en alle typen asfaltmengsels. Deze wals is verkrijgbaar als standaardmodel met negen wielen en een verdichtingsbreedte van 1754 mm (69"), of als een optioneel model met elf wielen en een verdichtingsbreedte van 2132 mm (84"). De CW16 is ontworpen voor efficiënte prestaties op snelwegen, wegen binnen en buiten de bebouwde kom, industriële locaties, voor het toevoegen van rijstroken, het aanbrengen van deklagen, en andere middelgrote werkzaamheden.

Afhankelijk van de gebruikte ballast (o.a. water, zand, staal of een combinatie hiervan) varieert het bedrijfsgewicht van de CW16 van 5200 kg (11.464 lb) voor de basisconfiguratie tot een maximumgewicht van circa 15.000 kg (33.000 lb) voor de configuratie met negen wielen en 14.900 kg (32.850 lb) voor de configuratie met elf wielen. Het bedrijfsgewicht kan worden afgestemd op de vereisten voor de werkzaamheden. Het gewicht per wiel kan worden gevarieerd van 580 kg (1280 lb) tot 1670 kg (3680 lb) voor het model met negen wielen en van 480 kg (1060 lb) tot 1350 kg (2975 lb) voor het model met elf wielen.

 Oscillerende voorwielen helpen bij het verdichten van zachte plekken over de gehele breedte van de machine, en de configuratie met elf wielen vergroot de efficiëntie bij grind- en afdichtingstoepassingen. Een bandoverlapping van 32 mm (1,25") garandeert een gelijkmatige verdichting over het gehele oppervlak. Elk wiel is voorzien van zelfstellende schrapers, en een watersproeisysteem voorkomt dat materiaal blijft plakken aan het wieloppervlak. Standaardkokosmatten helpen bij het vasthouden van water om de wielen nat te houden, en er zijn binnenschermen voor het vasthouden van warmte verkrijgbaar.

Het watersproeisysteem onder druk van de CW16 is ontworpen met afzonderlijke sproeikoppen voor elk wiel. Het systeem omvat één waterpomp en een drievoudig filter; de werkingsinterval is instelbaar. De drievoudige filtering (met filters bij het vulpunt) bieden in combinatie met het ontwerp van de waterpomp en de sproeikoppen bescherming tegen verstopping. De sproeimodus met instelbare interval bespaart water en vermindert de frequentie van het bijvullen, wat bijdraagt aan de efficiëntie van de CW16.

Er zijn twee motoren verkrijgbaar voor de CW16, om te voldoen aan de lokale emissienormen. De Cat C3.4B ACERT™-motor voldoet aan de emissienormen EPA Tier 4 Final (VS)/Stage IV (EU), en de Cat C4.4 voldoet aan het equivalent van de emissienormen EPA Tier 3 (VS)/Stage IIIA (EU)/NR III (China). Er zijn een ecomodus en een exclusief systeem voor automatische toerentalregeling aanwezig, die zijn ontworpen om brandstof te besparen, de geluidsniveaus te beperken en soepele overgangen te realiseren voor een optimale matkwaliteit. Beide motoren hebben een nominaal vermogen van 75 kW (101,9 hp).

Het hydrostatische aandrijfsysteem van de CW16 wordt elektronisch aangestuurd en is ontworpen voor zowel wendbaarheid op het werkterrein als snelheden tot 19 km/h (12 mph). De aandrijving schakelt automatisch tussen toerentalbereiken en is voorzien van een vrijloopfunctie om brandstof te besparen. De bandenopties zijn 12-laags 7,5 x 15 radiaal of 14-laags 7,5 x 15 diagonaal.

De CW16 is ontworpen op uitzonderlijk zicht voor de machinist, door de nieuw ontworpen console en de standaard draaiende cabine. Een lcd en bedieningselementen in de vorm van drukknoppen vereenvoudigen de bediening en scheppen een in alle opzichten comfortabele werkplek. Ook zijn er een ROPS-overkapping en zonneoverkapping leverbaar.

 De standaardverversingsinterval van 500 bedrijfsuren voor de motorolie beperkt de totale duur van routineonderhoud en de totale bedrijfskosten. De grote hydrauliek- en motorkoelsystemen van de CW16 zorgen dat onderdelen op de optimale temperatuur blijven, zelfs bij hoge omgevingstemperaturen. Hierdoor gaan kritieke onderdelen zoals hydraulische pompen en motoren langer mee.  

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

©2018 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden
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
Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo