De Cat® bulldozer D6T levert nog meer productiviteit, gebruiksgemak met GRADE voor bulldozers met Slope Assist -technologie

De Cat® bulldozer D6T levert nog meer productiviteit, gebruiksgemak met GRADE voor bulldozers met Slope Assist -technologie

Voor publicatie in Europa: februari 2016
Publicatienummer: 15PR16

Machinisten van Cat® bulldozers D6T zullen spoedig van meer productiviteit en gebruiksgemak kunnen genieten, met de toevoeging van Cat Slope Assist als standaarduitrusting.

Cat Slope Assist helpt machinisten om de doelhelling te bereiken, door automatisch de gedefinieerde bladhoeken van de bulldozer te handhaven. Afwerking tot 39% sneller, met tot 68% betere kwaliteit van het oppervlak en met tot maar liefst 82% minder inspanning van de machinist.*  

Slope Assist is een GRADE voor de dozerfunctie, die onderdeel uitmaakt van het brede pakket Cat Connect-technologieën. GRADE-technologie ondersteunt de bladbediening, zodat machinisten meer werk van hoge kwaliteit kunnen verzetten in minder tijd. Ervaren machinisten kunnen productiever werken en minder ervaren machinisten kunnen sneller betere resultaten bereiken.

Slope Assist is standaard op de D6T en wordt al in de fabriek ingebouwd in de machine – er is geen extra hardware of software nodig. Slope Assist is halverwege 2016 beschikbaar, te beginnen met de uitvoeringen LGP, LGP VPAT en XW VPAT. De toegevoegde technologie wordt aangevuld met een nieuw kleuren-LCD, waarop de waarden van Slope Assist, real-time aflezing tijdens nivelleren en het nemen van dwarshellingen en diverse informatie over de bediening van de machine en over functies van de machine worden weergegeven.

Voor meer informatie over de D6T en Cat GRADE-technologie voor bulldozers, bezoekt u www.cat.com.

*Productieonderzoek Cat Slope Assist, december 2014

Specificaties van de bulldozer D6T

   
MotorCat C9.3 ACERT™
Nettovermogen  154 kW
210 hp (DIN)
Bedrijfsgewicht, min.17.753 kg
Bedrijfsgewicht, max.24.336   kg
Inhoudsbereik van blad  3,7 tot 5,3 m3

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en in andere landen.

©2016 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden  
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
Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo